多极 DEHNrail modular
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/55536004/HDVORSCHAU/953405a2_16-9.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/55536004/HDVORSCHAU/953405a2_16-9.jpg)
- 四极电涌保护器,由底座和插入式保护模块组成
- 强大的氧化锌压敏电阻/间隙组合,高放电能力
- 与Red/Line系列的其他产品能量协调
- 工作状态/故障指示标记在监视窗中
- 使用模块释放按钮,更换保护模块简易
- 标称负载电流为25 A
- 依据EN 60068-2,通过振动及冲击试验
Details
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/55536005/HDVORSCHAU/default_name.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/55536005/HDVORSCHAU/default_name.jpg)
Part No. 953400 DR M 4P 255
GTIN 4013364115767, Customs tariff No. (EU): 853630, Gross weight: 168.20 g, PU: 1.00 件
PredecessorTechnical data
SPD依据 EN 61643-11/...IEC 61643-11 | 3级 / III级 |
交流最大持续工作电压 (UC ) | 255 / 440 V (50 / 60 Hz) |
标称放电电流 (8/20 μs) (In ) | 3 kA |
总放电电流 (8/20 μs) [L1+L2+L3+N-PE] (Itotal ) | 8 kA |
电压保护水平 [L-N] / [L/N-PE] (Up ) | ≤ 1000 / ≤ 1500 V |
最大后备熔丝 | 25 A gG 或 B 25 A |
认证 | KEMA, VDE |
Part No. 953405 DR M 4P 255 FM
GTIN 4013364115774, Customs tariff No. (EU): 853630, Gross weight: 171.90 g, PU: 1.00 件
PredecessorTechnical data
SPD依据 EN 61643-11/...IEC 61643-11 | 3级 / III级 |
交流最大持续工作电压 (UC ) | 255 / 440 V (50 / 60 Hz) |
标称放电电流 (8/20 μs) (In ) | 3 kA |
总放电电流 (8/20 μs) [L1+L2+L3+N-PE] (Itotal ) | 8 kA |
电压保护水平 [L-N] / [L/N-PE] (Up ) | ≤ 1000 / ≤ 1500 V |
最大后备熔丝 | 25 A gG 或 B 25 A |
认证 | KEMA, VDE |
遥信触点类型 | 浮动切换触点 |
Part No. 953406 DR M 4P 255 SN1872 FM
GTIN 4013364353060, Customs tariff No. (EU): 853630, Gross weight: 171.90 g, PU: 1.00 件
Technical data
SPD依据 EN 61643-11/...IEC 61643-11 | 3级 / III级 |
交流最大持续工作电压 (UC ) | 255 / 440 V (50 / 60 Hz) |
标称放电电流 (8/20 μs) (In ) | 3 kA |
总放电电流 (8/20 μs) [L1+L2+L3+N-PE] (Itotal ) | 8 kA |
电压保护水平 [L-N] / [L/N-PE] (Up ) | ≤ 1000 / ≤ 1500 V |
最大后备熔丝 | 32 A gG 或 B 32 A |
遥信触点类型 | 浮动切换触点 |