Your dashboard services.
Register to access all tools.

自支撑接闪针,高度2.5 m至3.5 m

自支撑接闪针,带三脚架,用于保护屋顶设施,可根据屋顶斜度调节倾斜角,最大 10°。

混凝土底座(货号:102 075 或 102 010)和垫盘(货号:102 060 或 102 050)需要单独订购。

组件:
- 管式接闪针,逐渐变细,直径:Ø40 / 16 / 10 mm 可选 Ø22 / 16 / 10 mm
- 连接夹具(接闪针夹具),圆导体直径:8-10 mm
- 三脚架,带固定楔的混凝土底座

注: 必须考虑屋顶允许的最大载荷,如有必要,需与建筑商确认。

用于直径 Ø22 mm 的接闪针

3 Products

Part No. 105525 FS 22 16 10 2500 AL DBS R320 STTZN

GTIN 4013364241985, Customs tariff No. (EU): 853890, Gross weight: 3.40 kg, PU: 1.00

Predecessor

Images

Additional information

自支撑接闪针高度 2500 毫米
带三脚架的自支撑接闪针,
用于保护屋顶结构,
可适应最大 10° 的屋顶坡度。
接闪针的尺寸符合
欧洲规范 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA),
最大抗风能力为 185 公里/小时。
可堆叠的混凝土底座(货号:102 075 或 102 010)和
底板(货号 102 060 或 102 050)必须单独订购。
高度: 2500 mm
半径: 320 mm
最大抗风能力,使用3块8.5 kg混凝土底座: 137 km/h
三脚架占地面积,使用3块8.5 kg混凝土底座: 730 x 800 mm
最大抗风能力,使用3块17 kg混凝土底座: 185 km/h
三脚架占地面积,使用3块17 kg混凝土底座: 850 x 930 mm
接闪针材料: 铝 Al
三脚架材料: 镀锌钢 St/tZn
测试标准: EN 62561-(1+2)

制造商: DEHN
型号: FS 22 16 10 2500 AL DBS R320 STTZN
货号: 105525
其他类似产品

Certificates

 

Technical data

高度 2500 mm
半径 320 mm
最大抗风能力,使用3块8.5 kg混凝土底座 137 km/h
三脚架占地面积,使用3块8.5 kg混凝土底座 (长 x 宽) 730 x 800 mm
最大抗风能力,使用3块17 kg混凝土底座 185 km/h
三脚架占地面积,使用3块17 kg混凝土底座 (长 x 宽) 850 x 930 mm
接闪针材料 铝 Al
三脚架材料 镀锌钢 St/tZn
测试标准 EN 62561-(1+2)

Product 105525 was added to Notepad.

Product 105525 was added to the cart.

Part No. 105530 FS 22 16 10 3000 AL DBS R320 STTZN

GTIN 4013364242029, Customs tariff No. (EU): 853890, Gross weight: 3.80 kg, PU: 1.00

Predecessor

Images

Additional information

自支撑接闪针高度 3000 毫米
带三脚架的自支撑接闪针,
用于保护屋顶结构,
可适应最大 10° 的屋顶坡度。
接闪针的尺寸符合
欧洲规范 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA),
最大抗风能力为 168 公里/小时。
可堆叠的混凝土底座(货号:102 075 或 102 010)和
底板(货号 102 060 或 102 050)必须单独订购。
高度: 3000 mm
半径: 320 mm
最大抗风能力,使用3块8.5 kg混凝土底座: 112 km/h
三脚架占地面积,使用3块8.5 kg混凝土底座: 730 x 800 mm
最大抗风能力,使用3块17 kg混凝土底座: 168 km/h
三脚架占地面积,使用3块17 kg混凝土底座: 850 x 930 mm
接闪针材料: 铝 Al
三脚架材料: 镀锌钢 St/tZn
测试标准: EN 62561-(1+2)

制造商: DEHN
型号: FS 22 16 10 3000 AL DBS R320 STTZN
货号: 105530
其他类似产品

Certificates

 

Technical data

高度 3000 mm
半径 320 mm
最大抗风能力,使用3块8.5 kg混凝土底座 112 km/h
三脚架占地面积,使用3块8.5 kg混凝土底座 (长 x 宽) 730 x 800 mm
最大抗风能力,使用3块17 kg混凝土底座 168 km/h
三脚架占地面积,使用3块17 kg混凝土底座 (长 x 宽) 850 x 930 mm
接闪针材料 铝 Al
三脚架材料 镀锌钢 St/tZn
测试标准 EN 62561-(1+2)

Product 105530 was added to Notepad.

Product 105530 was added to the cart.

Part No. 105535 FS 22 16 10 3500 AL DBS R320 STTZN

GTIN 4013364242043, Customs tariff No. (EU): 853890, Gross weight: 4.30 kg, PU: 1.00

Predecessor

Images

Additional information

自支撑接闪针高度 3500 毫米
带三脚架的自支撑接闪针,
用于保护屋顶结构,
可适应最大 10° 的屋顶坡度。
接闪针的尺寸符合
欧洲规范 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA),
最大抗风能力为 135 公里/小时。
可堆叠的混凝土底座(货号:102 075 或 102 010)和
底板(货号 102 060 或 102 050)必须单独订购。
高度: 3500 mm
半径: 320 mm
最大抗风能力,使用3块8.5 kg混凝土底座: 95 km/h
三脚架占地面积,使用3块8.5 kg混凝土底座: 730 x 800 mm
最大抗风能力,使用3块17 kg混凝土底座: 135 km/h
三脚架占地面积,使用3块17 kg混凝土底座: 850 x 930 mm
接闪针材料: 铝 Al
三脚架材料: 镀锌钢 St/tZn
测试标准: EN 62561-(1+2)

制造商: DEHN
型号: FS 22 16 10 3500 AL DBS R320 STTZN
货号: 105535
其他类似产品

Certificates

 

Technical data

高度 3500 mm
半径 320 mm
最大抗风能力,使用3块8.5 kg混凝土底座 95 km/h
三脚架占地面积,使用3块8.5 kg混凝土底座 (长 x 宽) 730 x 800 mm
最大抗风能力,使用3块17 kg混凝土底座 135 km/h
三脚架占地面积,使用3块17 kg混凝土底座 (长 x 宽) 850 x 930 mm
接闪针材料 铝 Al
三脚架材料 镀锌钢 St/tZn
测试标准 EN 62561-(1+2)

Product 105535 was added to Notepad.

Product 105535 was added to the cart.


用于直径 Ø40 mm 的接闪针

2 Products

Part No. 105531 FS D40 16 10 3000 AL DBS KB STTZN

GTIN 4013364535893, Customs tariff No. (EU): 853890, Gross weight: 11.00 kg, PU: 1.00


Images

Additional information

自支撑接闪针高度 3000 毫米
带三脚架的自支撑接闪针,
用于保护屋顶结构,
可适应最大 10° 的屋顶坡度。
接闪针符合欧洲规范 1
(DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA)。
可堆叠的混凝土底座(货号:102 010)和
底板(货号 102 050)
必须单独订购。
高度:3000 mm
半径:220 mm
三脚架占地面积,含 17 kg 混凝土底座:668 x 718 mm
接闪针材料:铝
三脚架材料:镀锌钢
参考标准:DIN EN 62561-(1+2)
高度: 3000 mm
半径: 220 mm
三脚架占地面积: 668 x 718 mm
接闪针材料: 铝 Al
三脚架材料: 镀锌钢 St/tZn
测试标准: EN 62561-(1+2)

制造商: DEHN
型号: FS D40 16 10 3000 AL DBS KB STTZN
货号: 105531
其他类似产品

 

Technical data

高度 3000 mm
半径 220 mm
三脚架占地面积 (长 x 宽) 668 x 718 mm
接闪针材料 铝 Al
三脚架材料 镀锌钢 St/tZn
测试标准 EN 62561-(1+2)

Product 105531 was added to Notepad.

Product 105531 was added to the cart.

Part No. 105536 FS D40 16 10 3500 AL DBS KB STTZN

GTIN 4013364535909, Customs tariff No. (EU): 853890, Gross weight: 11.80 kg, PU: 1.00


Images

Additional information

自支撑接闪针高度 3500 毫米
带三脚架的自支撑接闪针,
用于保护屋顶结构,
可适应最大 10° 的屋顶坡度。
接闪针符合欧洲规范 1
(DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA)。
可堆叠的混凝土底座(货号:102 010)和
底板(货号 102 050)
必须单独订购。
高度:3500 mm
半径:220 mm
三脚架占地面积,含 17 kg 混凝土底座:668 x 718 mm
接闪针材料:铝
三脚架材料:镀锌钢
参考标准:DIN EN 62561-(1+2)
高度: 3500 mm
半径: 220 mm
三脚架占地面积: 668 x 718 mm
接闪针材料: 铝 Al
三脚架材料: 镀锌钢 St/tZn
测试标准: EN 62561-(1+2)

制造商: DEHN
型号: FS D40 16 10 3500 AL DBS KB STTZN
货号: 105536
其他类似产品

 

Technical data

高度 3500 mm
半径 220 mm
三脚架占地面积 (长 x 宽) 668 x 718 mm
接闪针材料 铝 Al
三脚架材料 镀锌钢 St/tZn
测试标准 EN 62561-(1+2)

Product 105536 was added to Notepad.

Product 105536 was added to the cart.


back to top