Part No. 900463 DG TT 10 340
GTIN 6942299503470, Gross weight: 315.00 g, PU: 1.00 件
Technical data
SPD依据 EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | 2级 / II级 |
标称交流电压 (UN ) | 230 / 400 V (50 / 60 Hz) |
交流最大持续工作电压 [L-N] (UC ) | 340 V (50 / 60 Hz) |
标称放电电流 (8/20 μs) [L-N] (In ) | 10 kA |
最大放电电流 (8/20 µs) [L-N] (Imax ) | 20 kA |
电压保护水平 [L-N] (UP ) | ≤ 1.3 kV |
最大后备熔丝 | 125 A gG |
Part No. 900453 DG TT 2P 5 340 SA
GTIN 6942299503227, Gross weight: 163.00 g, PU: 1.00 件
Technical data
SPD依据 EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | 2级 / II级 |
标称交流电压 (UN ) | 230 V (50 / 60 Hz) |
交流最大持续工作电压 [L-N] (UC ) | 340 V (50 / 60 Hz) |
标称放电电流 (8/20 μs) [L-N] (In ) | 5 kA |
最大放电电流 (8/20 µs) [L-N] (Imax ) | 10 kA |
电压保护水平 (UP ) | ≤ 1.2 kV |
最大后备熔丝 | 125 A gG |
Part No. 900454 DG TT 2P 10 340 SA
GTIN 6942299503210, Gross weight: 163.00 g, PU: 1.00 件
Technical data
SPD依据 EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | 2级 / II级 |
标称交流电压 (UN ) | 230 V (50 / 60 Hz) |
交流最大持续工作电压 [L-N] (UC ) | 340 V (50 / 60 Hz) |
标称放电电流 (8/20 μs) [L-N] (In ) | 10 kA |
最大放电电流 (8/20 µs) [L-N] (Imax ) | 20 kA |
电压保护水平 (UP ) | ≤ 1.3 kV |
最大后备熔丝 | 125 A gG |