Part No. 900495 VC 350 2 5
GTIN 6942299502527, Gross weight: 27.00 g, PU: 1.00 件
Technical data
SPD依据 EN 61643-11 / IEC 61643-11 | 2级 / II级 |
标称交流电压 (UN ) | 230 V (50 / 60 Hz) |
标称放电电流 (8/20 μs) (In ) | 5 kA |
最大后备熔丝 | B 16 2P |
Part No. 900499 VC 320 2 10
GTIN , Gross weight: 0.00 g, PU: 1.00 件
Technical data
SPD依据 EN 61643-11 / IEC 61643-11 | 2级 / II级 |
标称交流电压 (UN ) | 230 V (50 / 60 Hz) |
标称直流电压 (UN ) | 400 V |
交流最大持续工作电压 [L/N-PE] (Uc) | 320 V (50 / 60 Hz) |
直流最大持续工作电压 [(DC+/DC-) --> PE] (Uc) | 450 V |
标称放电电流 (8/20 μs) (In ) | 10 kA |
总放电电流 (8/20 µs) (Itotal ) | 20 kA |
最大后备熔丝 | B 25 2P |
遥信端子:交流负载能力 | 250 V / 0.1 A |
遥信端子:直流负载能力 | 125 V / 0.05 A |
Part No. 900485 VC 385 1 10
GTIN 4013364434790, Customs tariff No. (EU): 853630, Gross weight: 30.58 g, PU: 120.00 件
Technical data
SPD依据 EN 61643-11 / IEC 61643-11 | 2级 / II级 |
SPD依据 UL 1449 | 4CA |
标称放电电流 (8/20 μs) (In ) | 10 kA |
最大放电电流 (8/20 μs) (Imax ) | 20 kA |
响应时间 (tA ) | ≤ 25 ns |
最大后备熔丝 | 80 A gG |
遥信端子:交流负载能力 | 250 V / 0.5 A |
遥信端子:直流负载能力 | 250 V / 0.1 A; 125 V / 0.2 A; 75 V / 0.5 A; 30 V / 1 A |
Part No. 900486 VC 600 1 10
GTIN 4013364434806, Customs tariff No. (EU): 853630, Gross weight: 38.25 g, PU: 120.00 件
Technical data
SPD依据 EN 61643-11 / IEC 61643-11 | 2级 / II级 |
SPD依据 UL 1449 | 4CA |
标称放电电流 (8/20 μs) (In ) | 10 kA |
最大放电电流 (8/20 μs) (Imax ) | 20 kA |
响应时间 (tA ) | ≤ 25 ns |
最大后备熔丝 | 80 A gG |
遥信端子:交流负载能力 | 250 V / 0.5 A |
遥信端子:直流负载能力 | 250 V / 0.1 A; 125 V / 0.2 A; 75 V / 0.5 A; 30 V / 1 A |
Part No. 900483 VC NPE 1 10
GTIN 4013364434813, Customs tariff No. (EU): 853630, Gross weight: 22.25 g, PU: 120.00 件
Technical data
SPD依据 EN 61643-11 / IEC 61643-11 | 2级 / II级 |
SPD依据 UL 1449 | 4CA |
标称放电电流 (8/20 μs) (In ) | 10 kA |
最大放电电流 (8/20 μs) (Imax ) | 20 kA |
响应时间 (tA ) | ≤ 100 ns |
工频续流遮断能力 (Ifi ) | 100 Arms |
遥信端子:交流负载能力 | 250 V / 0.5 A |
遥信端子:直流负载能力 | 250 V / 0.1 A; 125 V / 0.2 A; 75 V / 0.5 A; 30 V / 1 A |
Part No. 900487 VC PV 670 1 10
GTIN 4013364434820, Customs tariff No. (EU): 853630, Gross weight: 34.33 g, PU: 120.00 件
Technical data
SPD依据 EN 50539-11 / IEC 61643-31 | 2级 / II级 |
SPD依据 UL 1449 | 4CA |
最大光伏电压 (UCPV ) | 670 V |
标称放电电流 (8/20 μs) (In ) | 10 kA |
最大放电电流 (8/20 μs) (Imax ) | 20 kA |
响应时间 (tA ) | ≤ 25 ns |
遥信端子:交流负载能力 | 250 V / 0.5 A |
遥信端子:直流负载能力 | 250 V / 0.1 A; 125 V / 0.2 A; 75 V / 0.5 A; 30 V / 1 A |
Part No. 900481 VC PV 750 1 10
GTIN 4013364434837, Customs tariff No. (EU): 853630, Gross weight: 38.08 g, PU: 120.00 件
Technical data
SPD依据 EN 50539-11 / IEC 61643-31 | 2级 / II级 |
SPD依据 UL 1449 | 4CA |
最大光伏电压 (UCPV ) | 750 V |
标称放电电流 (8/20 μs) (In ) | 10 kA |
最大放电电流 (8/20 μs) (Imax ) | 20 kA |
响应时间 (tA ) | ≤ 25 ns |
遥信端子:交流负载能力 | 250 V / 0.5 A |
遥信端子:直流负载能力 | 250 V / 0.1 A; 125 V / 0.2 A; 75 V / 0.5 A; 30 V / 1 A |