GTIN 4013364057494, Customs tariff No. (EU): 853690, Gross weight: 127.00 g, PU: 1.00 件
Images
Additional information
Technical data
100% 雷电冲击点火电压 (1.2/50) (Uas100 ) | ~ 25 kV |
标称放电电流 (8/20 μs) (In ) | 25 kA |
工频点火电压 (50 Hz) (Uaw ) | ~ 10 kV |
100% 雷电冲击点火电压 (1.2/50) (Uas100 ) | ~ 25 kV |
标称放电电流 (8/20 μs) (In ) | 25 kA |
防护等级 | IP 54 |
工频点火电压 (50 Hz) (Uaw ) | ~ 10 kV |
接头材质 | 不锈钢 (V2A) |
接口 | 直径 13x11mm 长孔 |
涂层材质 | 塑料 |