Part No. 819326 HVI 20 M L6M SR3200 IP FSP1000 GFK AL
GTIN 4013364260511, Customs tariff No. (EU): 853890, Gross weight: 8.70 kg, PU: 1.00 件
PredecessorTechnical data
支撑管材料 | 玻璃钢 GRP / 铝 Al |
支撑管长度 | 3200 mm |
运输长度 | 3200 mm |
支撑管外径 | 50 mm |
线缆直径 | 20 mm |
线缆颜色 | 黑色 ● |
导体材料 | 铜 Cu |
最小起订长度 | 6 m |
带接闪针的最大自由长度 (墙面安装) | 3500 mm |
测试标准 | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 819336 HVI 23 L6M SR3200 IP FSP1000 GFK AL
GTIN 4013364241237, Customs tariff No. (EU): 853890, Gross weight: 10.90 kg, PU: 1.00 件
PredecessorTechnical data
支撑管材料 | 玻璃钢 GRP / 铝 Al |
支撑管长度 | 3200 mm |
运输长度 | 3200 mm |
支撑管外径 | 50 mm |
线缆直径 | 23 mm |
线缆颜色 | 灰色 ● |
导体材料 | 铜 Cu |
最小起订长度 | 6 m |
带接闪针的最大自由长度 (墙面安装) | 3500 mm |
测试标准 | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 819328 HVI 20 M L6M SR3200 IP RFS2500 GFK AL
GTIN 4013364260504, Customs tariff No. (EU): 853890, Gross weight: 9.10 kg, PU: 1.00 件
PredecessorTechnical data
支撑管材料 | 玻璃钢 GRP / 铝 Al |
支撑管长度 | 3200 mm |
运输长度 | 3200 mm |
支撑管外径 | 50 mm |
线缆直径 | 20 mm |
线缆颜色 | 黑色 ● |
导体材料 | 铜 Cu |
最小起订长度 | 6 m |
带接闪针的最大自由长度 (墙面安装) | 5000 mm |
测试标准 | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 819338 HVI 23 L6M SR3200 IP RFS2500 GFK AL
GTIN 4013364241244, Customs tariff No. (EU): 853890, Gross weight: 11.30 kg, PU: 1.00 件
PredecessorTechnical data
支撑管材料 | 玻璃钢 GRP / 铝 Al |
支撑管长度 | 3200 mm |
运输长度 | 3200 mm |
支撑管外径 | 50 mm |
线缆直径 | 23 mm |
线缆颜色 | 灰色 ● |
导体材料 | 铜 Cu |
最小起订长度 | 6 m |
带接闪针的最大自由长度 (墙面安装) | 5000 mm |
测试标准 | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 819426 HVI 20 M L6M SR4700 IP RFS2500 GFK AL
GTIN 4013364260474, Customs tariff No. (EU): 853890, Gross weight: 11.60 kg, PU: 1.00 件
Technical data
支撑管材料 | 玻璃钢 GRP / 铝 Al |
支撑管长度 | 4700 mm |
运输长度 | 4700 mm |
支撑管外径 | 50 mm |
线缆直径 | 20 mm |
线缆颜色 | 黑色 ● |
导体材料 | 铜 Cu |
最小起订长度 | 6 m |
带接闪针的最大自由长度 (墙面安装) | 5500 mm |
测试标准 | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 819438 HVI 23 L6M SR4700 IP RFS2500 GFK AL
GTIN 4013364241251, Customs tariff No. (EU): 853890, Gross weight: 13.80 kg, PU: 1.00 件
Technical data
支撑管材料 | 玻璃钢 GRP / 铝 Al |
支撑管长度 | 4700 mm |
运输长度 | 4700 mm |
支撑管外径 | 50 mm |
线缆直径 | 23 mm |
线缆颜色 | 灰色 ● |
导体材料 | 铜 Cu |
最小起订长度 | 6 m |
带接闪针的最大自由长度 (墙面安装) | 5500 mm |
测试标准 | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 819371 HVI 20M L6M SR3200 SA FSP1000 AL DBS V2A
GTIN 4013364260498, Customs tariff No. (EU): 853890, Gross weight: 19.10 kg, PU: 1.00 件
Technical data
支撑管材料 | 玻璃钢 GRP / 铝 Al |
支撑管长度 | 3200 mm |
运输长度 | 3200 mm |
支撑管外径 | 50 mm |
线缆直径 | 20 mm |
线缆颜色 | 黑色 ● |
导体材料 | 铜 Cu |
三脚架半径 | 680 mm |
三脚架占地面积 | 1175 x 1020 mm |
最小起订长度 | 6 m |
测试标准 | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 819381 HVI 23 L6M SR3200 SA FSP1000 AL DBS V2A
GTIN 4013364241954, Customs tariff No. (EU): 853890, Gross weight: 21.30 kg, PU: 1.00 件
Technical data
支撑管材料 | 玻璃钢 GRP / 铝 Al |
支撑管长度 | 3200 mm |
运输长度 | 3200 mm |
支撑管外径 | 50 mm |
线缆直径 | 23 mm |
线缆颜色 | 灰色 ● |
导体材料 | 铜 Cu |
三脚架半径 | 680 mm |
三脚架占地面积 | 1175 x 1020 mm |
最小起订长度 | 6 m |
测试标准 | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |