Your dashboard services.
Register to access all tools.

雷电计数器

计数器用于数字化记录冲击电流。
最好将该装置安装在雷击防护系统的引下线上,或安装在等电位连接排与接地装置之间。
圆导体和扁平导体上的固定装置包含在交付范围内。

雷电计数器 DLSC Basic

1 Product

Part No. 599101 DLSC 100

GTIN 6942299506327, Customs tariff No. (EU): 902910, Gross weight: 663.10 g, PU: 1.00

Predecessor

Images

Additional information

事件计数器
雷电计数器用于记录放电电流。
用于记录引下线(包括 HVI 引下线)、
接地和等电位连接装置中的
雷击和冲击电流:
依据 GB/T 33588.6 和 IEC 62561-6 的雷击计数器: 1 型 + 2 型

制造商: DEHN
型号: DLSC 100
货号: 599101
其他类似产品

Certificates

 

Technical data

依据 GB/T 33588.6 和 IEC 62561-6 的雷击计数器 1 型 + 2 型
可计数的最高脉冲冲击电流 (10/350 µs) (Iimp ) 100 kA
可计数的最低脉冲冲击电流 (10/350 µs) (Iimp ) 1 kA
可计数的最高标称放电电流 (8/20 µs) (In ) 100 kA
可计数的最低标称放电电流 (8/20 µs) (In ) 1 kA
OLED 显示器 电子计数器 0-999
内部电源(电池供电) 2 节 CR17335 型锂电池(可更换)
电池状态检查器 装置上的 OLED
设置装置 装置上的按钮
复位装置 装置上的按钮(例如,用于将计数器读数重置为 0)
工作温度范围 (TU ) -20 ˚C ... +70 ˚C
存储温度范围 -30 °C ... +80 °C
安装位置 圆导体 / 扁平导体;HVI、HVI light、HVI light plus、HVI power 引下线
圆导体夹持范围 8-12; 12-20 / HVI 20-27 mm
扁平导体夹持范围 25-40 mm
外壳材料:计数器 热塑性塑料,灰色,UL 94 V-0
外壳材料:传感器 - (集成)
安装地点 户外
防护等级 IP 67
测试标准 IEC 62561-6
认证 CE, GB, UKCA
尺寸 (长 x 宽 x 高) 202 x 90 x 59 mm

Product 599101 was added to Notepad.

Product 599101 was added to the cart.


back to top