![](/sites/default/files/styles/2_3_ratio_600_x_900/public/media/images/2022-05/dushang-lightning-2x3-1600.jpeg?itok=oCmRNS_8)
![](/sites/default/files/styles/3_2_ratio_600_x_400/public/media/images/2022-03/dehnventil-m2_deko.png?itok=VdZNVAzp)
La nostra esperienza nella protezione contro i fulmini, le sovratensioni e l’antinfortunistica elettrotecnica ci permette di garantire il funzionamento sicuro degli impianti elettrici anche in scenari complessi sin dal 1910.
DEHN protects.
Sempre la giusta soluzione di protezione.
Per fare in modo che il tuo impianto funzioni in modo affidabile e che tutti i sistemi funzionino in modo sicuro. Qui puoi trovare concetti e soluzioni di protezione completi. Sicuri, efficienti e a norma.
![](/sites/default/files/styles/16_9_ratio_480_x_270/public/media/images/2022-05/lsng-gebaeude-16x9-2500.jpeg?h=a2798201&itok=Ynh-fcp4)
Edificio
Caratteristiche principali del prodotto
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/44879861/HDVORSCHAU/929161.jpg)
929161
Scaricatore combinato DEHNpatch
Scaricatore combinato universale salvaspazio con larghezza d’installazione di 19 mm e tecnologia di connessione RJ45 con indicatore di stato per una facile manutenzione.
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/45679514/HDVORSCHAU/942400.jpg)
942400
Scaricatore di sovratensione DEHNguard tipo 2+3
Limitatore di sovratensione multipolare costituito da basetta con moduli di protezione a innesto e doppio morsetto di collegamento Push-In. Per proteggere da sovratensioni gli impianti elettrici utilizzatori in bassa tensione.
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/45634080/HDVORSCHAU/927408.jpg)
927408
Scaricatore combinato BLITZDUCTORconnect Combi
Scaricatore combinato compatto con larghezza d’installazione 12 mm e tecnologia di connessione Push-in con indicazione di stato per la protezione di 1 coppia di fili di alimentazione DC senza messa a terra per sistemi informatici e circuiti CMR.
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/45747011/HDVORSCHAU/107490.jpg)
107490
Quadripode pieghevole
Quadripode per tubi portanti D 50 mm con uscita laterale o asta di captazione D 40 mm con accessorio riduttore.
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/44040020/HDVORSCHAU/900439.jpg)
900439
Scaricatore di sovratensione DEHNcord tipo 2+3
Limitatore di sovratensione a tre fasi in costruzione compatta per l’impiego in tutti i sistemi d’installazione; montaggio su guida profilata DIN o con linguette di fissaggio per spazi ristretti.
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/43269172/HDVORSCHAU/105185_1.jpg)
105185
Asta di captazione telescopica
Asta di captazione telescopica per la protezione di sovrastrutture su tetto, per il fissaggio, p. es., a pareti, nello stativo o in altre strutture.
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/43287095/HDVORSCHAU/783020.jpg)
783003
Rivelatore di tensione PHE4
Rivelatore di tensione capacitivo PHE4 per la verifica omnipolare di assenza tensione nella zona di lavoro degli impianti elettrici. Categoria "S" per impianti di commutazione e linee elettriche aeree.
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/45556694/HDVORSCHAU/391070.jpg)
391070
Morsetto MV con perno di bloccaggio INOX
Morsetto di collegamento multiuso con protezione contro lo svitamento a norma SN EN 62561-1, per l’utilizzo universale come morsetto a croce, a T e parallelo per conduttori a sezione tonda. Versione in due parti con vite a testa piatta.
Da sapere
![](/sites/default/files/styles/1_1_ratio_400_x_400/public/media/images/2022-12/Seminartage.png?itok=aIe-cEK7)
DEHNacademy
Iscrivi subito te e il tuo team ai nostri corsi di formazione presenziali, la formazione online e i webinar.
![](/sites/default/files/styles/1_1_ratio_400_x_400/public/media/images/2020-04/kundenportal_1200x675.jpg?itok=qlAeKlS3)
DEHNselect IT
Con questo strumento trovi rapidamente la giusta protezione dalle sovratensioni per le interfacce nei più diversi ambiti di applicazione.