Caratteristiche principali dei prodotti Protezione da fulmini/messa a terra
Sviluppiamo continuamente la nostra gamma di prodotti per soddisfare gli attuali requisiti dei sistemi di protezione dai fulmini e di messa a terra.
Scopri i nostri prodotti di punta per la protezione dai fulmini e della messa a terra.
Nastro jutato anticorrosione con perforazione
Si stacca rapidamente senza attrezzi, è facile da stendere e da documentare: il nastro jutato anticorrosione perforato rosso. Facilita la lavorazione e allo stesso tempo impedisce la formazione di residui appiccicosi che spesso lasciano segni indesiderati sui veicoli.
HVI light plus
Questo tuttofare della protezione contro i fulmini isolata è adatto a un’ampia gamma di progetti di impianti parafulmine. La calata isolata HVI light plus, resistente alle alte tensioni, offre vantaggi per l’installazione e la progettazione grazie:
- alla protezione integrata contro i rischi di contatto
- all’omologazione Ex
- al conduttore interno di soli 16 mm²
- e al risparmio di un ulteriore collegamento equipotenziale
Asta di captazione telescopica
Pratiche da trasportare – sicure e veloci da montare. Le pratiche dimensioni di imballaggio delle aste di captazione telescopiche semplificano il trasporto, lo stoccaggio e l’installazione. La lunghezza ridotta e la tecnologia di innesto integrata riducono inoltre al minimo il rischio di lesioni.
Supporto a N gambe
Tripodi e quadripodi per aste di captazione e tubi portanti: Montaggio rapido, sicuro e facile con un solo attrezzo e una sola persona. Vantaggi:
- la semplice tecnologia di piegatura e aggancio
- i fissaggi preassemblati
- l’allineamento continuo
Barre equipotenziali per zona Ex
Le nuove barre equipotenziali senza scintille di innesco con bloccaggio a vite contro l’auto-allentamento garantiscono un funzionamento sicuro del sistema in atmosfere potenzialmente esplosive nelle zone 1/21 e 2/22 e nelle applicazioni con idrogeno. Non solo offrono la massima sicurezza, ma anche un’ampia gamma di possibilità di collegamento.
altre novità sui prodotti
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/45773840/HDVORSCHAU/105244.jpg)
105244
Palo per tubo portante con basamento
Per l’installazione mediante contropiastra su canaline a griglia, supporti in acciaio e altre strutture.
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/44898996/HDVORSCHAU/105352.jpg)
105352
Dispositivo di fissaggio del palo per il montaggio a parete
Per il montaggio di dispositivi di captazione in strutture come, ad es., gli impianti a biogas Il supporto per palo in esecuzione pesante consente il fissaggio di pali di captazione con diametro di Ø 55-100 mm.
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/45556682/HDVORSCHAU/391079.jpg)
391079
Morsetto multiuso con perno di bloccaggio
Morsetto di collegamento multiuso con protezione contro lo svitamento a norma SN EN 62561-1, per l’utilizzo universale come morsetto a croce, a T e parallelo per conduttori a sezione tonda.
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/45816689/HDVORSCHAU/377216.jpg)
377216
Corda di ponticellamento configurabile
Corda di ponticellamento a norma SN EN 62561-1 per il collegamento/ponticellamento di rivestimenti metallici o come elemento di compensazione della dilatazione per conduttori a sezione tonda. Per l’utilizzo in ambienti interni.
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/44804044/HDVORSCHAU/416940.jpg)
416950
Punto fisso di messa a terra con morsetto di collegamento flessibile
Per l’installazione nel calcestruzzo come collegamento (flessibile e resistente alla corrosione) della calata all’impianto di terra nei collegamenti equipotenziali, p.es. all’armatura dell’edificio.
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/43269615/HDVORSCHAU/590000.jpg)
590000
Ausilio di trasporto per lo zoccolo in cemento
Ausilio di supporto in alluminio con staffa di sicurezza in acciaio inox, per zoccolo in cemento di 8,5 kg e 17 kg.
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/44859240/HDVORSCHAU/277249.jpg)
277249
Staffa per piatto / staffa per conduttore piatto
Staffa per conduttore piatto con piastra di pressione (vite M8), per la posa di conduttore piatto fino a 11 mm e conduttore tondo 6-10 mm, posa fissa del conduttore. Esecuzione con distanza parete di 15 mm.
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/45169899/HDVORSCHAU/819235.jpg)
819235
Set di montaggio per la riduzione del rumore nella conduttura HVI
Manicotto per tubo portante per la posa o la centratura della conduttura HVI long a posa interna,Ø20 mm eØ23 mm, nel tubo portante per la riduzione del rumore.
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/43318869/HDVORSCHAU/297130.jpg)
297130
Staffa portafilo per tetti formabile DEHNsnap
Staffa portafilo per tetti per il fissaggio flessibile senza viti di conduttori tondi da 8 mm su superfici lisce come quelle metalliche.
Hai domande sul nostri prodotti?
Siamo lieti di risponderti. È sufficiente inviare un’e-mail a [email protected] o telefonare allo 055-451 06 46. Ti invitiamo a contattarci.