Tecnologia ACI:
Per una protezione affidabile e duratura dalle sovratensioni.
I dispositivi elettronici sono diventati parte integrante della nostra vita quotidiana. Un approvvigionamento energetico affidabile è un must assoluto, soprattutto nell'industria. Se si verificano sovratensioni, non sono solo i dispositivi a risentirne: L'intero sistema di alimentazione può essere compromesso. Questo comporta un elevato danno economico dovuto a perdite operative, di dati e di produzione.
Il crescente utilizzo di dispositivi elettronici contribuisce a questo rischio, dal momento che comporta una rete di alimentazione sempre più complessa. Allo stesso tempo, i dispositivi elettronici stanno diventando sempre più compatti. Questo implica una maggiore sensibilità alle fluttuazioni della rete elettrica.
I dispositivi di protezione dalle sovratensioni proteggono i sistemi da questi guasti. Tuttavia, questi ultimi richiedono solitamente un prefusibile esterno. Questo comporta un'ulteriore pressione sullo spazio già limitato del quadro. Anche il cablaggio a norma di 0,5 metri al massimo è difficile da rispettare a causa del prefusibile esterno.
La nuova tecnologia ACI sviluppata da DEHN offre una soluzione innovativa per questi problemi. I nostri moduli di protezione con tecnologia ACI (Advanced Circuit Interruption) sono dotati di una combinazione di interruttore e spinterometro integrata nello scaricatore. In questo modo si elimina la necessità di un prefusibile esterno. Per te questo significa: Più spazio nel quadro, maggiore libertà di installazione e una protezione affidabile del sistema.
Vai alla famiglia di prodotti ACI![](/sites/default/files/media/images/2024-02/DEH102303_Funkenstrecke_1300x1300px.gif)
ACI significa sicurezza ai massimi livelli
La nostra nuova tecnologia ACI rende superfluo l'uso di un prefusibile esterno. Questo è reso possibile dalla combinazione interruttore-spinterometro all'interno dei moduli di protezione, che unisce in un’unica soluzione la necessaria protezione dalle sovratensioni con il prefusibile. La corrente viene interrotta non appena l'arco entra nella camera di estinzione. L'impulso di sovratensione viene condotto solo nel punto più stretto, che è sempre adeguatamente dimensionato.
Dal momento che questo processo è più rapido rispetto ai normali fusibili, i cavi collegati sono sottoposti a uno stress significativamente inferiore in caso di cortocircuito. La sezione del conduttore utilizzato può quindi essere ridotta a 16 o 6 mm2 CU a seconda del tipo di scaricatore.
Tutti i vantaggi in sintesi
Sicurezza di dimensio-
namento
Il prefusibile esterno non serve più. Questo significa che non è più possibile commettere errori di dimensionamento.
A norma
Gli spinterometri integrati consentono di risparmiare una linea. In questo modo è più facile rispettare la lunghezza massima di 0,5 m.
Risparmio di spazio
Eliminando il prefusibile esterno, si guadagna più spazio all’interno del quadro.
Agevole
Grazie al guadagno di spazio all'interno del quadro e al minor numero di cavi, l'installazione è sicura e comoda.
Durevole
Le caratteristiche tecniche dei moduli ACI impediscono le correnti di dispersione, offrendo così una protezione a lungo termine ai tuoi impianti.
Affidabile
I moduli ACI sono particolarmente resistenti e riducono i tempi di inattività dell'impianto, assicurandone la massima disponibilità.
Relax.
Stai utilizzando
la tecnologia
DEHN ACI.
Puoi già dimenticarti del tempo impiegato a dimensionare il prefusibile! I nostri scaricatori di tipo 1 e 2 con tecnologia ACI sono dotati di una combinazione integrata di interruttore e spinterometro. Questo riduce gli errori, rende flessibile l'assemblaggio e aumenta la disponibilità dell'impianto. Noi di DEHN chiamiamo questo concetto “Zero preoccupazioni”.