Progettazione di parafulmini
con DEHNconcept
con DEHNconcept
Risparmia tempo, denaro e risorse:
Il servizio di progettazione DEHNconcept crea per te l’intero concetto completo di protezione dai fulmini per il tuo progetto, tutto da un unico fornitore.
![](/sites/default/files/styles/3_2_ratio_1000_x_665/public/media/images/2023-05/DEHNconcept_Header_2560x1707.png?itok=9Mu_vuNJ)
Protezione dai fulmini e dalle sovratensioni - affidala a noi
Risparmi tempo
Riduci i costi
Risparmi risorse
... perché il lavoro di progettazione viene svolto da DEHN.
... perché grazie al calcolo esatto, utilizzi solo la quantità di materiale effettivamente necessaria.
... perché il personale non è costretto a studiare a fondo la complessa materia della protezione da fulmini e sovratensioni.
![](/sites/default/files/styles/1_1_ratio_400_x_400/public/media/images/2021-07/dehnconcept-begeistert_1200.jpg?h=fe442a55&itok=-OxS9T99)
Un approccio rilassato al concetto di protezione dai fulmini
L'aspetto più pratico per me è che posso occuparmi di tutta la progettazione. La protezione dai fulmini e dalle sovratensioni è un argomento davvero complesso. Una progettazione di questo tipo richiede molto tempo ed esperienza. Che lo faccia io o il mio team, questo richiede comunque tempo.
La possibilità di avere tutto questo da DEHN in forma completa è ottimale per me. In questo modo risparmio tempo e il mio personale può lavorare su altri progetti.
In effetti, non avevo pensato che si potesse risparmiare così tanto calcolando in modo più preciso i materiali.
Fai subito il primo passo
Richiedi un preventivo gratuito -
semplicemente online
Qui puoi ottenere un preventivo gratuito per un concetto di protezione su misura. Ci servono solo i dati del tuo progetto. Un numero maggiore di dettagli ci consentirà di fornirti un'offerta più accurata. Quindi, ti consigliamo di dedicare il tempo necessario a questa attività.
Particolarmente pratico: Puoi interrompere in qualsiasi momento la compilazione della scheda informativa del progetto e continuare in un secondo momento. Le voci inserite rimangono memorizzate.
Creazione della scheda tecnica del progetto
Hai deciso di affidare
il tuo progetto a DEHNconcept?
Funziona così. La progettazione avviene in 6 passi:
Passo 1 - Questionario
Qui vengono registrati i dati principali del progetto. Questo permette al team DEHNconcept di prepararsi al meglio per il colloquio.
Passo 2 - Colloquio preliminare
Durante questo colloquio, stabiliamo insieme l'entità dei servizi richiesti.
Passo 3 - Offerta
Sulla base del colloquio, riceverai un'offerta riguardante i servizi corrispondenti. In seguito ci conferirete un incarico di pianificazione.
Passo 4 - Studio di attuazione
In un ulteriore colloquio discuteremo insieme come sarà strutturato concretamente il servizio di pianificazione per il tuo progetto.
- Quali particolarità ci sono dal punto di vista architettonico?
- Quali sono le direttive di utilizzo?
- Ci sono disposizioni tecniche di sicurezza?
Se questo colloquio avrà luogo sul posto, esamineremo direttamente gli edifici e gli impianti.
Passo 5 - Progettazione
In questa fase elaboreremo per te la soluzione di protezione ottimale per le tue specifiche esigenze di sicurezza. Potrai scaricare un esempio di progettazione del tuo concetto di protezione dai fulmini.
Passo 6 - Concetto
Successivamente riceverai il progetto di protezione ultimato.
Completo con
- Disegni as-built
- Disegni dettagliati
- Descrizioni testuali con foto e documentazione dell’esecuzione
- Distinte dei materiali.
Saremo lieti di presentarti il progetto presso la tua sede e di fornirti consulenza durante la messa in opera.
Moduli DEHNconcept
Hai bisogno di una prestazione parziale in questa fase del progetto?
Combina i moduli adatta al tuo servizio di progettazione.
![](/sites/default/files/styles/1_1_ratio_400_x_400/public/media/images/2023-05/DEHNconcept_risikoanalyse_720x480.png?itok=8sJ1MVOr)
Analisi dei rischi
Stabilisci il potenziale di pericolo del tuo impianto determinando la classe dell’LPS. Su questa base vengono scelte le misure e i componenti di protezione adeguati.
![](/sites/default/files/styles/1_1_ratio_400_x_400/public/media/images/2023-05/3D-Bild-DEHNconcept_720x480.png?itok=a3SCrULM)
Pianificazione della protezione dai fulmini 3D
I programmi 3D aiutano a posizionare esattamente i dispositivi di captazione e a calcolare con precisione il consumo di materiale.
![](/sites/default/files/styles/1_1_ratio_400_x_400/public/media/images/2023-05/zweckbau_modern_office_720x480.png?itok=vPKYJxe0)
Progettazione della protezione dalle sovratensioni
Per un concetto di protezione completo, integra il concetto di protezione dai fulmini con una potente protezione dalle sovratensioni.
![](/sites/default/files/styles/1_1_ratio_400_x_400/public/media/images/2023-05/rechenzentrum_darmstadt_720x480.png?itok=m3BqNe-8)
Concetti di messa a terra
La progettazione dell'impianto di messa a terra deve essere coordinata con precisione con la progettazione delle fondamenta e dell'edificio.
![](/sites/default/files/styles/1_1_ratio_400_x_400/public/media/images/2023-05/darstellung_schritt_beru%CC%88hrspannung_3d_720x480.png?itok=OxZHUcLP)
Simulazione di messa a terra
Prova i vari scenari. L'impianto di messa a terra che stai progettando offre una protezione sicura contro le tensioni di passo e di contatto?
![](/sites/default/files/styles/1_1_ratio_400_x_400/public/media/images/2023-05/DEHNconcept_laserscanning_720x480_0.png?itok=OdkWAso9)
Scansione laser e modellazione
Il modello 3D offre una base affidabile per posizionare con precisione le aste di captazione, anche in sistemi molto complessi.
Panoramica dei servizi DEHNconcept
- Analisi dei rischi
- Creazione del concetto per un parafulmine isolato
- Creazione del concetto per un parafulmine non isolato
- Creazione del concetto per un parafulmine isolato / non isolato
- Creazione del concetto della messa a terra per la protezione dai fulmini
- Layout della protezione da sovratensione
- Calcolo della distanza di sicurezza
- Collaudo del sistema di protezione dai fulmini
- Creazione di un modello 3D
- Scansione laser 3D
- Ispezione dello spazio protetto di sistemi parafulmine già esistenti
- Dimensionamento degli impianti di messa a terra su cabine di trasformazione e quadri elettrici
- Simulazione della messa a terra della tensione di passo e di contatto
- Indagine in sito, colloquio sul progetto
- Riunione di pianificazione finale
- Pianificazione del budget
Download
Opuscoli | DEHNconcept | Servizio di progettazione protezione dai fulmini e dalle sovratensioni | .pdf 1.2 MB |
.zip | Pianificazione esemplificativa | Progettazione del sistema esterno di protezione da fulmini | .zip 5.8 MB |
I nostri Esperti al tuo servizio.
Il nostro team DEHNconcept è disponibile al numero di telefono +41 55 451 06 46.
Saremo lieti di rispondere in modo dettagliato alle tue domande anche via e-mail.