Supporto per parafulmine esterno
Risparmia manodopera e tempo con i nostri tripodi e quadripodi.
Montaggio rapido, sicuro e facile con un solo attrezzo.
Tra i componenti dell’LPS esterno figurano i nostri tripodi e quadripodi per aste di captazione e i tubi di supporto. Possono essere assemblati rapidamente, con un solo attrezzo e una sola persona. Questo consente di risparmiare fino al 40% del tempo di montaggio rispetto ai tripodi precedenti. La base è costituita dalla tecnologia di innesto e piega facile da installare, dai fissaggi preassemblati e dall’allineamento continuo. In questo modo l’assemblaggio è più rapido, sicuro e semplice.
![](/sites/default/files/styles/2_3_ratio_500_x_750/public/media/images/2023-11/Dreibeinstativ_2000x1125.jpg?h=1b5bf062&itok=JVbzCGWN)
Risparmia il 40% di tempo nell’installazione del supporto
Il sistema di supporto della base offre un sostegno particolarmente efficiente ed è disponibile nelle versioni tripode e quadripode. Entrambi consentono il montaggio di:
- Aste di captazione (Ø 40 mm)
-
Tubi portanti DEHNiso-Combi con punta/asta di captazione
- Tubo portante HVI (Ø 50 mm)/ Conduttore HVI installato nel/sul tubo portante
Versioni tripodi e quadripodi
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/45746949/HDVORSCHAU/107390.jpg)
107390
Tripode piccolo
pieghevole con semiguscio per tubi D40/50 mm raggio 680 mm inclinazione 10° INOX
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/45746999/HDVORSCHAU/107391.jpg)
107391
Tripode grande
pieghevole con semiguscio per tubi D40/50 mm raggio 1330 mm inclinazione 10° INOX
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/45747011/HDVORSCHAU/107490.jpg)
107490
Quadripode piccolo
pieghevole con semiguscio per tubi D40/50 mm raggio 680 mm inclinazione 10° INOX
Tutti i vantaggi in sintesi.
![](/sites/default/files/styles/1_1_ratio_400_x_400/public/media/images/2022-09/01_IMG_0085_ret.jpg?itok=KVveIuvK)
Montaggio rapido e semplice
Viti, morsetti e ganci di fissaggio preassemblati consentono di risparmiare tempo prezioso. Non è necessario smontare dadi e bulloni e non si perdono nel processo. Questo consente di lavorare con i guanti durante la stagione fredda.
![](/sites/default/files/styles/1_1_ratio_400_x_400/public/media/images/2022-09/02_IMG_0074_ret.jpg?itok=NxDMEtNC)
Allineamento semplice e continuo
Basta una sola persona per mettere in bolla il supporto. Per farlo, la livella a bolla viene posizionata sul supporto. L’installatore varia l’altezza spostando semplicemente i punti d’angolo / i connettori KS, adattandola così alla rispettiva inclinazione del tetto.
Un unico utensile
Per tutte le giunzioni a vite è sufficiente una chiave da 13 mm. Non è necessario cambiare utensili o portarne altri sul tetto. Questo consente di risparmiare tempo, peso e fatica durante il trasporto.
Dimensioni compatte della confezione
I supporti vengono consegnati compatti e assemblati. Questo consente di risparmiare spazio durante il trasporto sul tetto e di ridurre i rifiuti di imballaggio e i costi di smaltimento.
Ridurre al minimo il rischio di lesioni
Il sistema di tubi utilizzato non presenta spigoli vivi. Questo rende il lavoro più sicuro, dal momento che evita tagli e lesioni ai palmi delle mani.
![](/sites/default/files/styles/1_1_ratio_400_x_400/public/media/images/2022-09/06_IMG_0140_ret_0.jpg?itok=1vtNE433)
Possibilità di collegamento di fino a 6 conduttori
La corrente di fulmine può essere distribuita a diversi conduttori direttamente sul supporto. Due conduttori vengono collegati al cavallotto doppio di fissaggio già presente. L’estensione fino a sei conduttori è possibile con un cavallotto doppio di fissaggio aggiuntivo e può quindi essere realizzata in modo economico.
Aspetto discreto
Grazie ai montanti stretti, i supporti si notano appena. Si integrano armoniosamente nell’ambiente circostante e allo stesso tempo riducono il riflesso solare e l’abbagliamento.
Semplice ripiegamento laterale dei tubi portanti
I tubi portanti vengono facilmente inseriti dal lato utilizzando l’incavo della staffa. Questo evita il rigido inserimento dall’alto e consente di risparmiare tempo prezioso per il montaggio. E allo stesso tempo riduce al minimo il rischio di incidenti.
Attacco del palo all’altezza della maniglia
Anche per i supporti di grandi dimensioni, l’attacco del palo è all’altezza della maniglia. Per il fissaggio non sono necessari rialzi, come scale o ausili simili, ma può essere eseguito in modo sicuro e semplice da una sola persona.
Accessori per tripodi e quadripodi
Il set adattatore
Con un’asta di captazione di D 40 mm, è necessario il set adattatore per ridurre D 50 mm a D 40 mm.
Vai al set adattatoreIl set asta di supporto della base
Per la regolazione dell’angolo di inclinazione sono necessari degli accessori. Il numero di set di aste di sostegno necessari dipende dal rispettivo grado di inclinazione e dal sistema. Per informazioni più dettagliate, consultare le istruzioni di installazione.
Vai al set asta di supporto della base
Download
Volantino | Nuovi tripodi e quadripodi per aste di captazione e tubi portanti | Montaggio rapido, sicuro e facile con un solo attrezzo | .pdf 319 KB |
Aste di captazione telescopiche
Pratiche da trasportare – sicure e veloci da montare
![](/sites/default/files/styles/1_1_ratio_400_x_400/public/media/images/2023-01/teleskopierbare_fangstange_1300x1300.png?itok=VUdo6-v7)
Le pratiche dimensioni di imballaggio delle aste di captazione telescopiche semplificano il trasporto, lo stoccaggio e l’installazione. La lunghezza ridotta e la tecnologia di innesto integrata riducono inoltre al minimo il rischio di lesioni: Le aste di captazione più corte riducono al minimo il rischio di ribaltamento durante l’inserimento. La tecnologia di innesto blocca automaticamente i singoli segmenti delle aste. Questo impedisce ai segmenti del montante di scivolare indietro in modo incontrollato dopo essere stati estratti.
Volantino del prodottoAltre domande?
Siamo a tua disposizione. È sufficiente inviare un’e-mail a [email protected] o telefonare allo 055-451 06 46. Ti invitiamo a contattarci.