HVI light plus
Il tuttofare della protezione
da fulmini isolata
Il tuttofare della protezione
da fulmini isolata
La calata isolata, resistente alle alte tensioni, offre vantaggi per l’installazione e la progettazione. Questo è possibile grazie alle numerose caratteristiche del prodotto: Protezione da contatto integrata, nessun collegamento equipotenziale aggiuntivo, omologazione per aree pericolose, conduttore interno di soli 16 mm2 e molto altro ancora. Questo la rende adatta a un’ampia gamma di progetti di impianti parafulmine.
![](/sites/default/files/styles/3_2_ratio_1000_x_665/public/media/images/2023-11/HVI-light-plus_2560x1707_3.jpg?itok=nKtbCcip)
All-in-One
20 anni di esperienza in un unico conduttore
![](/sites/default/files/styles/1_1_ratio_400_x_400/public/media/images/2023-02/Produktbild_HVI%20light%20plus_1300x1300_schr%C3%A4ge_v02.png?itok=QCbIk5q1)
- Conduttore interno a filo singolo
- Distanza di sicurezza in aria di 60 cm
- Protezione contro il contatto grazie a un’ulteriore rivestimento grigio.
- all’omologazione Ex
- Classe antincendio Eca
- Senza alogeni
- Grigio segnale, verniciabile a scelta
- Nessun collegamento equipotenziale supplementare
Tutti i vantaggi in sintesi
![](/sites/default/files/styles/1_1_ratio_400_x_400/public/media/images/2023-09/HVI_montage_0.png?itok=pP6KlTM0)
Montaggio semplice e risparmio sui costi
grazie al conduttore interno a un solo filo e all’assenza di collegamenti equipotenziali aggiuntivi.
![](/sites/default/files/styles/1_1_ratio_400_x_400/public/media/images/2023-09/HVI_Ber%C3%BChrungsschutz_0.jpg?itok=GuCrRd-E)
Protezione contro il contatto
grazie a un’ulteriore rivestimento grigio.
![](/sites/default/files/styles/1_1_ratio_400_x_400/public/media/images/2023-09/HVI_beton.jpg?itok=liPRV3vV)
Integrazione visiva
grazie alla tonalità di grigio che si armonizza con la parete di cemento.
Varianti del prodotto
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/45111089/HDVORSCHAU/819636.jpg)
819636
per conduttura HVI light plus per posa all’interno del tubo
Con un elemento terminale per la posa all’interno e un elemento di collegamento (compreso sciolto nella fornitura).
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/45111100/HDVORSCHAU/819638.jpg)
819638
Conduttura HVI light plus per posa all’esterno del tubo
Con un elemento terminale per la posa all’esterno e un elemento di collegamento (compreso sciolto nella fornitura).
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/45111112/HDVORSCHAU/819609.jpg)
819609
Conduttura HVI light plus (tagliata su misura)
Conduttura HVI light plus tagliata su misura per l’assemblaggio in loco. La conduttura viene fornita come rotolo.
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/45111105/HDVORSCHAU/819600.jpg)
819600
HVI light plus 100 m
La conduttura HVI light plus per l’assemblaggio in loco viene consegnata su una bobina a perdere in legno compensato incl. una chiave a brugola. Lunghezza 100 m.
Parafulmine HVI
Che conduttore ti serve?
![](/sites/default/files/styles/16_9_ratio_480_x_270/public/media/images/2023-12/HVI_Produkttabelle_CHit_2560x1500.png?itok=j-3GlQIA)
Seminari e workshop
Partecipando a un seminario in aula, a uno in modalità e-learning o a un seminario online, puoi acquisire ampie conoscenze pratiche nei settori della protezione dalle sovratensioni, della protezione da fulmini e della messa a terra e dell’antinfortunistica.
Vai al programma didatticoDownload
Volantino | HVI light plus | Il tuttofare della protezione da fulmini isolata | .pdf 263 KB |
Opuscoli | Istruzioni di sicurezza | Protezione contro le tensioni di contatto e di passo | .pdf 5 MB |
Hai domande sul
nuovo HVI light plus?
Siamo lieti di risponderti. È sufficiente inviare un’e-mail a [email protected] o telefonare allo 055-451 06 46. Ti invitiamo a contattarci.