DEHNpatch limitatore per reti dati e applicazioni Ethernet
![](/thumbor/unsafe/fit-in/480x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44879787/HDVORSCHAU/929161a1_16-9.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x720/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44879787/HDVORSCHAU/929161a1_16-9.jpg)
- Protezione dalle sovratensioni per l’infrastruttura Ethernet
- fino a 10 Gbit/s (fino alla classe EA / 500 MHz)
- Cavo patch con protezione dalle sovratensioni CAT 6A nel channel
- Variante IP66 per applicazioni all’esterno
- Conforme a Power over Ethernet IEEE 802.3 (fino a PoE++ / 4PPoE)
- Retrofittabile in qualsiasi momento
Details
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44879789/HDVORSCHAU/929161_Kat2.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44879789/HDVORSCHAU/929161_Kat2.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44879788/HDVORSCHAU/929161_Kat1.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44879788/HDVORSCHAU/929161_Kat1.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44879790/HDVORSCHAU/929100_Kat.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44879790/HDVORSCHAU/929100_Kat.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44879791/HDVORSCHAU/929221a1.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44879791/HDVORSCHAU/929221a1.jpg)
DPA CLE IP66
Limitatore di sovratensione universale per applicazioni GBit Ethernet, Power over Ethernet (conforme a IEEE 802.3 fino a PoE++ / 4PPoE) e applicazioni simili in assemblaggi strutturati fino alle classe E in ambiente interno ed esterno in un involucro IP66 per la protezione da penetrazione di polvere e spruzzi d’acqua. Protezione di tutte le coppie di fili con efficienti scaricatori a gas e di una matrice di filtro determinata per coppia di fili. Soluzione per la protezione da sovratensioni completamente schermata con connettori RJ45. Supporto universale di montaggio per il montaggio a scelta su palo o a parete.
Accessori esterni: nastri per montaggio su palo
1 Product
Part No. 929221 DPA CLE IP66
GTIN 4013364342866, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 745.00 g, PU: 1.00 pz.
Technical data
Classe SPD | T |
Tensione massima continuativa DC coppia-coppia (PoE) (Uc ) | 60 V |
Corrente nominale (IL ) | 1 A |
D1 Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) per filo (Iimp ) | 0,8 kA |
D1 Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) complessiva (Iimp ) | 4 kA |
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) totale (In ) | 10 kA |
Frequenza limite (fG ) | 250 MHz |
Grado di protezione (con cavi collegati) | IP 66 |
Collegamento ingresso / uscita | presa RJ45 / presa RJ45 |
Omologazioni | UL 497B, CSA |
DPA M CAT6
Limitatore di sovratensione universale per Ethernet, Power over Ethernet (conforme a IEEE 802.3 fino a PoE++ / 4PPoE) e applicazioni simili in sistemi di cablaggio universale della CAT 6 oppure secondo Classe EA fino a 500 MHz. Completamente schermato con linea patch per il montaggio su guida profilata (fino a 10 Gbit Ethernet).
1 Product
Part No. 929100 DPA M CAT6 RJ45S 48
GTIN 4013364102170, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 244.00 g, PU: 1.00 pz.
PredecessorTechnical data
Classe SPD | T |
Tensione massima continuativa DC (Uc ) | 48 V |
Tensione massima continuativa DC coppia-coppia (PoE) (Uc ) | 57 V |
Corrente nominale (IL ) | 1 A |
D1 Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) per filo (Iimp ) | 1 kA |
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) totale (In ) | 10 kA |
Frequenza limite (fG ) | 250 MHz |
Collegamento ingresso / uscita | cavo di collegamento RJ45 / cavo di collegamento RJ45 |
DEHNpatch classe EA (nuovo)
Scaricatore combinato universale salvaspazio con larghezza d’installazione di 19 mm e tecnologia di connessione RJ45 con indicatore di stato per una facile manutenzione. Protezione di applicazioni in cablaggi strutturati secondo la classe EA fino a 500 Mhz, ad es. pathcord per Ethernet, distributori di dati, sistemi di telecamere digitali, Power over Ethernet (conforme a IEEE 802.3 fino a 4PPoE) e in generale interfacce basate su Ethernet. Protezione di tutti i doppini tramite potenti spinterometri a gas e diodi di protezione tra i conduttori di segnale e tra i doppini. Adattatore in versione completamente schermata con prese di collegamento RJ45 per il montaggio su montaggio su guida DIN. Con collegamento a vite aggiuntivo lato alloggiamento per un collegamento di terra opzionale.
1 Product
Part No. 929161 DPA CL8 EA 4PPOE
GTIN 4013364472921, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 188.70 g, PU: 1.00 pz.
Technical data
Classe SPD | L |
Tensione massima continuativa DC (Uc ) | 3,3 V |
Tensione massima continuativa DC coppia-coppia (PoE) (Uc ) | 58 V |
Corrente nominale (IL ) | 1,5 A |
D1 Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) per filo (Iimp ) | 0,5 kA |
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) totale (In ) | 10 kA |
Frequenza limite (fG ) | 500 MHz |
Collegamento ingresso / uscita | presa RJ45 / presa RJ45 |
Omologazioni | GHMT, UL 497B |
DEHNpatch Class E
Limitatore di sovratensione universale per Ethernet, Power over Ethernet (conforme a IEEE 802.3 fino a PoE++ / 4PPoE) e applicazioni simili in sistemi di cablaggio universale della Classe E fino a 250 MHz. Protezione di tutte le coppie di fili mediante potenti scaricatori a gas ed una adeguata matrice di filtro per ogni coppia. Completamente schermato per il montaggio su guida profilata (fino a 1 Gbit Ethernet).
1 Product
Part No. 929121 DPA M CLE RJ45B 48
GTIN 4013364118935, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 122.00 g, PU: 1.00 pz.
PredecessorTechnical data
Classe SPD | T |
Tensione massima continuativa DC (Uc ) | 48 V |
Tensione massima continuativa DC coppia-coppia (PoE) (Uc ) | 57 V |
Corrente nominale (IL ) | 1 A |
D1 Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) per filo (Iimp ) | 0,5 kA |
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) totale (In ) | 10 kA |
Frequenza limite (fG ) | 250 MHz |
Collegamento ingresso / uscita | presa RJ45 / presa RJ45 |
Omologazioni | CSA, UL 497B |
DEHNpatch classe D (nuovo)
Scaricatore per corrente di fulmine universale a risparmio di spazio con larghezza d’installazione di 19 mm e tecnologia di connessione RJ45 per il collegamento equipotenziale antifulmine. Protezione di applicazioni in cablaggi strutturati secondo la classe D fino a 100 Mhz, ad es. pathcord per Ethernet, distributori di dati, sistemi di telecamere digitali a circuito chiuso, Power over Ethernet (IEEE 802.3 conforme fino a 4PPoE) e in generale interfacce basate su Ethernet. Protezione di tutti i doppini tramite potenti spinterometri a gas. Adattatore in versione completamente schermata con prese di collegamento RJ45 per il montaggio su montaggio su guida DIN. Con collegamento a vite aggiuntivo lato alloggiamento per un collegamento di terra opzionale.
1 Product
Part No. 929166 DPA C8 D 4PPOE
GTIN 4013364472914, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 178.25 g, PU: 1.00 pz.
Technical data
Classe SPD | A |
Tensione massima continuativa DC (Uc ) | 3,3 V |
Tensione massima continuativa DC coppia-coppia (PoE) (Uc ) | 58 V |
Corrente nominale (IL ) | 1,5 A |
D1 Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) per filo (Iimp ) | 0,5 kA |
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) totale (In ) | 10 kA |
Frequenza limite (fG ) | 100 MHz |
Collegamento ingresso / uscita | presa RJ45 / presa RJ45 |
Omologazioni | UL 497B |
DEHNpatch Class D
Limitatore di sovratensione universale per Ethernet, Power over Ethernet (conforme a IEEE 802.3 fino a PoE++ / 4PPoE) e applicazioni simili in sistemi di cablaggio universale della Classe D fino a 100 MHz. Protezione di tutte le coppie di fili mediante potenti scaricatori a gas. Adattatore con prese di collegamento e per il montaggio su guida profilata.
1 Product
Part No. 929126 DPA M CLD RJ45B 48
GTIN 4013364242258, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 102.00 g, PU: 1.00 pz.
Technical data
Classe SPD | U |
Tensione massima continuativa DC (Uc ) | 48 V |
Tensione massima continuativa DC coppia-coppia (PoE) (Uc ) | 57 V |
Corrente nominale (IL ) | 1 A |
D1 Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) per filo (Iimp ) | 0,5 kA |
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) totale (In ) | 10 kA |
Frequenza limite (fG ) | 100 MHz |
Collegamento ingresso / uscita | presa RJ45 / presa RJ45 |
Omologazioni | UL 497B |