DEHNguard MP
Push-in: facile, pinza? Certo!
Push-in: facile, pinza? Certo!
Quando il buono diventa ancora migliore: Lo scaricatore di sovratensione DEHNguard MP è ora disponibile con protezione integrata del dispositivo terminale e pratici terminali doppi push-in. Risparmio di tempo e di spazio.
![](/sites/default/files/styles/3_2_ratio_1000_x_665/public/media/images/2023-03/dehnguard_mp_2560x1707.jpg?itok=S_ffh6dV)
DEHNguard MP arricchisce la nostra famiglia di prodotti modulari DEHNguard.
Questo limitatore di sovratensione di tipo 2 + 3 protegge le apparecchiature sensibili e dispone ora di una morsetti con tecnologia Push-In.
Technical detailsI vostri vantaggi in sintesi:
Compatto
La possibilità di cablaggio passante consente di omettere la morsettiera, risparmiando spazio nella sottodistribuzione e tempo durante l'installazione.
Conveniente
Montaggio semplice grazie alla tecnologia push-in che può essere inserita dalla parte anteriore.
Sicuro
Maggiore sicurezza di assemblaggio grazie al semplice controllo visivo.
Retrofit e risparmio di spazio
![](/sites/default/files/styles/1_1_ratio_400_x_400/public/media/images/2022-09/DEHNguard_beigelung_1300x1300_neu.jpg?itok=oaPyPbrq)
1. Tecnologia di connessione Push-In
Fino a 10 mm² (flessibile, rigido, semirigido)
2. Contatto di segnalazione remota (opzionale)
Con tecnologia Push-in per un facile monitoraggio a distanza
3. Morsetti visibili
Meno errori di montaggio grazie all’esame visivo
4. Collegamento passante a “V”
Per la realizzazione di un collegamento passante a “V” ottimale per la compatibilità elettromagnetica secondo la norma IEC 60364-5-53
5. Certificazione
Secondo VDE come tipo 2+3
Video dell'installazione
Varianti del prodotto
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/45679564/HDVORSCHAU/942310.jpg)
942310
DEHNguard MP TT 275
Scaricatore di sovratensione modulare di tipo 2 + 3 con terminali doppi a innesto. Per sistemi TT e TN-S (circuito 3+1).
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/45679618/HDVORSCHAU/942315.jpg)
942315
DEHNguard MP TT 275 FM
Scaricatore di sovratensione modulare di tipo 2 + 3 con terminali doppi a innesto. Per sistemi TT e TN-S (circuito 3+1). Con contatto di segnalazione remoto a potenziale zero.
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/45679514/HDVORSCHAU/942400.jpg)
942400
DEHNguard MP TNS 275
Scaricatore di sovratensione modulare tipo 2 + 3 con terminali doppi a innesto per sistemi TN-S.
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/45679538/HDVORSCHAU/942405.jpg)
942405
DEHNguard MP TNS 275 FM
Scaricatore di sovratensione modulare tipo 2 + 3 con terminali doppi a innesto per sistemi TN-S. Con contatto di segnalazione a distanza a potenziale zero.
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/45730087/HDVORSCHAU/942341.jpg)
942341
DEHNguard MP TT ACI 275 FM
Scaricatore modulare di sovratensioni di tipo 2 con terminali doppi a innesto rapido e tecnologia ACI per sistemi TT e TN-S (circuito 3+1). Con contatto di segnalazione a distanza a potenziale zero.
Scaricare
Volantino | DEHNguard MP | Il limitatore di sovratensione di tipo 2+3 con doppio morsetto Push-in. | .pdf 0.6 MB |