Your dashboard services.
Register to access all tools.

Versionshistorie

Version 3.260 (Februar 2023)

  • Änderung in der französischen Normenvariante NF EN 62305-2:2012-12 - Maximalwerte von L1Lfe und L4Lfe wurden auf 500% erhöht
  • Fehlerbehebung beim Excel-/CSV-Export von Risikoberechnungen nach Edition 2 - Nur noch aktuelle/relevante Felder werden beim Excel-Export ausgegeben
  • Bezeichnung der Normenversion von MSZ EN 62305-2:2012 (TvMI 7.2+7.3+7.4) auf MSZ EN 62305-2:2012 (TvMI 7.2+7.3+7.4+7.5) aktualisiert 

Version 3.250 (Mai 2022)

  • Korrekturen tschechischer und polnischer Übersetzungen
  • Anzahl der Personen und deren Aufenthaltsdauer wird nun auch im Ausdruck der Risikoanalyse angegeben
  • Kompatibilität zu Windows Server 2022 und Windows 11 freigegeben
  • Neue DEHN Firmenbezeichnung und Logo
  • Weitere Fehlerbehebungen

Version 3.201 (Mai 2021)

Neue Kontaktadresse für Deutschland

Version 3.200 (März 2021)

  • Startmaske und Risikoanalyse um die Sprache Niederländisch erweitert
  • Erdblitzdichtekarte für Niederlande ergänzt
  • ungarische Normenvariante auf Norm MSZ EN 62305-2:2012(TvMI7.2+7.3+7.4) aktualisiert
  • Korrekturen von tschechischer und russischer Übersetzungen
  • Kontaktadresse für Brasilien aktualisiert
  • Weitere Fehlerbehebungen

Version 3.15 (Juli 2020)

  • Aktualisierung der Firmenbezeichnung DEHN
  • Aktualisierung der Verlinkungen
  • Auswahl MySQL 5 in Verbindungseinstellungen ergänzt
  • Erweiterung der Risikoanalyse um die Sprache Portugiesisch
  • Erweiterung der Risikoanalyse um die Norm ABNT NBR 5419-2:2015
  • Korrektur in Übersetzungen
  • Korrekturen im Ausdruck und Fragebogen
  • Weitere Fehlerbehebungen

Version 3.12 (Juni 2018)

  • DEHNselect SPD Tool
    - Erweiterung um die Sprachen Englisch, Französisch und Italienisch
    - Anpassungen an DIN VDE 0100-443 und 0100-534
    - Aktualisierung verfügbarer Produkte
    - Pflege von Bruttopreisen auf deutscher Ebene
    - Verbesserungen im Produktvergleich
    - Ausgabe/Export der Stückliste in Excel
    - Übernahme von Projekt- und Leitungsdaten aus dem DEHN Risk Tool
    - Weitere diverse Korrekturen und Verbesserungen

Version 3.11 (Juni 2018)

  • DEHN Risk Tool
    - Neue ungarische Normenvariante MSZ EN 62305-2:2012 (TvMI 7.2:2016.07.01)
    - Neue belgische Erdblitzdichtekarte
    - Vergrößerung der maximal möglichen Gebäudeabmessungen
    - Problem bei Export von Projekten mit komplexen Gebäuden behoben
    - Diverse Korrekturen und Aktualisierungen in Ausdruck und Fragebogen (Übersetzungs-/Darstellungsfehler, Normen-Aktualisierungen, etc.)
    - Weitere diverse Fehlerkorrekturen

Hinweis zur DEHNsupport Basic Version
Das bisher in der Basic Version angebotene Excel-Tool zur Trennungsabstandsberechnung steht mit dem Erscheinen der Softwareversion 3.11 nicht mehr zur Verfügung.
Dieses Tool entspricht nicht mehr dem aktuellen normativen Stand und wird aus diesem Grund nicht mehr weiter angeboten.

Vor weiterer Nutzung dieses Excel-Tools wird daher abgeraten!

Detaillierte Informationen bzgl. der Korrekturen der DEHNsupport Toolbox Version 3.11 können jederzeit gerne angefordert werden.

Version 3.102.09 (Juli 2016)

Fehlerbehebungen im Update

  • DEHN Risk Tool- Fehlerbehebung in der Norm BS EN 62305-2:2012 zu den Parametern pSPD/pEB
    - Fehlerbehebung zu dem Parameter ptu
    - Automatische Überprüfung bzw. Hinweismeldung zu den Fehlern in den Parametern pSPD/pEB/ptu
    - Übersetzungskorrekturen

Bereits angelegte Projekte werden bei Start des neuen Updates, auf die oben genannten Fehler überprüft.
Sollte ein Projekt von einem dieser Fehler betroffen sein, wird eine automatische Korrektur vorgeschlagen (empfohlen).
Wichtig: Nach Korrektur eines fehlerhaften Projekts können weitere Schutzmaßnahmen nötig sein!

Version 3.1 (April 2015)

Änderungen im Update

  • Allgemein DEHNsupport Toolbox
    - Korrekturen in der kroatischen Übersetzung
    - Korrekturen in der französischen Übersetzung
    - Neues Modul DEHNselect SPD Tool

Fehlerbehebungen im Update

  • Risikoanalyse
    - Diverse Fehlerbehebungen
    - Ausdruck / Export der Kostenliste möglich

Version 3.002 (Aug 2014)

Änderungen im Update

  • Deckblatt im Ausdruck der Risikoanalyse:
    Automatische Eintragung des Bearbeiters/Projektanten
  • Integration der polnischen Übersetzung
  • Anpassung der CEI 81-3 berücksichtigt

Fehlerbehebungen im Update

  • Fehler Ausdruck: Komplexe Gebäudeform
  • Fehler Ausdruck: Risikoanalyse mit mehr als 21 Leitungen
  • Fehler Ausdruck: Seitenzahl
  • Fehler Distance Tool: Absturz bei Ausdruck
  • Fehler Distance Tool: Speichern
  • Fehler in der Darstellung unter Design "Windows - klassisch"
  • Fehler Export Druckvorschau
  • Korrektur von Übersetzungsfehler

Version 3.001 (Feb 2014)

  • Fehlerbehebung

Version 3 (Okt 2013)

Modul DEHN Risk Tool
- Integration der IEC 62305-2 Edition 2 inklusive nationaler Anpassungen
- Überarbeitung des Screen-Design
- Vereinfachung der Parametereingabe
- Überarbeitung der Programmstruktur
- Zusammenfassung der Maßnahmenparameter
- Integration eines aktiven Fragebogens dessen Umfang mit Hilfe eines Auswahlmenüs definiert werden kann
- Integration eines neuen Ausdrucks

Version 2.047 (Nov 2012)


  • DEHNsupport Toolbox
    - Sprachliche Ergänzungen
    - Anpassungen der Datenbank
  • Modul DEHN Risk Tool
    - Sortierung von Leitungen in alphabetischer Reihenfolge im Reiter "Zuleitungen"
  • Modul DEHN Distance Tool
    - Optimierung der Berechnung für Walmdächer
    - Verbesserung der Funktion "Messpunkt" bei Positionierung auf schrägen Leitungen
    - Verbesserung der Funktion "Einschlagpunkt setzen"
    - Verbesserung der Funktion "0-Potentialebene" bei mehreren zusammenhängenden Gebäuden

Version 2.046 (Apr 2012)

DEHNsupport Toolbox
- Anpassungen an der Datenbank
- Fehlerbehebung

Version 2.045 (Mar 2012)

  • DEHNsupport Toolbox
    - Änderung Programmeinstieg sowie Speicherfunktion der verschiedenen Module
    - Anpassungen an der Datenbank
    - Sprachliche Ergänzungen
  • Modul DEHN Risk Tool
    - Integration der russischen Erdblitzdichtenkarte

  • Modul DEHN Distance Tool
    - Erweiterung Funktionsumfang Einfügen/Löschen eines Firmenlogos
    - Erweiterung Eingabefunktion für komplexe Gebäudeformen
    - Verbesserung Darstellung Gebäude mit geringen Erdertiefen
    - Festlegen einer Mindesterdertiefe von 0,1m

Version 2.044 (Sep 2011)


DEHN Distance Tool v. 2.0

  • Verbesserung der graphischen Auflösung sowie der Zoom-Funktion
  • Eingabe von Gebäudegrößen bis zu 250,00 m in Länge sowie Breite als auch Gebäudehöhe bis zu 300,00 m möglich
  • Integration der Option "Walmdach"
  • Erweiterung der Eingabeoptionen für komplexe Gebäude
  • Verbesserung der Leitungsdarstellung durch farbliche Kennzeichnung
  • Verbesserung der Fangoption im Menü LPS bearbeiten
  • Integration einer Kopierfunktion für Fangstangen als auch für Messpunkte
  • Funktionserweiterung durch die Option "Beschriftung"
  • Setzen eines Einschagpunktes
  • Überarbeitung des Ausdrucks
  • Überarbeitung der DEHN Distance Tool Programmhilfe

Version 2.043 (Jul 2011)

  • Integration der mazedonischen Sprache
  • Ergänzung der mazedonischen Erdblitzdichtenkarte in der Software DEHN Risk Tool; Erweiterung der Auswahl der Berechnungsgrundlage mit der länderspezifischen Normenbezeichnung MKS EN 62305
  • Überarbeitung der ungarischen Erdblitzdichtedatenbank
  • Erweiterung des lang/kurz Ausdruckes der Risikoanalyse durch einen Verweis auf die Bauteilenormung EN 50164-1 .... -5 (1 Seite)

Version 2.042 (Dez 2010)

  • Integration der ungarischen Sprache sowie Ergänzung der Erdblitzdichtenkarte/Erdblitzdichtedaten in der Software DEHN Risk Tool; Erweiterung der Auswahl der Berechnungsgrundlage mit der länderspezifischen Normenbezeichnung MSZ EN 62305.
  • Integration des Österreichischen Vorworts zum Thema Risikoanalyse nach ÖVE/ÖNORM EN 62305-2:2010. Änderung der Faktoren Lf , LO sowie rf.
    Gültigkeit in Österreich seit 20.03.2010
  • Überarbeitung der französischen Erdblitzdichtedatenbank
  • Anpassung der russischen Sprache

Version 2.041 (Jun 2010)

Falls mit der Version 2.040, welche am 12.07.2010 veröffentlicht wurde, Risikobewertungen erstellt bzw. bestehende Berechnungen überarbeitet oder aufgerufen wurden, so sind diese fehlerhaft. In diesen Berechnungen wurden die Risikokomponenten RA sowie RU (Risikokomponenten für Schritt- und Berührungsspannung außerhalb sowie innerhalb der baulichen Anlage) nicht berechnet. Um diese Berechnungsfehler rückgängig machen zu können, muss die Version 2.041 installiert und die Berechnungen bearbeitet werden.
WICHTIG: Der Fehler tritt nur bei Analysen mit angelegten Blitzschutzzonen/Zonen auf.

Version 2.040 (Jun 2010)

  • Integration der polnischen Sprache sowie Ergänzung der Erdblitzdichtenkarte Polen in der Software DEHN Risk Tool; Erweiterung der Auswahl der Berechnungsgrundlage mit der länderspezifischen Normenbezeichnung PN-EN 62305.
  • Integration der russischen Sprache.
back to top