Your dashboard services.
Register to access all tools.

Data Center
DEHN schützt Rechenzentren

Kontinuierlichen Datenfluss sichern

Keep the data flowing

Ausfallzeiten, Schäden und Unterbrechungen durch Blitze und Überspannungen? Kein Zugriff auf Daten oder sogar Datenverlust? Ein Horrorszenario für jeden Betreiber und jeden Datennutzer.

 

Sichern Sie Ihr Rechenzentrum ab:

Ein leistungsstarker Blitz- und Überspannungsschutz verhindert kostspielige Schäden und sorgt für konstanten Datenfluss.

Rechenzentren sind das Fundament der Digitalisierung. Ob Soziale Netzwerke, medizinische Versorgung, Medienangebot, Telekommunikation oder Verkehr, alles ist heute von einem konstanten Datenfluss abhängig. Voraussetzung hierfür ist das störungsfreie Zusammenspiel einzelner Systeme und empfindlicher Komponenten.

So minimieren Sie das Risiko

Die Gefahr von Blitzen und Überspannungen wird häufig unterschätzt:

  • Durch Blitzschlag können Brände entstehen.
  • Durch Überspannungen können miteinander vernetzte elektrische Systeme Schaden nehmen.

Die Folge: Reparaturkosten, Ausfallzeiten und Regressansprüche.

 

Risiken minimieren – so geht's

Integrieren Sie aufeinander abgestimmte Maßnahmen für Blitzschutz, Überspannungsschutz, Schirmung und Erdung in Ihr Sicherheitskonzept.

Profitieren Sie vom Komplettanbieter: Bei DEHN bekommen Sie alles aus einer Hand.

 

Setzen Sie auf Sicherheit – für zuverlässigen Betrieb, höchste Verfügbarkeit und optimierte Wirtschaftlichkeit.

Normative Anforderungen kennen

Zur Planung und Umsetzung von Schutzmaßnahmen für Rechenzentren ist primär die Norm DIN EN 50600 relevant. Sie verweist in Bezug auf Blitz- und Überspannungsschutz auf DIN EN 62305.

 

Planungsgrundlagen für Blitz- und Überspannungsschutz

DIN EN 50600 ist die erste europaweite und damit länderübergreifende Norm, die mit einem ganzheitlichen Ansatz umfassende Richtlinien für Planung, Bau und Betrieb eines Rechenzentrums schafft.

Sie umfasst Vorgaben zur Planung der Gewerke, Baukonstruktion, Elektroversorgung, Klimatisierung und Sicherheitssysteme. Aus Teil 2-2 „Stromversorgung und -verteilung von Rechenzentrumseinrichtungen und -infrastruktur“ ergibt sich die Notwendigkeit, Maßnahmen zum Blitzschutz zu berücksichtigen.

Konkret nimmt DIN EN 50600 hier Bezug auf die komplette Normenreihe zum Blitzschutz, DIN EN 62305. Sie bildet die Grundlage für eine normgerechte Gestaltung und Umsetzung von Blitz- und Überspannungsschutzkonzepten sowie Schirmungsmaßnahmen.

DIN EN 62305 Teil 2

Risikomanagement

Schritt 1 ist die Risikoanalyse. Hier erfolgt die Risikobewertung einschließlich der Einordnung in die entsprechende Blitzschutzklasse.

DIN EN 62305 Teil 3

Schutz von baulichen Anlagen und Personen

Im Schritt 2 werden die Parameter für das Äußerere Blitzschutzsystem und die Planungsausführung für den Äußeren Blitzschutz festgelegt.

DIN EN 62305 Teil 4

Schutz von elektrischen und elektronischen Systemen

Im Schritt 3 erfolgt die Auswahl der individuellen Maßnahmen zum Schutz der integrierten elektronischen Systeme*.

* Beispiele für Maßnahmen zum Schutz der integrierten elektronischen Systeme:

  • Blitzschutzzonen-Konzept
  • LEMP-Schutzsystem
  • Erdung und Potentialausgleich
  • Schirmungskonzept für Gebäude und Räume
  • Kabelführung und Schirmung
  • Koordinierter Überspannungsschutz
Contact

Haben Sie Fragen?

Technischer Support | Planer

Phone: +49 9181 906 1740

back to top