Your dashboard services.
Register to access all tools.

DEHN schützt beim Arbeiten mit Hochdruckwasserstrahl
FAQ - Schutzkleidung WJP

Fragen und Antworten zu DEHNcare

Hier finden Sie aktuelle Hinweise zur Schutzkleidung DEHNcare WJP.

Muss ich eine Schutzkleidung tragen?

Derzeit existieren zwei Vorgaben:

DGUV Regel 100-500 Kapitel 2.36: Beim Einsatz von Reinigungsgeräten bis 250 bar ist in der Regel ein Schutz gegen Feuchtigkeit ausreichend, z.B. wasserdichte Spritzhosen und -jacken sowie Gummistiefel und Handschuhe.

Bei höheren Drücken sind besondere Körperschutzmaßnahmen entsprechend der Gefährdungsbeurteilung erforderlich.
Der Gesichtsschutz kann gegebenenfalls durch durchsichtige Schutzschilde am Schutzhelm sichergestellt werden.

Guidelines zur Verordnung (EU) 2016/425: In den, von der Europäischen Kommission veröffentlichten, Guidelines zur Verordnung (EU) 2016/425 (PSA-Verordnung) wird festgelegt, dass ab einem Betriebsdruck von 200 bar persönliche Schutzausrüstung erforderlich ist.

Welche Normen sind mit der WJP-Schutzkleidung abgedeckt?

  • Schutzanzug „Advanced“
    Schutz bis 1000 bar*
    EN 343 Klasse 3/2 (Kleidung zum Schutz gegen Regen)
    EN 13034 Typ 6 (Schutzkleidung gegen flüssige Chemikalien)
     
  • Schutzoverall „Basic“
    Schutz bis 750 bar*
    EN 343 Klasse 3/2 (Kleidung zum Schutz gegen Regen)
    EN 13034 Typ 6 (Schutzkleidung gegen flüssige Chemikalien)
     
  • Schutzstrümpfe
    Schutz bis 1000 bar*
     
  • Schutzhandschuhe
    Schutz bis 1000 bar*
    EN 388 Klasse 3142B (Schutz gegen mechanische Risiken)
    EN 13034 Typ 6 (Schutzkleidung gegen flüssige Chemikalien)

*Geprüft in Anlehnung an GS-IFA-P15 mit Flachstrahldüse

Welche chemische Beständigkeit erfüllt der Schutzanzug/Schutzoverall?

Der Schutzanzug erfüllt die Anforderung nach EN 13034 Typ 6.

Damit schützt er gegen kleine Mengen Chemikalien geringer Gefährlichkeit, sowohl bei Aerosolen / Spray als auch bei Chemikalien, die mit niederigem Druck auf die Kleidungsoberfläche auftreffen. Er bildet keine vollständige Barriere gegen Flüssigkeitspermeation, er schützt nicht vor organischen Lösungsmitteln.

Waschen / Reinigen des DEHNcare WJP Schutzoveralls - Modell Advanced und Basic

Die Schutzanzüge können separat bei 60°C gewaschen werden. Entfernen Sie vor dem Waschen alle Protektoren und die Kapuze und schließen Sie alle Verschlusselemente.

  • Separat waschen
  • Trommel nur zu 2/3 beladen
  • Stark verschmutzte Stellen vorbehandeln
  • Handelsübliche Waschmittel ohne optische Aufheller verwenden
  • Keine Weichspüler verwenden
  • Gründlich spülen

Nach mehrmaliger Nutzung bzw. mehrmaligem Waschen sollte der Anzug erneut imprägniert werden. Die Imprägnierung regeneriert sich im Trockner bei niedrigen Temperaturen.

Bitte beachten Sie auch die Pflegehinweise am Etikett.

Waschen / Reinigen der DEHNcare WJP Schutzstrümpfe

Die Strümpfe können separat bei 30°C gewaschen werden.

  • Trommel nur zu 2/3 beladen
  • Stark verschmutzte Stellen vorbehandeln
  • Handelsübliche Waschmittel ohne optische Aufheller verwenden
  • Keine Weichspüler verwenden
  • Nicht schleudern
  • Gründlich spülen

Bitte beachten Sie auch die Pflegehinweise am Etikett.

Waschen / Reinigen der DEHNcare WJP Schutzhandschuhe

Die Schutzhandschuhe werden separat per Hand gewaschen.

  • Stark verschmutzte Stellen vorbehandeln
  • Handelsübliche Waschmittel ohne optische Aufheller verwenden
  • Keine Weichspüler verwenden
  • Gründlich spülen
  • Nach mehrmaligem Nutzen / Waschen nachimprägnieren
  • Vor dem Waschen die Verschlusselemente schließen

Bitte beachten Sie auch die Pflegehinweise am Etikett.

Sind Ausbesserungen / Reparaturen möglich?

Die Schutzfunktion der Kleidung darf durch Veränderungen nicht beeinträchtigt werden. Reparaturen können daher nur qualifizierte Unternehmen durchführen. Sie müssen mit Originalmaterial erfolgen.

Nachträgliche Änderungen an der Schutzkleidung müssen der EG-Baumusterprüfbescheinigung entsprechen. Nehmen Sie für Servicepartner gerne Kontakt mit uns auf.

 

Gibt es die DEHNcare WJP Schutzkleidung in verschiedenen Farben?

Nein, die Schutzkleidung ist aus einem speziell entwickelten Stoff, der derzeit nur in einer Farbe am Markt verfügbar ist.

Welche Größe ist die richtige für mich?

Das finden Sie ganz leicht über die Größentabellen heraus.

Wie kann ich mich von Kopf bis Fuß schützen?

Einen ganzheitlichen Schutz erreichen Sie mit zusätzlichen Ausrüstungskomponenten.
Dazu gehören:

  • Schutzhandschuhe
  • Schutzstrümpfe - in Verbindung mit einem S5 Sicherheitsstiefel
  • Kopfschutz-Set - bestehend aus Schutzhelm, Schutzschirm, Kapselgehörschutz

Wie lange kann ich die Kleidung nutzen?

Je nach Häufigkeit des Gebrauchs, Pflege und Lagerung variiert die Lebensdauer des Schutzanzuges. Eine zeitliche Vorgabe gibt es hier nicht.

Darf ich verschmutzte Kleidung noch verwenden?

Defekte Kleidung oder stark verschmutzte Anzüge, die nicht mehr zu reinigen sind, dürfen nicht weiter verwendet werden.

Bitte machen Sie vor der Entsorgung das Typenschild unkenntlich oder schneiden Sie es heraus.

Kann ich mein Firmenlogo anbringen lassen?

Ja, der Branding-Service ist für Bestellungen ab 10 Schutzanzügen möglich. Nehmen Sie einfach Kontakt mit uns auf.

Contact

Haben Sie Fragen?

Technischer Support

Phone: +49 9181 906 1750

back to top