Your dashboard services.
Register to access all tools.

Wasserstoffanlage
Blitz- und Überspannungsschutz für Gas- und Wasserstoffanlagen

Blitz- und Überspannungsschutz für Gas- und Wasserstoffanlagen

Die Betriebssicherheit von Gas- und Wasserstoffanlagen ist von hoher sicherheitstechnischer und wirtschaftlicher Bedeutung. Für Anlagen mit explosionsgefährdeten Bereichen ist eine Gefährdungsbeurteilung nach TRGS 723 hinsichtlich der Blitz- und Überspannungseinflüsse durchzuführen.  Aus diesem Grund sind Anlagenbetreiber dazu verpflichtet, ein umfassendes Schutzkonzept auszuarbeiten und umzusetzen. Ein ganzheitliches Schutzkonzept umfasst nach DIN EN 62305 einen äußeren Blitzschutz, Überspannungsschutz und Erdung/Potentialausgleich. In diesen Seminar werden Schutzkonzepte für Gas- und Wasserstoffanlagen anhand von praxisnahen Beispielen besprochen

Wesentliche Programminhalte

  • Schäden durch Blitz- und Überspannungen aus der Praxis
  • Grundlagen zum Blitzschutz, Erdung, Potentialausgleich
  • Forderungen nach Blitz- und Überspannungsschutz bei Gas- und Wasserstoffanlagen
  • Funktionsweise eines Blitz- und Überspannungsschutzsystems
  • Neuerungen nach der Gasinformation Nr. 17
  • Gefährdungsbeurteilung nach TRGS 723
  • Blitzschutzkonzept und Planungsbeispiele nach DIN EN 62305 für Gas- und Wasserstoffanlagen (Elektrolyseure)
  • Erhöhung der Verfügbarkeit elektronischer Systeme
  • Praktische Umsetzung anhand von Beispielen

Zielgruppen

  • Sicherheits- und Betriebsingenieure
  • Generalunternehmer
  • Anlagenbetreiber und -verantwortliche
  • Ex-Sachkundige und Sachverständige
  • Blitzschutzfachkräfte
  • Planer und Errichter
  • Hersteller von Elektrolyseuren 


Teilnahmegebühren

Die Gebühr pro Teilnehmer einschließlich ausführlicher Seminarunterlagen beträgt Euro 149,- (zuzüglich MwSt.).


Tagesablauf

Seminarbeginn: 9.00 Uhr
Seminarende: ca. 16.30 Uhr

Termine / Veranstaltungsorte

  • Karlsruhe: 02. April 2025
     
  • Hamburg: 17. Juni 2025
     
  • Leipzig: 14. Oktober 2025
     
  • Neumarkt: 04. November 2025
  • Kassel: 13. November 2025
Contact

Haben Sie Fragen?

Team DEHNacademy

Phone: +49 9181 906 1550

back to top