Your dashboard services.
Register to access all tools.

DEHNbox
DEHN schützt Telekommunikationsschnittstellen

Kompakter Ableiter für DSL und VDSL

DEHNbox TC B 180 - schützt zuverlässig bei voller Daten-Performance

Ausfälle und Schäden durch Blitze und Überspannungen will niemand riskieren. Mit DEHNbox, Ableiterklasse TYPE 1 schützen Sie DSL-, VDSL-Anschlüsse und nachgelagerte Endgeräte in Mehrparteiengebäuden und Einfamilienhäusern.

Optimale und störungsfreie Datenübertragung - das hat heute höchste Priorität in der Telekommunikation.

Mit DEHNbox haben Sie eine störungsfreie Datenübertragung bis zu 1 Gbit. Die Performance einer Vectoring-VDSL- (VVDSL), Super-Vectoring-VDSL- (SVVDSL) sowie G.Fast-Verbindung bleibt nahezu konstant. Dies wurde durch Prüfungen der Deutschen Telekom Technik GmbH bestätigt.

Konstante Signalverfügbarkeit

Bei der Wartung sehen Sie auf einen Blick, ob der Ableiter funktionsfähig ist. Dafür sorgt die optische Statusanzeige.

Besonders wichtig im Umfeld von Telekommunikation und Smart Home ist die durchgehende Verfügbarkeit. Aus diesem Grund hat DEHNbox die Fail-Open-Funktion, d.h. das Signal bleibt auch bei einem Ausfall des Ableiters z. B. durch Überlast bestehen.

 

Das freut den Installateur:

Mit der praktischen Push-in-Technik installieren Sie die Einzeladern werkzeuglos mit Direktstecktechnik. Der Ableiter selbst wird direkt am Router über eine RJ45 Patchleitung verbunden oder nach dem APL gesetzt. Ohne Klemmen, ohne Kabelzuschnitt! Das heißt, hier sparen Sie deutlich Zeit und bleiben flexibel.

Montieren Sie platzsparend im Multimediafeld oder direkt an der Wand. Bei Wandmontage können Sie mehrere Schutzgeräte aneinander reihen. Damit ist DEHNbox immer die richtige Wahl, für den Einsatz im Einfamilienhaus und im Mehrparteiengebäude.

1 - Statusanzeige optisch
immer zuverlässig informiert
 
2 - Push-in-Klemmen, ein- und ausgangsseitig
werkzeugloser Anschluss der Signalleitungen
 
3 - Montage mehrerer Geräte in Reihe
in Stecktechnik

4 - RJ45 Buchse (ausgangsseitig)
Direkter Anschluss des Routers über Ethernet Patchleitung
 
5 - Potentialausgleichsklemme
2-fach bis 4 mm2
 
6 - Gehäusedeckel lösen / einrasten
einfach und werkzeuglos
 
7 - Wandmontage
mit Laschen

Alle Features auf einen Blick

  • DEHNbox RJ45 Buchse
    RJ45 Buchse - ausgangsseitig
  • DEHNbox Funktionsanzeige
    Statusanzeige optisch - grün/rot
  • DEHNbox Potentialausgleichsklemme
    Potentialausgleichsklemme - bis 4 mm2
  • DEHNbox Push-in-Klemme
    Push-in-Klemmen - ein- und ausgangsseitig = Werkzeuglos montieren
  • DEHNbox Steckverbindung
    Steckverbindung - zur Montage mehrerer Geräte in Reihe
  • DEHNbox Laschen zur Wandmontage
    Laschen zur Wandmontage
  • DEHNbox - mehrere Geräte in Reihe
    Schutz von mehradrigen Telefonleitungen, z.B. in Mehrparteienhäusern

DEHNbox, Überspannungsschutzgerät der Ableiterklasse TYPE 1

 

Schützen Sie Ihre IT-Anlagen vor Schäden durch Blitze und Überspannungen. Sichern Sie Ihre Datenversorgung ohne Verlust von Datenraten. Mit DEHNbox, dem kompakten Kombi-Ableiter.

Zufriedene Kunden

Was für den Kunden zählt, ist die zuverlässige Online-Verbindung.
Um Multimediadienste zu nutzen, zu telefonieren und um das Smart Home am Laufen zu halten.

 

Geben Sie Ihren Kunden Vertrauen in die Technik.

DEHNbox sichert die durchgehende Online-Verfügbarkeit und schützt nachgelagerte Endgeräte.

Contact

Haben Sie Fragen?

Technischer Support

Phone: +49 9181 906 1750

back to top