Your dashboard services.
Register to access all tools.

Aarding - Eengezinswoning met externe bliksembeveiliging

Of het nu gaat om bestaande of nieuwe gebouwen, een functionerend aardingssysteem is een eerste vereiste voor een veilige werking van elektrische systemen in gebouwen en voor het beschermen van mensen tegen gevaarlijke hoge spanningen.

Het ontwerp en de implementatie van het aardingssysteem zijn van cruciaal belang. Bij het implementeren van het aardingsconcept (bijv. in de vorm van een fundatie-aarding) zijn wijzigingen niet meer mogelijk nadat het beton is uitgehard. Omissies of fouten tijdens de bouwfase kunnen later niet worden gecorrigeerd, althans niet zonder veel moeite en kosten.

Productaanbevelingen

Earthing single family houses Ringerdung Hauptpotentialausgleich Fundamenterdung Erdeinführung

A - Fundatie aarding

Round wire

Staaldraad volgens EN 62561-2 met zinkcoating ≥ 50 µm gemiddeld (ongeveer 350 g / m2), voor bliksembeveiligings- en aardingssystemen.

Strip steel

Staalstrip (St / tZn) volgens EN 62561-2 met zinkcoating ≥ 70 µm gemiddeld (ongeveer 500 g / m2), voor bliksembeveiligings- en aardingssystemen.

Aardklem

Verbindingsklem getest volgens EN 62561-1, voor het verbinden van wapeningsstaalnetten of versterkingen met ronde geleiders. De aardklem maakt een veilige, snelle en gemakkelijke verbinding van aardingsmaterialen met wapeningsdelen zonder gereedschap mogelijk.

Rebar clip – Alternative

Connecting clamp tested according to EN 62561-1, for connecting reinforcement steel meshes or reinforcements to flat conductors. The rebar clip allows safe, fast and easy connection of earthing materials to reinforcement parts without tools.

U-clamp

U-clamp according to EN 62561-1, for connecting round and flat conductors in the concrete foundation or reinforcement steel meshes and reinforcing steels to flat and round conductors.

Connecting clamp

Connecting clamp (St/tZn) according to EN 62561-1, for connecting reinforcement steel meshes or reinforcements to round conductors. Version for T, cross and parallel connections.

Cross unit with intermediate plate for round and flat conductors

Cross unit according to EN 62561-1, for aboveground and underground connection of round and flat conductors. Version with intermediate plate and M8 screws.

Sealing collar

For bushings of watertight foundation slabs / walls (e.g. white tank). Water-pressure-tight version can be pushed on round conductors with stainless steel tensioning straps.
Water pressure test up to 1 bar with an installation depth of 10 m in stagnant water, additionally tested with 5 bar compressed air according to EN 62561-5.

Sealing collar

For bushings of watertight foundation slabs / walls (e.g. white tank). Water-pressure-tight version can be pushed on flat conductors with stainless steel tensioning straps. Water pressure test up to 1 bar with an installation depth of 10 m in stagnant water, additionally tested with 5 bar compressed air according to EN 62561-5.

B - Ring earth electrode

Round wire

Stainless steel wire (V4A), Ø10 mm according to EN 62561-2, for lightning protection systems, earth-termination systems or equipotential bonding.

Cross unit

Stainless steel cross unit (V4A), Rd 8-10 / Fl 30 mm according to EN 62561-1, for aboveground and underground connection of round and flat conductors. Version with intermediate plate and M8 screws.

Anti-corrosion tape

To be wrapped around aboveground and underground connections and for use in the soil according to DIN 30672. 

C - Main equipotential bonding

Fixed earthing terminal

Stainless steel fixed earthing terminal (V4A) according to EN 62561-1, for corrosion-free connection of the down conductor e.g. to the reinforcement of buildings or the earth-termination system, for protective equipotential bonding and / or functional equipotential bonding, installation in the formwork.

Equipotential bonding bar

Equipotential bonding bar K12 according to EN 62561-1, for protective and functional equipotential bonding according to EN 60364-4-41/EN 60364-5-54 (main earthing busbar) and lightning equipotential bonding according to EN 62305-3.

Connecting clamp with threaded bolt

For connecting round and flat conductors to fixed earthing terminals with M10 / 12 thread. Also suitable for installation on the reverse side of the fixed earthing terminal without terminal axis, e.g. for flat strips.

D - Earth entry

Terminal lug

Round wire Rd 10 mm (V4A) according to EN 62561-2 (terminal lug) made of corrosion-resistant stainless steel (V4A), for connecting down conductors to the earth-termination system.

UNI disconnecting clamp

UNI disconnecting clamp (StSt) according to EN 62561-1, for connecting the down conductor to the earth entry. Version without intermediate plate for two round conductors. 

Number plate

Number plate with embossed number for marking the test joint. Can be mounted on round / flat conductors.

Conductor holder

Conductor holder with slotted cleat, for fixing round conductors. Can be used for different materials, e.g. Al, StSt, St/tZn and Cu, fixed conductor routing. Version with female thread, premounted with screw, plastic base and dowel.

Contact

Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op.

DEHN Nederland B.V.

Phone: 085-07 10 280

back to top