Your dashboard services.
Register to access all tools.

HVI<sup>®</sup> Lightning Protection System
HVI Bliksembeveiliging

Aanhouden van scheidingsafstanden is eenvoudig

Onze ervaring is meer dan overtuigend - flexibiliteit en veiligheid op het hoogste niveau sinds 2003

Met de hoogspanningsbestendige, geïsoleerde geleiders van het HVI-systeem is het eenvoudig om scheidingsafstanden aan te houden.
De bliksemstroomvoerende kern van deze geleiders is zodanig gecoat met isolatiemateriaal dat de vereiste scheidingsafstand tot andere geleidende structurele kenmerken of elektrische leidingen en pijpen gemakkelijk wordt gehandhaafd. Er zijn geen verdere maatregelen vereist.

 

Steeds belangrijker voor moderne gebouwen: uiterlijk en design

HVI-geleiders kunnen achter de gevel worden geïnstalleerd, HVI-geleiders met grijze mantel kunnen zelfs in dezelfde kleur als het gebouw worden geverfd.
Voor u betekent dit: optimale aanpassing aan de architectuur van het gebouw en volledig nieuwe ontwerpmogelijkheden.
 

Trouwens:

Als het gaat om het creëren van equipotentiaaloppervlakken, biedt de DEHN-portfolio alles uit één hand.

HVI-bliksembeveiliging - Uw voordelen op een rij

  • Scheidingsafstanden aanhouden
    U installeert direct naast geleidende structurele delen of elektrische leidingen of leidingen
     
  • Eenvoudig te monteren
    Met de modulaire componenten en speciale gereedschappen, zoals de HVI-Strip, is montage veilig, snel en gemakkelijk
     
  • Integratie in de architectuur van het gebouw
    De grijze HVI-geleider en de HVI-lichtgeleider kunnen in de gewenste kleur worden geverfd
     
  • Flexibel bij inbouw achteraf
    Latere installatie op het dak is mogelijk ZONDER aanpassing van het bliksembeveiligingssysteem
     
  • Gebruik in Ex-gebieden
    Voor Ex zone 2 en 22: Alle HVI-versies
    Voor Ex zone 1 en 21: HVI en HVI power

Eenvoudige keuze

Welke HVI-geleider wordt waar gebruikt?

Kies de juiste producten op basis van de scheidingsafstand.

HIV light S ≤ 45 cm
©Photo: DEHN

HVI light

S ≤ 45 cm | HVI light

HVI conductor S ≤ 75 cm
©Photo: DEHN

HVI Conductor

S ≤ 75 cm | HVI Conductor

S ≤ 90 cm HVI®power
©Photo: Blitzschutz Kunz, Saarbrücken

HVI power

S ≤ 90 cm | HVI power

Online catalogus (EN)

Speciale software voor eenvoudige berekening

Tip: Wil je tijd besparen? Het berekenen van scheidingsafstanden is snel en eenvoudig met de DEHNsupport Toolbox-software. Het vergemakkelijkt de vele berekeningen die nodig zijn voor een professioneel bliksembeveiligingssysteem. Naast de berekening van scheidingsafstanden, vindt u ook modules over de thema's risicobeheer, lengte van luchtafsluitstaven, lengte van aardelektroden en productselectie.

Variabel afdichtingsuiteinde in HVI-bliksembeveiliging

Strikte specificaties met betrekking tot de scheidingsafstand behoren tot het verleden. U bent veel flexibeler tijdens de installatie en bespaart waardevolle ruimte op het dak.

Contact

Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op.

DEHN Nederland B.V.

Phone: 085-07 10 280

back to top