DEHNshort schützt
das Helmholtz Zentrum Berlin
das Helmholtz Zentrum Berlin
Der Austausch der kompletten Niederspannungshauptverteilung erfolgte im laufenden Betrieb. Das bedeutete extrem hohe Anforderungen an den Schutz der Techniker vor Störlichtbögen.
DEHNshort, das aktive Störlichtbogenschutzsystem löscht Störlichtbögen in Millisekunden – für dieses Projekt also genau die richtige Wahl.

DEHN Lösung | Geprüftes Schutzkonzept gegen Störlichtbögen |
Kunde | Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie |
Projekt | Austausch der vorhandenen NSHV im Helmholtz Zentrum |
Branche | Forschung und Entwicklung |
Ort | Berlin |
Realisierung | Januar 2022 |
Planung | Ingenieurbüro Noack GmbH |
Produkt | DEHNshort |
Die Herausforderung
Das Helmholtz-Zentrum Berlin (HZB) ist ein Forschungszentrum für Materialien und Energie, das sich mit Solarzellen, Batterien, Katalysatoren und Lichtquellen befasst.
Altersbedingt musste die gesamte NSHV ausgetauscht werden.
Bereits in der Planungsphase war klar, im Falle eines Störlichtbogens würde hier eine sehr hohe Energie freigesetzt werden. Damit hatte die Sicherheit des Technikerteams höchste Priorität.
Die entscheidende Anforderung war die Beherrschung von Kurzschlussströmen bis zu 100 kA.
Die Lösung
Da die erforderlichen Arbeiten im laufenden Betrieb stattfinden würden und eine sehr hohe Energiedichte zu erwarten war, hatte die Personensicherheit einen ganz besonderen Stellenwert.
Am Anfang der Planung stand daher die Riskoanalyse. Sie ergab die Notwendigkeit für ein aktives Störlichtbogenschutzsystem.
Das hier verwendete aktive System DEHNshort hat gleich zwei Vorteile:
- Schutz der Personen,
die in der Nähe einer sich in Betrieb befindlichen Anlage arbeiten.
- Schnelle Wiederinbetriebnahme der Schaltanlage.
Kommt es durch einen Störlichtbogen zum Auslösen des Systems, wird der Lichtbogen extrem schnell gelöscht. Die Schäden bleiben so auf ein Minimum begrenzt, sodass ein schnelles Wiedereinschalten möglich ist.

DEHNshort gibt Sicherheit
Lutz Noack und Andreas Knoch sind überzeugt:
"Planung beginnt immer mit fachkompetenter Beratung. Entscheidend waren hier die technischen Randbedingungen."
Lutz Noack
Geschäftsführer und IBN Ingenieurbüro Noack GmbH
"Wir garantieren die elektrische Versorgungssicherheit und Verfügbarkeit des Ringbeschleunigers für unsere Kunden. Dazu gehören aber auch Personensicherheit bei der Bereitstellung von 5 MW @ 0,4 kV für unser Betreiberpersonal."
Andreas Knoch
Gruppenleiter Abteilung FM-T / Energieversorgung
Als Planer möchten Sie mehr zu DEHNshort erfahren?
Sie erreichen uns telefonisch unter +49 9181 1750.
Gerne rufen wir Sie auch zurück und beantworten ausführlich Ihre Fragen.