HVI Systeme prüfen
Für Sicherheit bei Montage, Abnahme und Wiederholungsprüfung: Nutzen Sie den Prüfbericht als praktische Orientierungshilfe bei der Errichtung von Blitzschutzsystemen und unser Angebot für die Funktions- und Zustandsbestimmung von HVI Leitungen.

Der Prüfbericht –
Orientierungshilfe und Checkliste
Der HVI Prüfbericht ermöglicht die Überprüfung von HVI Systemen nach DIN EN 62305-3 unter Berücksichtigung der Montageanleitungen. Nutzen Sie ihn als praktische Orientierungshilfe und Checkliste bei der Errichtung von Blitzschutzsystemen.
Notwendige Dokumente
Folgende Dokumente müssen bei einem HVI System vorliegen:
- Anlagendokumentation allgemein
- Planung LPS-System
- Trennungsabstandsberechnung
- Montageanleitung (gültig zum Zeitpunkt der Errichtung)
Vorgeschriebene Prüfintervalle
Die erforderlichen Prüfintervalle ergeben sich aus den normativen Vorgaben gemäß DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3), Abschnitt E.7.1. Die Schutzklasse bestimmt die zeitlichen Prüfungsabstände. Ausnahmen gibt es nach einem Blitzeinschlag oder baulichen Veränderungen, wodurch sich die Intervalle verkürzen. Die Prüfung eines HVI Systems darf nur durch qualifiziertes, geschultes Fachpersonal erfolgen.
Sichtprüfung
Die Sichtprüfung der HVI-Leitungen erfolgt vom Einspeisepunkt bis hin zum Anschluss an das LPS-System oder die Erdungsanlage. Folgende Kriterien müssen unter anderem kontrolliert werden:
I. Stützrohr
-
Montageort Stützrohre (außerhalb Ex-Zone 1/21)
-
Endverschlussbereich Stützrohr eingehalten (metallfreier Bereich – Reuse)
-
Umschrumpfung der Anschlusselemente
-
Anbindung des Aluminiumrohres an den nächstgelegenen Punkt des Potentialausgleichs der Anlage
II. Horizontale / vertikale Leitungsverlegung
-
Verletzung/Schadstellen des HVI Mantels
-
Biegeradien
-
Mindestabstand parallel geführter Leitungen (Abstand > 200 mm)
-
Ausführung Endverschluss bei Anbindung an Attiken oder Ringleitungen
Umfassende Prüfung
Die umfassende Prüfung erfolgt abhängig von der Blitzschutzklasse bzw. den örtlichen Gegebenheiten wie Ex-Zonen oder korrosiven Atmosphären in unterschiedlichen, regelmäßigen Zeitintervallen.
Im Unterschied zur Sichtprüfung wird bei einer umfassenden Prüfung eine zusätzliche Messung empfohlen: Bei einem vermaschten HVI System wird mittels Schleifenmessung überprüft, ob ein niederohmiger Durchgang (Richtwert < 1 Ohm) gegeben ist.
HVI check
Für die einfache Funktions- und Zustandsbestimmung der HVI Leitungen
Mittels der beiden Messverfahren 1 kV und 15 kV können sowohl mechanische als auch elektrische Beschädigungen (z. B. Bohrungen oder Durchschläge in Folge von Überlastungen) an HVI Leitungen sicher festgestellt werden.
HVI check umfasst neben den beiden Messverfahren prüfbare / isolierte Anschlusselemente, Isolierkappen, Werkzeug und Klemme. Die Prüfung ist mit einem handelsüblichen Isolationsmessgerät durchführbar.

- Wahlfreiheit und Flexibilität: Je nach Blitzschutzsystem und individuellen Anforderungen kann ein Verfahren gewählt werden: 1 kV für das Aufspüren verschiedener Schäden/Beeinträchtigungen und 15 kV zum schnellen Ermitteln von Durchbohrungen.
- Sicherheit: Elektrische und mechanische Beschädigungen können mittels HVI check schnell gefunden werden.
- Kostenersparnis und vertrautes Handling: Die Prüfung ist mit handelsüblichen und ggf. vorhandenem Isolationsmessgerät durchführbar.
- Zeit- und Aufwandsersparnis: Die Prüfung ist mit geringem Montageaufwand möglich.
Produkte
/www.dehn-international.com/store/f/57448780/HDVORSCHAU/819646.jpg)
819646
Isoliertes Anschlusselement erdseitig
Isolierendes Anschlusselement zum Abschließen der HVI light plus Leitung erdseitig, inkl. Schrumpfschlauch.
/www.dehn-international.com/store/f/57448789/HDVORSCHAU/819647.jpg)
819647
Isoliertes Anschlusselement Rohrinnenverlegung (RIV)
Isolierendes Anschlusselement zum Abschließen der HVI light plus Leitung bei Rohrinnenverlegung, inkl. Schrumpfschlauch.
/www.dehn-international.com/store/f/57448798/HDVORSCHAU/819648.jpg)
819648
Isoliertes Anschlusselement Rohraußenverlegung (RAV)
Isolierendes Anschlusselement zum Abschließen der HVI light plus Leitung bei Rohraußenverlegung, inkl. Schrumpfschlauch.
/www.dehn-international.com/store/f/57448818/HDVORSCHAU/819649.jpg)
819649
Messpunkt-Klemme
Messpunktklemme für die dauerhafte Installation zum Anschluss eines Messgerätes bei der Isolationsprüfung von HVI light plus Leitungen und HVI Leitungen.
/www.dehn-international.com/store/f/57386287/HDVORSCHAU/597817.jpg)
597817
Isolierkappen HVI Set
Isolierkappen für die Isolationsprüfung an hochspannungsfesten isolierten Ableitungen. Set: 5 Stück im passenden Rucksack.
/www.dehn-international.com/store/f/57386279/HDVORSCHAU/597125.jpg)
597125
Abisolierwerkzeug ISO head
Fräskopf zur Montage der isolierten Anschlusselemente an hochspannungsfesten, isolierten Ableitungen.
/www.dehn-international.com/store/f/57087985/HDVORSCHAU/758022.jpg)
758022
Entladestab
Einpolige Entladevorrichtung mit Handgriff und erdseitigem Kabelschuh zum Erden und Kurzschließen statisch aufgeladener elektrischer Anlagen
HVI Blitzschutz
Mit den hochspannungsfesten, isolierten Leitungen des HVI Systems halten Sie Trennungsabstände auf unkomplizierte Weise ein. Die HVI Leitung (High Voltage Insulation) führt den Blitzstrom von der Fangeinrichtung sicher zur Erdungsanlage.
Der Trennungsabstand ist entscheidend
Die Einhaltung des Trennungsabstandes verhindert gefährliche Überschläge zwischen geerdeten Gebäudeteilen und den blitzstromführenden Komponenten der Blitzschutzanlage.
Downloads
Formular | Prüfbericht | Prüfung des HVI Blitzschutzsystems | .pdf 2 MB |
Flyer | HVI check | Isolationsprüfung der HVI Leitungen | .pdf 0.3 MB |
Anleitung | Prüfanleitung HVI check | Isolationsprüfung an hochspannungsfesten, isolierten Ableitungen | .pdf 5 MB |
Anleitung | Montageanleitung | HVI light plus - isolierte Anschlusselemente | .pdf 5 MB |
Sie haben Fragen?
Schreiben Sie uns eine E-Mail an [email protected] oder rufen Sie uns unter +49 9181 906 1750 an.