DEHNshield ZP – schützt zuverlässig vor dem Zähler
Die Standard-Variante des Kombi-Ableiters Typ 1 + 2 + 3 mit leistungsstarker und endgeräteschonender RAC-Funkenstreckentechnologie bietet sicheren Schutz im Vorzählerbereich, nahe dem Einspeisepunkt.

Alle Vorteile auf einen Blick
Schnelle Installation
werkzeuglos mit Push-in-Erdungsklemme und Click + Power Montage
Platz sparen
mit optionalem Einspeiseadapter nur drei Teilungseinheiten nötig
Der Spannungsabgriff für das intelligente Messsystem erfolgt bei diesem Ableiter durch ein zusätzliches externes Sicherungsset. Für eine schnelle und komfortable Umsetzung der Spannungsversorgung empfehlen wir die Variante DEHNshield ZP SG.
Alles drin.

1. Platzbedarf nur 3 TE
DEHNshield ZP (Basic) 2 und Einspeiseadapter (optional)
2. Berührungsschutz
Abdeck-Clip nach DIN VDE 0603-1
für jedes handelsübliche Zählerfeld
3. Einfache, schnelle und komplett werkzeuglose Montage
durch Aufrasten auf das 40 mm-Sammelschienensystem
Produktvarianten
DEHNshield ZP gibt es in Varianten für Gebäude mit und ohne äußeren Blitzschutz.
Der Ableiter ist verfügbar für TT, TN-S und TN-C Netzformen.
/www.dehn-international.com/store/f/57069583/HDVORSCHAU/909331.jpg)
909331
DEHNshield ZP Basic 2 TT
Geprüfter Kombi-Ableiter Typ 1+2+3 nach DIN EN 61643-11 für TT-Systeme (3+1-Schaltung)
/www.dehn-international.com/store/f/57069647/HDVORSCHAU/909340.jpg)
909340
DEHNshield ZP Basic 2 TNS
Geprüfter Kombi-Ableiter Typ 1+2+3 nach DIN EN 61643-11 für TN-S-Systeme (4+0-Schaltung)
/www.dehn-international.com/store/f/57069713/HDVORSCHAU/909330.jpg)
909330
DEHNshield ZP Basic 2 TNC
Geprüfter Kombi-Ableiter Typ 1+2+3 nach DIN EN 61643-11 für TNC-Systeme (3+0-Schaltung)
/www.dehn-international.com/store/f/57069545/HDVORSCHAU/909531.jpg)
909531
DEHNshield ZP 2 TT
Geprüfter Kombi-Ableiter Typ 1+2+3 nach DIN EN 61643-11 für TT-Systeme (3+1-Schaltung)
/www.dehn-international.com/store/f/57069616/HDVORSCHAU/909540.jpg)
909540
DEHNshield ZP 2 TNS
Geprüfter Kombi-Ableiter Typ 1+2+3 nach DIN EN 61643-11 für TN-S-Systeme (4+0-Schaltung)
Immer das passende DEHNshield ZP für Ihr Projekt
Sie sind unsicher, welcher Ableiter am besten für Ihr Projekt geeignet ist? Nutzen Sie den praktischen Produktfilter, um einfach und schnell die richtige Wahl zu treffen.
Zum ProduktfilterDownloads
Broschüre | DEHNshield ZP - Das Original | Schützt zuverlässig im Vorzählerbereich | .pdf 1.3 MB |
Flyer | DEHNshield ZP | Ihre Lösung für jede Einbausituation | .pdf 0.2 MB |
Sie haben Fragen zum
DEHNshield ZP?
Schreiben Sie uns, rufen Sie uns unter +49 9181 906 1750 an oder vereinbaren Sie ganz einfach einen Termin, zu dem wir Sie zurückrufen können. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.