DEHNcare ArcClassic
Spürbar geschützt mit einem anspruchsvollen Leder-Neopren Material-Mix: Die ArcClassic ist perfekt für den Einsatz in Trafostationen und Schaltanlagen für nicht alltägliche Schalthandlungen.

Spürbar geschützt.
Mit einem anspruchsvollen Materialmix.

ArcClassic im Fakten-Check
-
Angenehmer Tragekomfort durch Einsatz von atmungsaktivem Leder-Neopren
-
Mehr Schutz als die Norm fordert: geprüft mit erweiterter Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP)
(in Anlehnung an Box-Test) = 630 kJ -
Personalisierung von Jacke und Mantel möglich
-
Flexible Passform durch Doppelgrößen beim Schaltmantel
Produkte
/www.dehn-international.com/store/f/57087076/HDVORSCHAU/785755.jpg)
785755
Schutzmantel ArcClassic
Störlichtbogengeprüfter Schutzmantel DEHNcare APC mit Stehkragen für Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an elektrischen Anlagen.
/www.dehn-international.com/store/f/57087093/HDVORSCHAU/785770.jpg)
785769
Schutzjacke ArcClassic
Störlichtbogengeprüfte Schutzjacke DEHNcare APJ mit Stehkragen und funktionellen Taschen am Arm für Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an elektrischen Anlagen.
DEHNcare Service Spezial-Leder-Reinigung
Für die hochwertige DEHNcare ArcClassic bieten wir eine professionelle Trockenreinigung an, um die Schutzfunktion dauerhaft zu gewährleisten.
Fragen und Antworten zu DEHNcare ArcClassic
Muss ich eine Schutzkleidung tragen?
Grundsätzlich ist dies nach einer Risikoanalyse zu beurteilen. Das gilt für alle definierten Gefahren am Einsatzort. Beim Thema Störlichtbogenschutz hilft die DGUV-Information 203-077 "Thermische Gefährdung durch Störlichtbögen". Sie dient als Handlungsanleitung zur Auswahl der geeigneten PSAgS.
Kann man die DEHNcare-Lederkollektion waschen?
Nein, die Lederoberfläche der Schutzkleidung (Jacke, Hose, Mantel) darf nur im trockenen Zustand mit einer weichen Bürste oder mit einem feuchten Tuch gereinigt werden.
Informationen zur Reinigung/Pflege finden sich in der Verwenderinformation und am Pflegeetikett im Kleidungsstück.
Was passiert mit feuchter Schutzkleidung im Störlichtbogenfall?
Nach bisherigen Erkenntnissen hat eine feuchte Kleidung keine negativen Auswirkungen auf die Schutzfunktion.
Kann man die Hose/Jacke kürzen?
Das Kürzen von Hosenbein oder Ärmel ist möglich.
Änderungen dürfen jedoch nur von qualifizierten Unternehmen und nur mit Originalmaterial durchgeführt werden.
Nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf.
Sind Ausbesserungen / Reparaturen möglich?
Reparaturen dürfen nur von qualifizierten Unternehmen und nur mit Originalmaterial durchgeführt werden. Sie dürfen die Leistung der Kleidung nicht beeinträchtigen.
Nachträgliche Änderungen an der Schutzkleidung dürfen nur vorgenommen werden, wenn sie der EG-Baumusterprüfbescheinigung entsprechen.
Nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf.
Gibt es die DEHNcare-Lederkollektion in verschiedenen Farben?
Nein, die Schutzkleidung ist aus einer speziellen Materialkombination Leder – Neopren entwickelt, die es nur in einer Farbkombination gibt.
Welche Größe passt mir?
Nutzen Sie die Größentabellen zur Ermittlung der richtigen Größe.
Bin ich mit der DEHNcare-Lederkollektion allein schon ausreichend geschützt?
Nein, für einen vollständigen Personenschutz brauchen Sie zusätzlich zur Schutzkleidung geeignete Ausrüstung wie z.B.
- Schutzschirm und Schutzhelm,
- Schutzhandschuhe,
- Schutzhaube.
Dies ist vom Risiko und der Anwendung abhängig und muss individuell bestimmt werden. Wir unterstützen Sie gerne. Nehmen Sie einfach Kontakt mit uns auf.
Wie lange kann ich die Kleidung nutzen?
Die Lebensdauer hängt von Gebrauch, Pflege und Lagerung ab. Eine zeitliche Vorgabe gibt es diesbezüglich nicht.
Jede Schutzkleidung muss generell vor dem Gebrauch gecheckt werden. Ist sie unversehrt und voll funktionsfähig?
Kann ich verschmutzte Kleidung noch verwenden?
Leichte Verschmutzungen können mit einer weichen Bürste oder einem feuchten Tuch entfernt werden. Bei stärkeren Verschmutzungen sollte die Kleidung in einer Lederreinigung trocken gereinigt werden.
Ist die Schutzkleidung zu stark verschmutzt oder defekt, darf sie nicht länger genutzt werden.
In diesem Fall muss das Typenschild herausgeschnitten oder unkenntlich gemacht werden. Eine Weiterverwendung muss ausgeschlossen werden.
Download
Broschüre | DS355 | Persönliche Schutzausrüstung für Elektrofachkräfte | .pdf 4,5 MB |
Flyer | DS123 | DEHNcare ArcClassic | .pdf 5 MB |
Flyer | Größentabelle | DEHNcare ArcClassic | .pdf 0,4 MB |
Haben Sie Fragen zur DEHNcare PSA?
Sie erreichen unseren technischen Support telefonisch unter +49 9181 906 1510.
Wir rufen Sie auch gerne zurück und beantworten ausführlich Ihre Fragen.