DEHNpatch: Schutz für die Ethernet-Infrastruktur

Der Überspannungsableiter DEHNpatch schützt Ethernet-Anwendungen der neuesten Generation bis zu 10 GBit/s und 4PPoE. So wird der Datenfluss auch nach Überspannungen oder Blitzeinschlägen sichergestellt.

Maximale Leistungsfähigkeit mit vollem Schutz: DEHNpatch ist der Überspannungsschutz-
Allrounder für die strukturierte Verkabelung und die Ethernet-Infrastruktur.

 

Technische Details

Alle Vorteile
auf einen Blick

Praktisch

Grün oder Rot:
Der Status-Check auf einen Blick.

Kompatibel

DEHNrecord übernimmt die Überwachung des DEHNpatch und meldet Ableiterausfälle sowie Störungen.

Wirkungsvoll

DEHNpatch schützt Ethernet-Infrastrukturen bis 10 GBit/s und 4PPoE und bietet damit wirk­samen Überspannungs­schutz fürs LAN.

Leistungsstark

TYPE 1-Klassifizierung reduziert Komplexität bei Planung und Installation an der Blitzschutzzone 0A - 2 und höher. 

Platzsparend

Platzvorteil für 19 Zoll Rack Lösungen.

Im Schaltschrank die Zukunft einbauen

1. Ergonomische Aussparung
Zur komfortablen Entriegelung der RJ45 Patchverbindung

2. Bis zu 10 GBit/s Ethernet
Für eine Leistung bis Class EA/500 MHz

3. Blitzstrom 4 kA (10/350 μs)
Für den universellen Einsatz als Kombi-Ableiter

4. Statusanzeige
Für die optische Statuserkennung

5. Vollgeschirmtes Gehäuse-Design
Für alle Ethernet-Anwendungen

6. Schraubanschluss
Für zusätzlichen Potentialausgleich

7. Erdungskontakt
Für 35 mm Hutschienen

Systemschutz für Gebäude­automation

Zuverlässigen Schutz vor Blitz- und Überspannungen bieten BLITZDUCTORconnect und DEHNpatch. In Kombination mit der Fernmeldeeinheit DEHNrecord IRCM ist eine permanente Statusüberwachung der beiden Ableiterfamilien möglich. 

Die Ableiter der einzelnen Produktfamilien schützen MSR-Kreise, Ethernet-Infrastruktur sowie Bus- und Telekommunikations-Schnittstellen vor Schäden in Folge von Blitz- und Überspannungsereignissen.

Jetzt Broschüre herunterladen

Im Einsatz für die Ethernet-Infrastruktur

DEHNpatch ist vielseitig einsetzbar und schützt Hardware und Daten wirkungsvoll. Der platzsparende Kombi-Ableiter mit Statusanzeige und Möglichkeit zur Fernsignalisierung schützt Anwendungen in strukturierten Verkabelungen nach Klasse EA bis 500 MHz.

DEHNpatch und DEHNrecord

Intelligente Schutzlösungen mit System: Im Team mit dem Modul DEHNrecord übernimmt dieser die Überwachung des DEHNpatch. Bei einem Ausfall des Ableiters erhalten Sie direkt eine automatische Meldung und können das betroffene Modul umgehend ersetzen.

Installationsvideo

Flyer DEHNpatch Der Über­­spannungs­­schutz-Allrounder für die strukturierte Verkabelung und die Ethernet-Infrastruktur .pdf 177 KB
Auswahl­matrix Industrie­gebäude Blitzstrom- und Über­spannungs-Schutzgeräte für die Energie­techni​k .pdf 1.45 MB
Bro­schüre Sicherheit für moderne Gebäude Blitz- und Über­spannungs­schutz .pdf 3.3 MB
Broschüre DEHN schützt die technische Gebäude­ausrüstun​g Alle Schutz­lösungen und Produkte kompakt auf einen Blic​k .pdf 5.44 MB
Bro­schüre System­­schutz für Gebäude- und MSR-Technik System­broschüre BLITZ­­DUCTORconnect + DEHNpatch .pdf 2.06 MB

Sie haben Fragen zum DEHNpatch?

Wir beantworten gerne Ihre Fragen zum DEHNpatch. Schreiben Sie uns, rufen Sie uns unter +49 9181 906 1750 an oder vereinbaren Sie ganz einfach einen Termin, zu dem wir Sie zurückrufen können. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.

Zum technischen Support

Button to contact form