Über­spannungs­schutz für High Power Charging

Ladeinfrastruktur muss zuverlässig funktionieren. Die Funktionalität ist jedoch durch Blitze und Überspannungen bedroht. Schäden an der Ladeinfrastruktur können durch direkten Blitzeinschlag, indirekten Blitzeinschlag oder beispielsweise durch Erd- und Kurzschlüsse im Stromnetz verursacht werden. In Abhängigkeit des Blitzschutzzonenkonzepts kommen die richtigen Blitzstrom- und Überspannungsableiter zum Einsatz, sowohl für Energie- als auch Datenleitungen. Mit einem ganzheitlichen Schutzkonzept sind Mensch und Ladepark gleichermaßen gut geschützt.

1: Trafo 2: Umrichter 3: Ladesäule 1: Trafo 2: Umrichter 3: Ladesäule

Produkte
Über­spannungs­schutz
High Power Charging

Mit uns sind Sie optimal aufgestellt: Wir bieten Ihnen ein umfassendes und sinnvoll aufeinander abgestimmtes Vollsortiment für den Überspannungsschutz von High Power Charging Anlagen. Für eine effiziente Planung, einen bequemen Einkauf, problemlosen Einbau und nachhaltige Wartung.

961205 

DEHNvenCI 255

Einpoliger Kombi-Ableiter mit integrierter blitzstromtragfähiger Ableitervorsicherung zum Einsatz in 230 / 400 V Systemen; in der Ausführung FM mit potentialfreiem Fernmeldekontakt.

Add  Details

961146 

DEHNbloc Maxi 1 CI 440 FM

Einpoliger, koordinierter Blitzstrom-Ableiter mit integrierter Ableitervorsicherung für 400 / 690 V TN-Systeme und 400 V IT-Systeme; mit Fernmeldekontakt für Überwachungseinrichtung (potentialfreier Wechsler).

Add  Details

961176 

DEHNbloc Maxi 1 CI 760 FM

Einpoliger, koordinierter Blitzstrom-Ableiter mit integrierter Ableitervorsicherung für 690 V TN- / IT-Systeme; mit Fernmeldekontakt für Überwachungseinrichtung (potentialfreier Wechsler).

Add  Details

927244 

BCO ML2 BD

Platzsparender, modularer Kombi-Ableiter in 6 mm Baubreite und Push-in-Anschlusstechnik mit Statusanzeige zum Schutz von 1 Doppelader erdpotentialfreier symmetrischer Schnittstellen. Mit Signaltrennung für Wartungszwecke.

Add  Details

927408 

BCO CL2 BD HC10A 24

Platzsparender, kompakter Kombi-Ableiter in 12 mm Baubreite und Push-In Anschlusstechnik mit Statusanzeige zum Schutz von 1 Doppelader erdfreier DC-Versorgungen für informationstechnische Systeme und MSR Kreise.

Add  Details

961205 

DEHNvenCI 255

Einpoliger Kombi-Ableiter mit integrierter blitzstromtragfähiger Ableitervorsicherung zum Einsatz in 230 / 400 V Systemen; in der Ausführung FM mit potentialfreiem Fernmeldekontakt.

Add  Details

961146 

DEHNbloc Maxi 1 CI 440 FM

Einpoliger, koordinierter Blitzstrom-Ableiter mit integrierter Ableitervorsicherung für 400 / 690 V TN-Systeme und 400 V IT-Systeme; mit Fernmeldekontakt für Überwachungseinrichtung (potentialfreier Wechsler).

Add  Details

961176 

DEHNbloc Maxi 1 CI 760 FM

Einpoliger, koordinierter Blitzstrom-Ableiter mit integrierter Ableitervorsicherung für 690 V TN- / IT-Systeme; mit Fernmeldekontakt für Überwachungseinrichtung (potentialfreier Wechsler).

Add  Details

927244 

BCO ML2 BD 24

Platzsparender, modularer Kombi-Ableiter in 6 mm Baubreite und Push-in-Anschlusstechnik mit Statusanzeige zum Schutz von 1 Doppelader erdpotentialfreier symmetrischer Schnittstellen. Mit Signaltrennung für Wartungszwecke.

Add  Details

927408 

BCO CL2 BD HC10A 24

Platzsparender, kompakter Kombi-Ableiter in 12 mm Baubreite und Push-In Anschlusstechnik mit Statusanzeige zum Schutz von 1 Doppelader erdfreier DC-Versorgungen für informationstechnische Systeme und MSR Kreise.

Add  Details

972147 

DEHNguard ME DC Y1000 FM​

Modularer Kombi-Ableiter für Gleichstromanwendungen; mit potentialfreiem Fernmeldekontakt.

Add  Details

900075 

DEHNcombo YPV

Kombi-Ableiter für Photovoltaik-Stromversorgungssysteme bis 1500 V DC; mit potentialfreiem Fernmeldekontakt.

Add  Details

952565 

DEHNguard modular YPV

Mehrpoliger, modularer Überspannungs-Ableiter für PV-Anlagen mit Fernmeldekontakt für Überwachungseinrichtung (potentialfreier Wechsler).

Add  Details

927244 

BCO ML2 BD 24

Platzsparender, modularer Kombi-Ableiter in 6 mm Baubreite und Push-in-Anschlusstechnik mit Statusanzeige zum Schutz von 1 Doppelader erdpotentialfreier symmetrischer Schnittstellen. Mit Signaltrennung für Wartungszwecke.

Add  Details

927408 

BCO CL2 BD HC10A 24

Platzsparender, kompakter Kombi-Ableiter in 12 mm Baubreite und Push-In Anschlusstechnik mit Statusanzeige zum Schutz von 1 Doppelader erdfreier DC-Versorgungen für informationstechnische Systeme und MSR Kreise.

Add  Details

972150 

DEHNguard M DC ACI 1250 FM

Modularer, steckbarer Überspannungs-Ableiter Typ 2 DEHNguard M DC ACI 1250 FM für Gleichstromanwendungen mit mechanischer Funktions-/Defektanzeige.

Add  Details

DEHNguard M DC ACI 1250 FM

Entdecken Sie unseren Spezialisten für High Power Charging und Schnellladesäulen: Der modulare Typ 2-Ableiter DEHNguard M DC ACI 1250 FM wurde speziell für den Einsatz in DC-Ladeeinrichtungen bis 1250 V konzipiert. Dank integrierter ACI-Schalter-Funkenstreckenkombination vereinen seine Schutzmodule den nötigen Überspannungsschutz mit der Vorsicherung. Sie sparen sich die externe Vorsicherung – und daraus folgen viele weitere Pluspunkte.

Weitere Informationen

Downloads

Wenn Sie weitere Informationen oder ein anderes Dokumenten-Format benötigen, helfen wir Ihnen gerne weiter.

Broschüre Elektro­­mobilität Schutz­konzepte für die Lade­­infrastruktur der Elektro­­mobilität .pdf 3.0 MB
Broschüre Intelligente Energie­netze Versorgungs­­sicherheit heute und morgen .pdf 3.8 MB
Flyer DEHNguard ME DC Für maximale Anlage- und Betriebssicherheit .pdf 1.2 MB
Broschüre Power Quality DEHNrecord Smart Device .pdf 2.8 MB
Broschüre Prüf- & Testzentrum DEHN prüft und analysiert .pdf 2.4 MB
Broschüre DEHNconcept Planung von Blitzschutz­­systemen .pdf 0.8 MB
Referenz  Pfeffer IPI intelligente Ortsnetz­­stationen .pdf 0.8 MB
Referenz Intilion AC gekoppeltes Batterie­­speicher-System .pdf 0.8 MB
Referenz alpitronic DC Lade­­stationen hypercharge .pdf 0.9 MB
Referenz Langmatz Unterflur-Netz­anschluss mit integriertem Blitz- und Überspannungs­schutz .pdf 1.3 MB
Schutz­vorschlag Batterie­speicher Blitz- und Überspannungs­schutz für Batterie­speicher .pdf 2.4 MB
Schutz­­vorschlag Elektro­mobilität Elektro­­mobilität - Blitz- und Überspannungs­­­schutz für die Elektro­­mobilität .pdf 3.5 MB

Wissen zur Schutzlösung

Egal ob im Bestand oder als kompletter Neuaufbau, egal ob für Wallboxen, Ladesäulen oder Busladestationen, unser Schutzvorschlag liefert Ihnen die notwendigen Konzepte für die Planung und Umsetzung eines umfassenden normgerechten Schutz-Systems.

Die Schutzvorschläge für Elektromobilität finden Sie hier im DEHN BLITZPLANER.

DEHNconcept

DEHNconcept

Nutzen Sie das DEHN Engineering-Know-how für Ihre Projekte. Von der Risikoanalyse bis zur Planung von Äußerem Blitzschutz-, Erdungs- und Überspannungsschutzkonzepten.

Details DEHNconcept

Sie haben Fragen zum Schutz von HPC Ladestationen?

Wir beantworten gerne Ihre Fragen zum Schutz von HPC Ladestationen. Schreiben Sie uns, rufen Sie uns unter +49 9181 906 1750 an oder vereinbaren Sie ganz einfach einen Termin, zu dem wir Sie zurückrufen können. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.

Zum technischen Support

Ich stimme der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten gemäß der Datenschutzerklärung zu. Hier geht's zur Datenschutzerklärung. *
CAPTCHA
This question tests whether you are human or a computer and prevents automated spam submissions.