Überspannungsschutz Wallbox
DEHN schützt Ladeeinrichtung und Fahrzeug. Da der Platz in der Wallbox begrenzt ist, ist der Einbau eines Überspannungsschutzes in der Praxis oft anspruchsvoll und kompliziert. DEHN hat dafür die passende Lösung und ein stimmiges Gesamt-Schutzkonzept.

Die kleine große Lösung: DEHNcord 3P
DEHNcord 3P erfüllt als Überspannungsableiter Typ 2 und Typ 3 alle relevanten Normen und bietet zuverlässigen Schutz im kompakten Gehäuse. Mit seinen variablen Montagemöglichkeiten passt er in nahezu jede Lücke.
Klein, flexibel, vielseitig – DEHNcord 3P ist auch in der Nachrüstung immer die richtige Lösung. Dadurch ist ein zusätzliches Gehäuse vermeidbar, das Kosten verursacht und die Gesamtoptik stört.
Produkte für den Überspannungsschutz in Wallboxen
Mit uns sind Sie optimal aufgestellt: Wir bieten Ihnen ein umfassendes und sinnvoll aufeinander abgestimmtes Vollsortiment für den Überspannungsschutz. Für eine effiziente Planung, einen bequemen Einkauf, problemlosen Einbau und nachhaltige Wartung.
/www.dehn-international.com/store/f/57069600/HDVORSCHAU/909396.jpg)
909396
DEHNshield ZP SG
Im Vorzählerbereich: Kombi-Ableiter mit RAC-Funkenstreckentechnologie und integriertem Spannungsabgriff.
/www.dehn-international.com/store/f/57080427/HDVORSCHAU/922220.jpg)
922220
DEHNbox
Kombi-Ableiter TYPE 1 für Telekommunikation-Schnittstellen VVDSL, SVVDSL. G.fast Verbindungen bis zu 1 Gbit.
/www.dehn-international.com/store/f/57069311/HDVORSCHAU/941316.jpg)
941316
DEHNshield Basic
Anschlussfertiger, anwendungsoptimierter Kombi-Ableiter für TT- und TN-S-Systeme zum Einsatz im Hauptstromversorgungssystem bei Wohngebäuden ohne äußeren Blitzschutz.
/www.dehn-international.com/store/f/57071073/HDVORSCHAU/942315.jpg)
942315
DEHNguard MP TT 275 FM
Modularer Überspannungs-Ableiter Typ 2 + 3 mit Push-in-Doppelklemmen. Für TT- und TN-S-Systeme (3+1-Schaltung). Mit potentialfreiem Fernmeldekontakt.
/www.dehn-international.com/store/f/57072314/HDVORSCHAU/900439.jpg)
900439
DEHNcord 3P
Kompakter Überspannungsableiter, Montage wahlweise auf Hutschiene oder mit Anschraublasche.
/www.dehn-international.com/store/f/57080259/HDVORSCHAU/929161.jpg)
929161
DEHNpatch
Schützt die Datenversorgung der Wallbox. Universeller Überspannungsableiter zum Schutz von Ethernet-Schnittstellen.
/www.dehn-international.com/store/f/57077361/HDVORSCHAU/927244.jpg)
927244
BLITZDUCTORconnect
Daten- und Kommunikationsleitung: Platzsparender, modularer Kombi-Ableiter in 6 mm Baubreite und Push-in Anschlusstechnik mit Statusanzeige zum Schutz von 1 Doppelader erdpotentialfreier symmetrischer Schnittstellen.
Schutz für Wallbox und Elektrofahrzeug
Damit wichtige Technik im modernen Zuhause zuverlässig funktioniert. Erfahren Sie in diesem Tutorial mehr zum Thema Überspannungsschutz für die Ladeinfrastruktur im Einfamilienhaus.
Downloads
Sie benötigen weitere Informationen oder ein anderes Dokumenten-Format?
Dann lassen Sie uns das gerne wissen.
Broschüre | Elektromobilität | Schutzkonzepte für die Ladeinfrastruktur der Elektromobilität | .pdf 3.0 MB |
Flyer | Auswahlhilfe E-Mobility | Blitzstrom- und Überspannungs-Schutzgeräte | .pdf 1.8 MB |
Broschüre | Prüf- & Testzentrum | DEHN prüft und analysiert | .pdf 2.4 MB |
Broschüre | Spannende Zeiten | Entspannend: DEHN schützt Wohngebäude | .pdf 3.3 MB |
Broschüre | Auswahlmatrix | Blitzstrom- und Überspannungs-Schutzgeräte für Wohn- und Zweckgebäude | .pdf 0.9 MB |
Produkt-Flyer | DEHNcord 3P | Alle Schutzlösungen und Produkte kompakt auf einen Blick | .pdf 0.3 MB |
Produkt-Flyer | DEHNcube EMOB | Netzanschaltkästen für die E-Mobility-Ladeinfrastruktur | .pdf 3.7 MB |
Referenz | e-Charge Hardy Barth | Die beste Lösung für jede Bauform | .pdf 1.0 MB |
Referenz | Spelsberg | Normgerechte Lösungen für jeden Anwendungsfall | .pdf 0.9 MB |
Schutzvorschlag | Gebäude | Überspannungsschutz für Ein- und Mehrfamilienhäuser | .pdf 1.5 MB |
Wissen zur Schutzlösung
Egal ob im Bestand oder als kompletter Neuaufbau, egal ob für Wallboxen, Ladesäulen oder Busladestationen, unser Schutzvorschlag liefert Ihnen die notwendigen Konzepte für die Planung und Umsetzung eines umfassenden normgerechten Schutz-Systems.
Die Schutzvorschläge für Elektromobilität finden Sie hier im DEHN BLITZPLANER.
Sie haben Fragen zum Schutz von Wallboxen?
Wir beantworten gerne Ihre Fragen zum Schutz von Wallboxen. Schreiben Sie uns, rufen Sie uns unter +49 9181 906 1750 an oder vereinbaren Sie ganz einfach einen Termin, zu dem wir Sie zurückrufen können. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.