Płaskownik kompensacyjny do uziomów fundamentowych

Do przeprowadzenia uziomu fundamentowego w rozległych fundamentach (kilka odcinków) przez szczeliny dylatacyjne, bez konieczności wyprowadzania uziomu z płyty fundamentowej.

Płaskownik kompensacyjny wbetonowuje się w płytę fundamentową w taki sposób, że blok styropianowy znajduje się w jednej sekcji, a drugi koniec można luźno kontynuować w następnej sekcji.

1 Product

Part No. 308150 DB 700X30X4 V2A

GTIN 4013364106970, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 682.00 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Płaskownik kompensacyjny do uziomów fundamentowych ze stali nierdzewnej
Płaskownik kompensacyjny do uziomów fundamentowych do przeprowadzania
uziomu fundamentowego w rozległych fundamentach
(kilka odcinków) przez szczeliny dylatacyjne lub
rozdzielające bez konieczności wyprowadzania
uziomu z płyty fundamentowej.

Materiał taśmy: stal nierdzewna
Wymiary taśmy: ok. 700 x 30 x (4 x 1) mm
Maks. rozciągnięcie: +15 mm / -30 mm
Przekrój: 120 mm2
Materiał bloku: styropian
Prąd zwarciowy (AC 50 Hz / DC): 6 kA

Producent: DEHN
Typ: DB 700X30X4 V2A
Nr kat.: 308150
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Materiał taśmy stal nierdzewna
Wymiary taśmy (dł x sz x gł) ok. 700 x 30 x (4 x 1) mm
Przekrój 120 mm2
Materiał bloku styropian
Wymiary bloku (dł x sz x gł) 180 x 85 x 45 mm
Prąd zwarciowy (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300°C) 6 kA

Product 308150 was added to Notepad.

Product 308150 was added to the cart.


back to top