Adapter gwintowany

Do przyłączenia do wypustów uziemiających, z gwintem M10, nakrętką zabezpieczającą i podkładką sprężystą, do użytku z izolacją obwodową lub zewnętrznymi systemami izolacji termicznej.

1 Product

Part No. 478699 GAD EFP M10 10 L130 V4A

GTIN 4013364158054, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 130.00 g, PU: 10.00 szt.


Images

Additional information

Adapter gwintowany ze stali nierdzewnej (V4A)
Adapter gwintowany do podłączenia do
wypustów uziemiających, z gwintem M10, nakrętką zabezpieczającą i
podkładką sprężystą, do użytku z izolacją obwodową lub
zewnętrznymi systemami izolacji termicznej
Materiał: stal nierdz. (V4A)
Gwint żeński: M10 x 25 mm
Gwint męski: M10 x 80 mm
Długość całkowita: 130 mm
Spełnia wymagania normy: DIN EN 62561-1

Producent: DEHN
Typ: GAD EFP M10 10 L130 V4A
Nr kat.: 478699
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Materiał stal nierdz. (V4A)
Nr materiału 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Gwint żeński M10 x 25 mm
Gwint męski M10 x 80 mm
Długość całkowita 130 mm
Spełnia wymagania normy DIN EN 62561-1

Product 478699 was added to Notepad.

Product 478699 was added to the cart.