Wsporniki do płaskownika DEHNhold

Do mocowania płaskownika z płytką dociskową ze szczeliną, sztywne prowadzenie przewodu.
Do stosowania z różnymi materiałami np. aluminium, stal nierdzewna, stal ocynkowana ogniowo oraz miedź.

Z gwintem żeńskim

1 Product

Part No. 274030 FBH ZS 30 M8 V2A

GTIN 4013364130340, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 35.90 g, PU: 50.00 szt.

Predecessor

Images

Additional information

Wsporniki do płaskownika DEHNhold z gwintem żeńskim, stal nierdzewna
Wsporniki do płaskownika DEHNhold do mocowania płaskowników,
z płytką dociskową ze szczeliną,
sztywne prowadzenie przewodu.
Materiał wspornika: stal nierdzewna
Uchwyt do płaskownika: 30 x 3,5 mm
Wysokość wspornika: 20 mm
Gwint wspornika: M8

Producent: DEHN
Typ: FBH ZS 30 M8 V2A
Nr kat.: 274030
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Materiał wspornika stal nierdzewna
Uchwyt do płaskownika 30 x 3,5 mm
Uchwyt do drutu 6-10 mm
Wysokość wspornika 20 mm
Gwint wspornika M8
Spełnia wymagania normy DIN EN 62561-4

Product 274030 was added to Notepad.

Product 274030 was added to the cart.


Wstępnie zmontowany z kołkiem rozporowym i podstawką z tworzywa sztucznego

1 Product

Part No. 274230 FBH ZS 30 KS KD8X40 V2A

GTIN 4013364130456, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 46.90 g, PU: 50.00 szt.

Predecessor

Images

Additional information

Wsporniki do płaskownika DEHNhold, wstępnie zmontowane ze śrubą, stal nierdzewna
Wsporniki do płaskownika DEHNhold do mocowania płaskowników,
z płytką dociskową ze szczeliną,
sztywne prowadzenie przewodu.
Wstępnie zmontowane ze śrubą,
podstawką z tworzywa sztucznego i kołkiem rozporowym
Materiał wspornika: stal nierdzewna
Uchwyt do płaskownika: 30 x 3,5 mm
Wysokość wspornika: 20 mm
Gwint wspornika: M8
Śruba: 5 x 50 mm
Kołek z tworzywa sztucznego: Ø8 x 40 mm

Producent: DEHN
Typ: FBH ZS 30 KS KD8X40 V2A
Nr kat.: 274230
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Materiał wspornika stal nierdzewna
Uchwyt do płaskownika 30 x 3,5 mm
Uchwyt do drutu 6-10 mm
Wysokość wspornika 20 mm
Gwint wspornika M8
Śruba ak 5 x 50 mm
Kołek z tworzywa sztucznego Ø8 x 40 mm
Spełnia wymagania normy DIN EN 62561-4

Product 274230 was added to Notepad.

Product 274230 was added to the cart.


back to top