DEHNprotector – adapter kombinowany
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/59185862/HDVORSCHAU/909320a0001_16-9.jpg)
- Kombinowany adapter z ochroną przepięciową po stronie zasilania i sygnałowej urządzenia końcowego
- Ochrona urządzeń TV i SAT, instalacji telefonicznych i komponentów Ethernet
- Optyczny wskaźnik działania/uszkodzenia
- Łatwe doposażenie dzięki prostemu montażowi
Details
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/59185865/HDVORSCHAU/909310a3_Kat.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/59185863/HDVORSCHAU/909300_Kat.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/59185864/HDVORSCHAU/909320_Kat.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/59185866/HDVORSCHAU/909310a4_Kat.jpg)
Part No. 909300 DPRO 230 TV
GTIN 4013364117723, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 241.20 g, PU: 1.00 szt.
PredecessorTechnical data
Ochrona strony sygnałowej | |
Klasa SPD | B |
Największe napięcie trwałej pracy DC (UC ) | 60 V |
C2 Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) linia-ekran (PE) (In ) | 5 kA |
Tłumienność wtrąceniowa 0-2400 MHz | ≤ 1,5 dB |
Przyłączenie (wejście / wyjście) | gniazdo F / gniazdo F |
Ochrona strony zasilania | |
Ogranicznik przepięć zgodnie z PN-EN 61643-11 | typ 3 / klasa III |
Największe napięcie trwałej pracy AC (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
Całkowity prąd wyładowczy (8/20 µs) [L+N-PE] (Itotal ) | 5 kA |
Napięciowy poziom ochrony [L-N] (UP ) | ≤ 1,35 kV |
Maksymalny bezpiecznik dodatkowy | 16 A gL/gG lub B 16 A |
DPRO 230 NT
Kombinowany adapter z ochroną przepięciową po stronie zasilania i sygnałowej zakończenia sieci cyfrowej NT (telefonia IP), w szczególności interfejsów telekomunikacyjnych do VVDSL i G.fast (do 1 Gb/s). Po stronie zasilania z optycznym wskaźnikiem działania/uszkodzenia oraz wbudowanym zabezpieczeniem przed dziećmi.
1 Product
Part No. 909310 DPRO 230 NT
GTIN 4013364117747, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 258.60 g, PU: 1.00 szt.
PredecessorTechnical data
Ochrona strony sygnałowej | |
Klasa SPD | Q |
Największe napięcie trwałej pracy DC (UC ) | 180 V |
D1 Piorunowy prąd udarowy (10/350 µs) na linię (Iimp ) | 1 kA |
C2 Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) na linię (In ) | 2,5 kA |
Częstotliwość graniczna (fG ) | 220 MHz |
Przyłączenie (wejście / wyjście) | gniazdo RJ12 / gniazdo RJ12 |
Ochrona strony zasilania | |
Ogranicznik przepięć zgodnie z PN-EN 61643-11 | typ 3 / klasa III |
Największe napięcie trwałej pracy AC (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
Całkowity prąd wyładowczy (8/20 µs) [L+N-PE] (Itotal ) | 5 kA |
Napięciowy poziom ochrony [L-N] (UP ) | ≤ 1,35 kV |
Maksymalny bezpiecznik dodatkowy | B 16 A |
DPRO 230 LAN100
Kombinowany adapter z ochroną przepięciową do stosowania po stronie zasilania i wejścia danych w celu ochrony komponentów sieci LAN. Obwód ochronny dla wszystkich par żył dla przypisania pinów Ethernet.
Spełnia wymagania dla Channel Class D zgodnie z EN 50173 i dlatego nadaje się do 1000 Base-T (Gigabit Ethernet).
Z optycznym wskaźnikiem działania/uszkodzenia oraz wbudowanym zabezpieczeniem przed dziećmi.
1 Product
Part No. 909321 DPRO 230 LAN100
GTIN 4013364126152, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 271.00 g, PU: 1.00 szt.
PredecessorTechnical data
Ochrona strony sygnałowej | |
Klasa SPD | Q |
Największe napięcie trwałej pracy DC (UC ) | 3,3 V |
D1 Piorunowy prąd udarowy (10/350 µs) na linię (Iimp ) | 0,5 kA |
C2 Całkowity znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
Częstotliwość graniczna (fG ) | 180 MHz |
Przyłączenie (wejście / wyjście) | ekranowane gniazdo RJ45 / ekranowane gniazdo RJ45 |
Ochrona strony zasilania | |
Ogranicznik przepięć zgodnie z PN-EN 61643-11 | typ 3 / klasa III |
Największe napięcie trwałej pracy AC (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
Całkowity prąd wyładowczy (8/20 µs) [L+N-PE] (Itotal ) | 5 kA |
Napięciowy poziom ochrony [L-N] (UP ) | ≤ 1,25 kV |
Maksymalny bezpiecznik dodatkowy | B 16 A |