NSM Protector

  • ochrona przepięciowa z układem kontrolnym i odłączającym
  • większe bezpieczeństwo dzięki zastosowaniu układu połączeń Y
  • optyczny wskaźnik działania (zielony) i optyczny wskaźnik uszkodzenia (czerwony)
  • z pierścieniem ustalającym (średnica 60 mm) do zabudowy w puszkach Ø60 mm o głębokości 40 mm

NSM PRO

Gniazdo sieciowe z wbudowaną ochroną przepięciową jednofazowych instalacji 230 V w układzie TT i TN.

1 Product

Part No. 924335 NSM PRO TW

GTIN 4013364071773, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 122.50 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Gniazdo sieciowe z wbudowaną ochroną przepięciową NSM-Protector TW
Gniazdo sieciowe z uziemieniem i
wbudowaną ochroną przepięciową
Ogranicznik przepięć typu 3 zgodnie z EN 61643-11
optyczny wskaźnik działania: zielony
optyczny wskaźnik uszkodzenia: czerwony
Wersja DELTAprofil: biel tytanowa
Największe napięcie trwałej pracy: 255 V AC
Napięciowy poziom ochrony: <= 1,5 kV
Całkowity prąd wyładowczy: 5 kA
Maksymalny bezpiecznik dodatkowy: 16 A gG lub B 16 A
Koordynacja energetyczna według DIN EN 62 305-4
Ogranicznik przepięć z rodziny Red/Line

Producent: DEHN
Typ: NSM PRO TW
Nr kat.: 924335
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Ogranicznik przepięć zgodnie z PN-EN 61643-11 typ 3 / klasa III
Największe napięcie trwałej pracy AC (UC ) 255 V (50 / 60 Hz)
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) (In ) 3 kA
Całkowity prąd wyładowczy (8/20 µs) [L+N-PE] (Itotal ) 5 kA
Napięciowy poziom ochrony [L-N] / [L/N-PE] (UP ) ≤ 1250 / ≤ 1500 V
Maksymalny bezpiecznik dodatkowy B 16 A
Wskaźnik uszkodzenia czerwone światło
Wskaźnik działania zielone światło
Wykonanie DELTA Profil biel tytanowa

Product 924335 was added to Notepad.

Product 924335 was added to the cart.