Mały statyw na trzech nogach
Na iglice odgromowe D40, rury wsporcze DEHNiso-Combi z iglicą odgromową lub przewodem HVI poprowadzonym wewnątrz rury / na zewnątrz rury wsporczej.
Połączenie za pomocą podwójnej płytki dociskowej na 2x drut okrągły 8-10 mm [obciążalność prądem piorunowym 100 kA (10/350 µs)].
1 Product
Part No. 107390 DBS KB D50 RA680 V2A
GTIN 4013364478466, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 7.75 kg, PU: 1.00 szt.
PredecessorTechnical data
Materiał statywu | stal nierdzewna |
Uchwyt na iglicę | 50 i 40*) mm |
Promień (statyw) | 680 mm |
Wymagana powierzchnia dla statywu | 1175 x 1020 mm |
*) Tylko z zestawem adapterów art. nr 107 399. |
Duży statyw na trzech nogach
Na iglice odgromowe D40, rury wsporcze DEHNiso-Combi z iglicą odgromową lub przewodem HVI poprowadzonym wewnątrz rury / na zewnątrz rury wsporczej.
Połączenie za pomocą podwójnej płytki dociskowej na 2x drut okrągły 8-10 mm [obciążalność prądem piorunowym 100 kA (10/350 µs)].
1 Product
Part No. 107391 DBS KB D50 RA1330 V2A
GTIN 4013364478473, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 15.60 kg, PU: 1.00 szt.
PredecessorTechnical data
Materiał statywu | stal nierdzewna |
Uchwyt na iglicę | 50 i 40*) mm |
Promień (statyw) | 1330 mm |
Wymagana powierzchnia dla statywu | 2300 x 1995 mm |
*) Tylko z zestawem adapterów art. nr 107 399. |
Mały statyw na czterech nogach
Na iglice odgromowe D40, D50, D60, rury wsporcze DEHNiso-Combi z iglicą odgromową lub przewodem HVI poprowadzonym wewnątrz / na zewnątrz rury wsporczej.
Połączenie za pomocą podwójnej płytki dociskowej na 2x drut okrągły 8-10 mm [obciążalność prądem piorunowym 100 kA (10/350 µs)].
1 Product
Part No. 107490 VBS KB D50 RA680 V2A
GTIN 4013364478480, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 10.38 kg, PU: 1.00 szt.
Technical data
Materiał statywu | stal nierdzewna |
Uchwyt na iglicę | 50 i 40*) mm |
Promień (statyw) | 680 mm |
Wymagana powierzchnia dla statywu | 960 x 960 mm |
*) Tylko z zestawem adapterów art. nr 107 399. |
Duży statyw na czterech nogach
Na iglice odgromowe D40, D50, D60, rury wsporcze DEHNiso-Combi z iglicą odgromową lub przewodem HVI poprowadzonym wewnątrz / na zewnątrz rury wsporczej.
Połączenie za pomocą podwójnej płytki dociskowej na 2x drut okrągły 8-10 mm [obciążalność prądem piorunowym 100 kA (10/350 µs)].
1 Product
Part No. 107491 VBS KB D50 RA1330 V2A
GTIN 4013364478497, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 17.63 kg, PU: 1.00 szt.
Technical data
Materiał statywu | stal nierdzewna |
Uchwyt na iglicę | 50 i 40*) mm |
Promień (statyw) | 1330 mm |
Wymagana powierzchnia dla statywu | 1880 x 1880 mm |
*) Tylko z zestawem adapterów art. nr 107 399. |
Wykonanie na zawiasach ze stali ocynkowanej ogniowo
Do iglic odgromowych Ø40 mm lub rur wsporczych Ø50 mm o długości 3200 mm (np. art. nr 105 440 lub 105 300), bez dodatkowego mocowania do elementów konstrukcyjnych.
Połączenie za pomocą podwójnej płytki dociskowej na 2x drut okrągły 8-10 mm [obciążalność prądem piorunowym 100 kA (10/350 µs)].
1 Product
Part No. 105200 DBS KB D40.50 RA560 STTZN
GTIN 4013364095908, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 9.60 kg, PU: 1.00 szt.
Technical data
Materiał statywu | St/tZn |
Uchwyt na iglicę | Ø40 / 50 mm |
Promień (statyw) | 560 mm |
Wymagana powierzchnia dla statywu | 1200 x 1330 mm |
Spełnia wymagania normy | DIN EN 62561-1 |
Part No. 105290 DBS KB D40.50 RA590 V2A
GTIN 4013364126046, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 8.40 kg, PU: 1.00 szt.
Technical data
Materiał statywu | stal nierdzewna |
Uchwyt na iglicę | Ø40 / 50 mm |
Promień (statyw) | 590 mm |
Wymagana powierzchnia dla statywu | 1230 x 1370 mm |
Part No. 105291 DBS KB D40.50 RA1100 V2A
GTIN 4013364126053, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 19.00 kg, PU: 1.00 szt.
Technical data
Materiał statywu | stal nierdzewna |
Uchwyt na iglicę | Ø40 / 50 mm |
Promień (statyw) | 1155 mm |
Wymagana powierzchnia dla statywu | 2050 x 2300 mm |