Zaciski SV do połączeń podziemnych

ZaciskiSV do połączeń w układzie krzyżowym, równoległym i T-kształtnym.

1 Product

Part No. 308062 SVK 6.28 FL30 STBL

GTIN 4013364344051, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 158.00 g, PU: 50.00 szt.


Images

Additional information

Zaciski SV do jednego drutu i jednego płaskownika, stal/bez powłoki
Zaciski SV do połączeń podziemnych
do połączeń w układzie krzyżowym, równoległym i T-kształtnym
Materiał zacisku: Stal/bez powłoki
Zakres zacisku (drut / płaskownik): 6-28 / 30 mm
Spełnia wymagania normy: DIN EN 62561-1
Prąd zwarciowy (AC 50 Hz / DC): 7,3 kA

Producent: DEHN
Typ: SVK 6.28 FL30 STBL
Nr kat.: 308062
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Materiał zacisku Stal/bez powłoki
Zakres zacisku (drut / płaskownik) 6-28 / 30 mm
Spełnia wymagania normy DIN EN 62561-1
Prąd zwarciowy (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300°C) 7,3 kA
*) Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu.

Product 308062 was added to Notepad.

Product 308062 was added to the cart.