Your dashboard services.
Register to access all tools.

Iglica odgromowa skośna

Do ochrony np. naziemnych instalacji fotowoltaicznych lub wiat samochodowych z instalacjami fotowoltaicznymi przed bezpośrednimi uderzeniami pioruna.

Iglica odgromowa z jednoczesnym stykiem obciążalnym prądem piorunowym jest mocowana za pomocą dwóch zacisków krawędziowych, np. do metalowej konstrukcji nośnej modułów fotowoltaicznych.
Podczas montażu na konstrukcji nośnej należy uwzględnić odstęp 15-20 cm między dwoma zaciskami krawędziowymi i długość swobodną 80-85 cm. Iglice odgromowe są zwymiarowane zgodnie z Eurokodem 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA).

Pod warunkiem przeprowadzenia prawidłowego montażu gwarantowana jest wytrzymałość mechaniczna i obciążalność prądem piorunowym 100 kA (10/350 µs).

W razie potrzeby iglicę odgromową można dostosować do kąta nachylenia systemu fotowoltaicznego. Standardowe wykonanie jest wygięte pod kątem 55°. Odpowiada to kątowi nachylenia instalacji fotowoltaicznej wynoszącemu 35°.

Iglica odgromowa skośna z dwoma zaciskami krawędziowymi (nr kat. 365 031)

Zakres zacisku dla zacisku krawędziowego wynosi 0,7-8 mm.

1 Product

Part No. 101110 FSPS 10 1000 W55 FK AL

GTIN 4013364138704, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 305.00 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Iglica odgromowa kątowa z dwoma zaciskami krawędziowymi
Iglica odgromowa do ochrony np. naziemnych instalacji fotowoltaicznych
lub wiat samochodowych z instalacjami fotowoltaicznymi przed bezpośrednimi uderzeniami pioruna
z dwoma zaciskami krawędziowymi (art. nr 365 031)
Zakres zacisku dla zacisku krawędziowego wynosi 0,7-8 mm
Standardowe wykonanie jest wygięte pod kątem 55°.
Odpowiada to kątowi nachylenia instalacji fotowoltaicznej wynoszącemu 35°.
Iglice odgromowe są zwymiarowane zgodnie z Eurokodem 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA)
dla maksymalnego obciążenia wiatrem 224 km/godz.
Długość całkowita: 1000 mm
Materiał: Al
Średnica Ø: 10 mm

Producent: DEHN
Typ: FSPS 10 1000 W55 FK AL
Nr kat.: 101110
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Długość całkowita 1000 mm
Materiał Al
Średnica Ø 10 mm
Maksymalne obciążenie wiatrem 224 km/h

Product 101110 was added to Notepad.

Product 101110 was added to the cart.


Iglica odgromowa skośna

Do stosowania w połączeniu np. z zaciskami przyłączeniowymi do dźwigarów stalowych.

1 Product

Part No. 101010 FSP 10 1000 W55 AL

GTIN 4013364138698, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 208.00 g, PU: 10.00 szt.


Images

Additional information

Iglica odgromowa skośna
Iglice odgromowe do ochrony np. naziemnych instalacji fotowoltaicznych
lub wiat samochodowych z instalacjami fotowoltaicznymi przed bezpośrednimi uderzeniami pioruna
do stosowania w połączeniu np. z dostępnymi osobno zaciskami przyłączeniowymi do dźwigarów stalowych
Standardowe wykonanie jest wygięte pod kątem 55°.
Odpowiada to kątowi nachylenia instalacji fotowoltaicznej wynoszącemu 35°.
Iglice odgromowe są zwymiarowane zgodnie z Eurokodem 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA)
dla maksymalnego obciążenia wiatrem 224 km/godz.
Długość całkowita: 1000 mm
Materiał: Al
Średnica Ø: 10 mm

Producent: DEHN
Typ: FSP 10 1000 W55 AL
Nr kat.: 101010
lub podobny.

 

Technical data

Długość całkowita 1000 mm
Materiał Al
Średnica Ø 10 mm
Maksymalne obciążenie wiatrem 224 km/h

Product 101010 was added to Notepad.

Product 101010 was added to the cart.


back to top