Your dashboard services.
Register to access all tools.

Podstawy betonowe

Do iglic odgromowych, do ochrony mniejszych struktur na dachach płaskich oraz do ustawiania wsporników dystansujący z programu DEHNiso np. do odseparowanych przewodów otokowych lub wolnostojących iglic odgromowych w statywach na trzech nogach (o wadze zaledwie 17 kg).

Uwaga: Informacje na temat kompatybilności materiałowej wsporników dachowych i podkładek w stosunku do elementów dachowych można uzyskać kontaktując się z DEHN.

Waga 17 kg, do montażu klinowego

Do układania jedna na drugiej, do iglic odgromowych Ø16 mm, fazowanych, ze zwężeniem lub do wsporników dystansujących DEHNiso Ø16 mm.

1 Product

Part No. 102010 BES 17KG KT16 D337 SET

GTIN 4013364057814, Customs tariff No. (EU): 68109100, Gross weight: 17.62 kg, PU: 54.00 szt.


Images

Additional information

Podstawa betonowa do montażu klinowego
Podstawa betonowa do montażu klinowego
Waga całkowita: 17 kg
do iglic odgromowych lub wolnostojących iglic odgromowych
na statywach na trzech nogach,
do ochrony struktur na dachach płaskich.
Lub do ustawiania wsporników dystansujących z programu DEHNiso
np. do końcówek przyłączeniowych na przewody HVI
, obszaru przyłączeniowego przewodów HVI-light lub na odseparowane przewody otokowe
Wykonanie do układania jedna na drugiej,
odporna na warunki atmosferyczne i mróz
Uchwyt na iglicę: klin Ø16 mm
Średnica Ø: 337 mm
Materiał: beton (C45/55)
Materiał klina: stal nierdzewna

Producent: DEHN
Typ: BES 17KG KT16 D337 SET
Nr kat.: 102010
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Uchwyt na iglicę klin Ø16 mm
Średnica Ø 337 mm
Materiał beton (C45/55)
Materiał klina stal nierdzewna

Product 102010 was added to Notepad.

Product 102010 was added to the cart.


Waga 17 kg, do montażu klinowego, z podkładką

Do układania jedna na drugiej.

1 Product

Part No. 102340 BES 17KG KT16 ULP D337 SET

GTIN 4013364105119, Customs tariff No. (EU): 68109100, Gross weight: 17.82 kg, PU: 54.00 szt.


Images

Additional information

Podstawa betonowa do montażu klinowego z dopasowaną podkładką
Podstawa betonowa do montażu klinowego z dopasowaną podkładką
Waga całkowita: 17 kg
na iglice odgromowe do ochrony struktur na dachach
płaskich.
Lub do ustawiania wsporników dystansujących z programu DEHNiso
np. do końcówek przyłączeniowych na przewody HVI
, obszaru przyłączeniowego przewodów HVI-light lub na
odseparowane przewody otokowe
odporna na warunki atmosferyczne i mróz
odporne na promieniowanie UV
Uchwyt na iglicę: klin Ø16 mm
Średnica Ø: 337 mm
Materiał: beton (C45/55)
Materiał klina: stal nierdzewna

Producent: DEHN
Typ: BES 17KG KT16 ULP D337 SET
Nr kat.: 102340
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Uchwyt na iglicę klin Ø16 mm
Średnica Ø 337 mm
Materiał beton (C45/55)
Materiał klina stal nierdzewna

Product 102340 was added to Notepad.

Product 102340 was added to the cart.


Waga 17 kg, z adapterem gwintu

Na iglice odgromowe z gwintem M16.

1 Product

Part No. 102002 BES 17KG M16 D337

GTIN 4013364105126, Customs tariff No. (EU): 68109100, Gross weight: 17.02 kg, PU: 54.00 szt.


Images

Additional information

Podstawa betonowa z adapterem gwintowanym M16
Podstawa betonowa z adapterem gwintowanym M16
Waga całkowita: 17 kg
na iglice odgromowe z gwintem,
do ochrony struktur na dachach płaskich
odporna na warunki atmosferyczne i mróz
odporne na promieniowanie UV
Uchwyt na iglicę: Gwint M16
Średnica Ø: 337 mm
Materiał: beton (C45/55)
Materiał adaptera: tworzywo sztuczne

Producent: DEHN
Typ: BES 17KG M16 D337
Nr kat.: 102002
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Uchwyt na iglicę Gwint M16
Średnica Ø 337 mm
Materiał beton (C45/55)
Materiał adaptera tworzywo sztuczne

Product 102002 was added to Notepad.

Product 102002 was added to the cart.


Waga 17 kg

Podstawa betonowa, ale bez klina, do ustawiania statywów na trzech i czterech nogach z uchwytami do podstaw M16 (np. art. nr 107 390 + 107 396 ...).

1 Product

Part No. 102012 BES 17KG KT16 D337

GTIN 4013364105089, Customs tariff No. (EU): 68109100, Gross weight: 17.10 kg, PU: 54.00 szt.


Images

Additional information

Podstawa betonowa bez klina
Podstawa betonowa bez klina
Waga całkowita: 17 kg
na statywy na trzech i czterech nogach
z uchwytami do podstaw M16
do ochrony struktur na dachach płaskich.
Wykonanie do układania jedna na drugiej,
odporna na warunki atmosferyczne i mróz
Uchwyt na iglicę: Ø16 mm
Średnica Ø: 337 mm
Materiał: beton (C45/55)

Producent: DEHN
Typ: BES 17KG KT16 D337
Nr kat.: 102012
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Uchwyt na iglicę Ø16 mm
Średnica Ø 337 mm
Materiał beton (C45/55)

Product 102012 was added to Notepad.

Product 102012 was added to the cart.


Waga 8,5 kg, do montażu klinowego

Na iglice odgromowe Ø10 mm, długość 1000 mm lub wsporniki dystansujące DEHNiso Ø16 mm, długość do 675 mm (odstęp 0,8 m) lub wsporniki do przewodów (art. nr 253 279).

1 Product

Part No. 102075 BES 8.5KG KT10 16 D240 SET

GTIN 4013364094215, Customs tariff No. (EU): 68109100, Gross weight: 8.46 kg, PU: 120.00 szt.


Images

Additional information

Podstawa betonowa do montażu klinowego
Podstawa betonowa do montażu klinowego
Waga całkowita: 8,5 kg
do ochrony mniejszych struktur
na dachach płaskich,
z iglicą odgromową, długość 1 m np. (art. nr. 101 001)
lub do ustawiania wsporników dystansujących
z programu DEHNiso
np. na odseparowane przewody otokowe
Uchwyt na iglicę: Do montażu klinowego Ø10 / 16 mm
Średnica Ø: 240 mm
Materiał: beton (C45/55)
Materiał klina: stal nierdzewna

Producent: DEHN
Typ: BES 8.5KG KT10 16 D240 SET
Nr kat.: 102075
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Uchwyt na iglicę Do montażu klinowego Ø10 / 16 mm
Średnica Ø 240 mm
Materiał beton (C45/55)
Materiał klina stal nierdzewna

Product 102075 was added to Notepad.

Product 102075 was added to the cart.


Waga 8,5 kg, z adapterem gwintu

Na iglice odgromowe z gwintem i do dodatkowego mocowania np. wsporników dystansujących DEHNiso.

1 Product

Part No. 102003 BES 8.5KG M16 D240

GTIN 4013364105133, Customs tariff No. (EU): 68109100, Gross weight: 8.52 kg, PU: 120.00 szt.


Images

Additional information

Podstawa betonowa z adapterem gwintowanym M16
Podstawa betonowa z adapterem gwintowanym M16
Waga całkowita: 8,5 kg
do ochrony mniejszych struktur
na dachach płaskich lub do ustawiania
wsporników dystansujących z
programu DEHNiso np. na
odseparowane przewody otokowe
Uchwyt na iglicę: Gwint M16
Średnica Ø: 240 mm
Materiał: beton (C45/55)
Materiał adaptera: tworzywo sztuczne

Producent: DEHN
Typ: BES 8.5KG M16 D240
Nr kat.: 102003
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Uchwyt na iglicę Gwint M16
Średnica Ø 240 mm
Materiał beton (C45/55)
Materiał adaptera tworzywo sztuczne

Product 102003 was added to Notepad.

Product 102003 was added to the cart.


back to top