Nastro tenditore GSG per ambienti EX Zona 2/22

Nastro tenditore per l'assemblaggio elettrico di tubi in ambienti con pericolo di esplosione Zona 2/22. Il nastro tenditore autobloccante è conforme a CEI EN 62305-3 allegato 2 (CEI 81-10/3 allegato 2).

Nastro tenditore completo

1 Product

Part No. 540104 BRS 27.89 AK1X10 2X6.8 GSG V2A

GTIN 4013364239685, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 129.00 g, PU: 10.00 pz.


Images

Additional information

Nastro tenditore GSG per ambienti EX Zona 2/22 INOX Campo di serraggio tubo Ø 27-89 mm (3/4-3'')
Nastro tenditore per l'assemblaggio elettrico di tubi in ambienti con pericolo di esplosione Zona 2/22. Il nastro tenditore autobloccante è conforme a CEI EN 62305-3 allegato 2 (CEI 81-10/3 allegato 2)
Materiale: INOX
Campo di serraggio tubo Ø: 27-89 mm (3/4-3'')
Dimensioni nastro: 330 x 25 x 0,3 mm
Collegamento Td: 1 x 10 mm / 1-2 x 6-8 mm
Collegamento (rigido / semirigido): 4-50 mm2
Riferimento norma: CEI EN 62561-1

Fabbricato: DEHN
Tipo: BRS 27.89 AK1X10 2X6.8 GSG V2A
Art.: 540104
o similare.

Certificates

 

Technical data

Materiale INOX
Campo di serraggio tubo Ø 27-89 mm (3/4-3'')
Dimensioni nastro (lu1 x la x sp) 330 x 25 x 0,3 mm
Collegamento (rigido / semirigido) 4-50 mm2
Riferimento norma CEI EN 62561-1
Coppia di serraggio ≥ 15 Nm
*) Per l’attribuzione precisa vedere il certificato di prova.

Product 540104 was added to Notepad.

Product 540104 was added to the cart.


Morsetto separato

Da combinare con nastro per fascette (art. n. 540 901), sezione di collegamento 4-50 mm2 (rigido / semirigido).

1 Product

Part No. 540199 SPK 27.89 BRS AK1X10 2X6.8 GSG V2A

GTIN 4013364304741, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 110.60 g, PU: 25.00 pz.


Images

Additional information


Materiale: INOX
Collegamento Td: 1 x 10 mm / 1-2 x 6-8 mm
Collegamento (rigido / semirigido): 4-50 mm2
Riferimento norma: CEI EN 62561-1

Fabbricato: DEHN
Tipo: SPK 27.89 BRS AK1X10 2X6.8 GSG V2A
Art.: 540199
o similare.

Certificates

 

Technical data

Materiale INOX
Collegamento (rigido / semirigido) 4-50 mm2
Riferimento norma CEI EN 62561-1
*) Per l’attribuzione precisa vedere il certificato di prova.

Product 540199 was added to Notepad.

Product 540199 was added to the cart.


Nastro per fascette

Da tagliare p.es. con cesoia.

1 Product

Part No. 540901 SPB 25X0.3 L100M V2A

GTIN 4013364076525, Customs tariff No. (EU): 73269098, Gross weight: 6.30 kg, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Nastro per fascetta
Nastro per fascetta da tagliare p.es. con cesoia
Materiale: INOX
Dimensioni nastro: 25 x 0,3 mm

Fabbricato: DEHN
Tipo: SPB 25X0.3 L100M V2A
Art.: 540901
o similare.

Certificates

 

Technical data

Materiale INOX
Dimensioni nastro (la x sp) 25 x 0,3 mm

Product 540901 was added to Notepad.

Product 540901 was added to the cart.