Part No. 597230 AW DEHNHELIX
GTIN 4013364155015, Customs tariff No. (EU): 82055980, Gross weight: 201.60 g, PU: 1.00 pz.
Technical data
Diametro Ø conduttore | 23 mm |
Materiale attrezzo | materiale plastico |
Materiale lama | INOX |
Colore | nero ● |
Part No. 597220 HVI STRIP 20
GTIN 4013364144972, Customs tariff No. (EU): 82055980, Gross weight: 330.00 g, PU: 1.00 pz.
Technical data
Diametro Ø conduttore | 20 mm |
Materiale attrezzo | materiale plastico |
Materiale lama | INOX |
Colore | nero ● / rosso ● |
Dimensione | ca. 231 x 97 mm |
Part No. 597032 HVI CUTTER 32
GTIN 4013364155008, Customs tariff No. (EU): 82033000, Gross weight: 1.49 kg, PU: 1.00 pz.
Technical data
Diametro Ø conduttore | fino a 30 mm |
Materiale lama | acciaio da utensili (CR-Moly (SCM440)) |
Materiale impugnatura | acciaio al carbonio (SS400) |
Lunghezza | 600 mm |
Peso | ca. 1,5 kg |
Colore impugnatura | rosso (simile a RAL 3020) ● |
Part No. 597125 ISO HEAD 21
GTIN 4013364513945, Customs tariff No. (EU): 82055980, Gross weight: 276.84 g, PU: 1.00 pz.
Technical data
Diametro Ø conduttore | 21 mm |
Materiale attrezzo | Al |
Materiale lama | Lega di acciaio |
Colore | rosso ● |
Dimensione | ca. 105 x 40 mm |
Part No. 597817 ISOK L450 RS SET
GTIN 4013364512597, Customs tariff No. (EU): 39269097, Gross weight: 400.00 g, PU: 1.00 pz.
Technical data
Colore | nero |
Apertura (Ø) | 34 mm |
Adatto a | HVI light plus e cappuccio isolante |
Lunghezza | 450 mm |
Materiale | Materiale plastico |