Part No. 041800
GTIN , Gross weight: , PU:
Technical data
Dati scaricatore | |
SPD secondo EN 50539-11 | Tipo 2 |
Tensione max FV (UCPV ) | ≤ 1000 V |
Tenuta al corto circuito (ISCPV ) | 1000 A |
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) | 12,5 kA |
Corrente impulsiva max di scarica (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (Imax ) | 25 kA |
Livello di protezione (UP ) | ≤ 4 kV |
Omologazioni | KEMA, UL |
Dati involucro | |
Grado di protezione | IP 65 |
Passante per cavi | 2x MC4 collegamento a spina DC/+, 2x MC4 collegamento a spina DC/-, 1x vite M16 x 1,5 |
Spazio disponibile di montaggio | 4 unità, DIN 43880 |
Dimensioni (la x lu x p) | 125 x 200 x 110 mm |
Part No. 041805
GTIN , Gross weight: , PU:
Technical data
Dati scaricatore | |
SPD secondo EN 50539-11 | tipo 2 |
Tensione max FV (UCPV ) | ≤ 1000 V |
Tenuta al corto circuito (ISCPV ) | 1000 A |
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) | 12,5 kA |
Corrente impulsiva max di scarica (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (Imax ) | 25 kA |
Livello di protezione (UP ) | ≤ 4 kV |
Omologazioni | KEMA, UL |
Dati involucro | |
Grado di protezione | IP 65 |
Passante per cavi | 2x MC4 collegamento a spina DC/+, 2x MC4 collegamento a spina DC/-, 1x vite M16 x 1,5 |
Spazio disponibile di montaggio | 4 unità, DIN 43880 |
Dimensioni (la x lu x p) | 125 x 200 x 110 mm |
Part No. 041801
GTIN , Gross weight: , PU:
Technical data
Dati scaricatore | |
SPD secondo EN 50539-11 | tipo 2 |
Tensione max FV (UCPV ) | ≤ 1000 V |
Tenuta al corto circuito (ISCPV ) | 1000 A |
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) | 12,5 kA |
Corrente impulsiva max di scarica (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (Imax ) | 25 kA |
Livello di protezione (UP ) | ≤ 4 kV |
Omologazioni | KEMA, UL |
Dati involucro | |
Grado di protezione | IP 65 |
Passante per cavi | 4x MC4 collegamento a spina DC/+, 4x MC4 collegamento a spina DC/-, 1x vite M16 x 1,5 |
Spazio disponibile di montaggio | 8 unità, DIN 43880 |
Dimensioni (la x lu x p) | 200 x 210 x 110 mm |
Part No. 041806
GTIN , Gross weight: , PU:
Technical data
Dati scaricatore | |
SPD secondo EN 50539-11 | tipo 2 |
Tensione max FV (UCPV ) | ≤ 1000 V |
Tenuta al corto circuito (ISCPV ) | 1000 A |
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) | 12,5 kA |
Corrente impulsiva max di scarica (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (Imax ) | 25 kA |
Livello di protezione (UP ) | ≤ 4 kV |
Omologazioni | KEMA, UL |
Dati involucro | |
Grado di protezione | IP 65 |
Passante per cavi | 4x MC4 collegamento a spina DC/+, 4x MC4 collegamento a spina DC/-, 1x vite M16 x 1,5 |
Spazio disponibile di montaggio | 8 unità, DIN 43880 |
Dimensioni (la x lu x p) | 200 x 210 x 110 mm |