Rivelatore di tensione bipolare per gli elettricisti e per l’industria

  • Sistema diretto di visualizzazione con minimo disagio per l’ente di verifica
  • Motore di vibrazione attivabile
  • Ideale per le verifiche della tensione negli impianti fotovoltaici ed eolici, nei veicoli ibridi, nelle alte tensioni di sistema per l’industria, nel settore dei servizi e dell’artigianato

Campo di tensione nominale 12 ... 1000 V AC/DC, analogica

1 Product

Part No. 700100 SPN 1000 A

GTIN 4013364500280, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 371.84 g, PU: 1.00 pz.


Images

Certificates

 

Technical data

Indicazione Bobina mobile (illuminata)/LED
Campo di tensione 12-1000 V AC/DC
Campo di misurazione della frequenza
Verifica di continuità acustica e ottica
Verifica dei diodi
Campo di misurazione della resistenza
Verifica del campo rotante LCD (simbolo R)
Verifica del conduttore di fase monopolare (fase) LCD (simbolo R)
Verifica della polarità LED (+/-)
Rilevatore di rottura del cavo
Attivazione del carico tramite pulsante IS = sgancio differenziale 550 mA (1000 V) 30 mA
Allarme di vibrazione
Illuminazione del punto di misurazione

Product 700100 was added to Notepad.

Product 700100 was added to the cart.


Campo di tensione nominale 1 ... 1000 V AC / 1200 DC, digitale

1 Product

Part No. 700102 SPN 1200 D

GTIN 4013364500297, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 400.25 g, PU: 1.00 pz.


Images

Certificates

 

Technical data

Indicazione LED/LCD (illuminato)
Campo di tensione 1,0-1000 V AC/1200 V DC
Campo di misurazione della frequenza 1-1000 Hz
Verifica di continuità acustica e ottica Cicalino + LED giallo 0-100 kΩ
Verifica dei diodi 0,3-2,0 V
Campo di misurazione della resistenza 0,1-300 kΩ
Verifica del campo rotante LED verde (a destra/sinistra)
Verifica del conduttore di fase monopolare (fase) LED rosso “fulmine”
Verifica della polarità LCD (+/-)
Rilevatore di rottura del cavo LED giallo (lampeggiante)
Attivazione del carico tramite pulsante IS = sgancio differenziale 550 mA (1000 V) 30 mA
Allarme di vibrazione
Illuminazione del punto di misurazione LED bianco

Product 700102 was added to Notepad.

Product 700102 was added to the cart.