Il set di messa a terra serve per la realizzazione di un impianto di terra secondo i requisiti conformi a SNR 464113. In questo il connettore in parallelo permette un collegamento con morsetto facile e veloce con i ferri d'armatura.
Il set di messa a terra è composto di:
50 m di cavo di terra, 75 mm2 Fe/gal Zn (art. n. 041 021)
10 x connettori in parallelo Fe/non zincato (art. n. 306 121)
1 x punto fisso di terra M10 (art. n. 041 402)
1 Product
Part No. 041420
GTIN , Customs tariff No. (EU): , Gross weight: , PU:
Technical data
Materiale | Fe/tZn / NIRO |
Sezione | 75 mm² |