Elemento di connessione per la conduttura HVI light plus
Un elemento di connessione per il collegamento della conduttura HVI light plus, per la creazione della connessione terminale della conduttura sul tubo portante (elemento terminale) o per il collegamento ad altre parti della protezione dai fulmini esterna o dell’impianto di messa a terra (incl. un tubo termorestringente).
Questo elemento di collegamento può essere utilizzato per la posa all’esterno del tubo relativamente ai tubi portanti per HVI light plus.
1 Product
Part No. 819640 AE BO10 KF HVI 60 V2A
GTIN 4013364481763, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 162.90 g, PU: 10.00 pz.
Technical data
Materiale | INOX |
Collegamento | Perno Ø10 mm, L 50 mm |
Diametro Ø Elemento di collegamento | 21 mm |
Portata di corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) | 150 kA |
Set di connessione per conduttura HVI light plus per posa all’interno del tubo
Due elementi di connessione per collegare la conduttura HVI light plus su entrambe le estremità. Un elemento di connessione per la realizzazione della connessione terminale della conduttura nel tubo portante (elemento terminale) e un elemento di connessione per il collegamento ad altri parti della protezione dai fulmini esterna o dell’impianto di messa a terra (incl. due tubi termorestringenti).
Questi elementi di connessione possono essere utilizzati con i tubi portanti per HVI light plus.
1 Product
Part No. 819645 HVI LI PL ASS RIV KF V2A
GTIN 4013364481770, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 341.42 g, PU: 1.00 pz.
Technical data
Materiale | INOX |
Collegamento | Perno Ø10 mm, L 50 mm |
Diametro Ø Elemento di collegamento | 21 mm |
Riferimento normativo | Specifica tecnica DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 819646 AE ISO BO10 KF HVI 60 V2A
GTIN 4013364511460, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 205.80 g, PU: 5.00 pz.
Technical data
Installazione | Sul lato terra |
Adatto a | HVI light plus |
Materiale | INOX / materiale plastico |
Collegamento | Perno Ø 10 mm, L 50 mm con filettatura M12 con grova |
Portata di corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) | 150 kA |
Part No. 819647 AE ISO RIV KF HVI 60 V2A
GTIN 4013364511477, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 208.80 g, PU: 5.00 pz.
Technical data
Installazione | posa all’interno del tubo |
Adatto a | HVI light plus |
Materiale | INOX / materiale plastico |
Collegamento | speciale testa a fungo |
Portata di corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) | 150 kA |
Part No. 819648 AE ISO RAV KF HVI 60 V2A
GTIN 4013364511484, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 200.20 g, PU: 5.00 pz.
Technical data
Installazione | Posa all’esterno del tubo |
Adatto a | HVI light plus |
Materiale | INOX / materiale plastico |
Collegamento | Perno Ø 10 mm, L 50 mm con filettatura M12 con grova |
Portata di corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) | 150 kA |
Part No. 410222 PAE 18 EX AB11 V2A
GTIN 4013364482289, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 50.92 g, PU: 1.00 pz.
Technical data
Materiale | INOX |
Campo di serraggio Ø | 18 mm |
Foro di collegamento Ø | 10,5 mm |
Riferimento normativo | Specifica tecnica DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 819649 MPK 18 V2A
GTIN 4013364512498, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 41.80 g, PU: 5.00 pz.
Technical data
Adatto a | HVI light plus e HVI |
Materiale | INOX |
Campo di serraggio Ø | 18-20 mm |
Set di fissaggio palo di captazione D40
Set di fissaggio per il montaggio della conduttura HVI light plus sui relativi tubi portanti Ø 40 mm, composto da piastra di connessione e anello di fissaggio con fascetta serracavo in acciaio inox per la connessione terminale (incl. quattro semisupporti in plastica e due fermacavo).
1 Product
Part No. 819642 BFS SR D40 4AE HVI LI PL AL V2A KST
GTIN 4013364499638, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 462.00 g, PU: 1.00 pz.
Technical data
Materiale | INOX / Al / Materiale plastico |
Attacco della piastra di connessione | Foro quadrato 13 mm |
Staffa portafilo | Quadruplo |
Riferimento normativo | Specifica tecnica DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Set di fissaggio palo di captazione D50
Set di fissaggio per il montaggio della conduttura HVI light plus sui tubi portanti HVI Ø 50 mm, composto da piastra di connessione e anello di fissaggio con fascetta serracavo in acciaio inox per la connessione terminale (incl. quattro semisupporti in plastica e due fermacavo).
1 Product
Part No. 819283 BFS SR D50 4AE HVI LI PL AL V2A KST
GTIN 4013364499621, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 515.44 g, PU: 1.00 pz.
Technical data
Materiale | INOX / Al / Materiale plastico |
Attacco della piastra di connessione | Foro quadrato 13 mm |
Staffa portafilo | Quadruplo |
Riferimento normativo | Specifica tecnica DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 819298 AP SR D40 4AE HVI LI PL V2A
GTIN 4013364492653, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 135.20 g, PU: 1.00 pz.
Technical data
Materiale | INOX |
Attacco della piastra di connessione | foro quadro 13 mm |
Riferimento normativo | Specifica tecnica DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |