Reti magliate per a protezione di tensione di passo
Conformemente alle istruzioni VDE/ABB "Protezione da fulmini di rifugi"
In caso di posa sovrapposta delle reti magliate, servono ca. 6 morsetti di collegamento per ciascuna rete magliata (con nastro anticorrosione n. art. 556 125).
Dati più precisi sono indicati nelle relative istruzioni di montaggio.
1 Product
Part No. 618214 GMA 250 2000X1000X4 V4A
GTIN 4013364322950, Customs tariff No. (EU): 73141400, Gross weight: 2.00 kg, PU: 1.00 pz.
Technical data
Materiale | INOX (V4A) |
Materiale n. | 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 |
ASTM / AISI: | 316Ti / 316L / 316 |
Dimensioni (lu x la x sp) | 2000 x 1000 x 4 mm |
Distanza maglia | 250 mm |
Part No. 540271 MMVK 3.5 8.10 SKM8X30 V4A
GTIN 4013364385306, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 52.08 g, PU: 50.00 pz.
Technical data
Materiale | NIRO (V4A) |
Materiale n. | 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 |
ASTM / AISI: | 316Ti / 316L / 316 |
<TRANSLATION_PLACEHOLDER> (<TRANSLATION_PLACEHOLDER>) | 3-10 <TRANSLATION_PLACEHOLDER> |
<TRANSLATION_PLACEHOLDER> (<TRANSLATION_PLACEHOLDER>) | 16 <TRANSLATION_PLACEHOLDER> |
Portata di corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) | 25 kA |
Riferimento norma | in conformità alla norma CEI EN IEC 62561-1 |
Part No. 540270 UEK 8.10 AQ3/4 M8 V4A
GTIN 4013364320536, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 99.56 g, PU: 50.00 pz.
Technical data
Materiale | INOX (V4A) |
Materiale n. | 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 |
ASTM / AISI: | 316Ti / 316L / 316 |
Campo di serraggio Td / Td | 8-10 / 3-4 mm |
Campo di serraggio Td / Td | 3-4 / 3-4 mm |
<TRANSLATION_PLACEHOLDER> (<TRANSLATION_PLACEHOLDER>) | 4-50 <TRANSLATION_PLACEHOLDER> |
Portata di corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) | 25 kA |
Riferimento norma | in appoggio a CEI EN 62561-1 |