Your dashboard services.
Register to access all tools.

Coax-Connection Box EXFS

  • Per il ponticellamento di elementi isolanti posati sotto terra in tratti di tubo catodico anticorrosione delle pipeline
  • Per la protezione di elementi isolanti in zone con pericolo di esplosione
  • La connessione con il cavo coassiale provoca una caduta di tensione fino a tre volte inferiore sul cavo di connessione rispetto a quanto avvenga con i conduttori convenzionali. In base alla resistenza all’isolamento dell‘elemento isolante, la lunghezza del cavo di collegamento può arrivare fino a 5 m
  • La verifica e la sostituzione dello spinterometro integrato EXFS 100 vengono effettuate quindi al di fuori della zona Ex ossia in superficie (senza lavori complessi di scavo).
  • Esecuzione per l'equipotenzialità antifulmine secondo CEI EN 62305 nella zona Ex
  • Facile accesso allo spinterometro poiché non è necessario staccare i cavi e nemmeno rimuovere gli elementi isolanti durante la prova
  • La fornitura comprende gli accessori di fissaggio necessari

Coax-Connection Box con EXFS 100

Connessione coassiale di spinterometri di sezionamento con tensione d'innesco per l'equipotenzialità antifulmine secondo CEI EN 62305.

1 Product

Part No. 999990 NAK SN4631

GTIN 4013364153776, Customs tariff No. (EU): 85371098, Gross weight: 5.52 kg, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Coax-Connection Box con EXFS 100
Coax-Connection Box con spinterometro di sezionamento integrato Ex EXFS 100 secondo IEC 62561-3:2011
(81/387/CDV) / EN 62561-3 per la connessione coassiale
Su pezzi e flange di siolamento.
Spinterometro di sezionamento Ex con marcatura Ex secondo
IEC / EN 60079: Gas II 2G Ex d IIC T6
IEC / EN 61241: Polveri II 2D Ex tD A21 IP67 T 80°C
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs): 100 kA
Classe tenuta corrente impulsiva di fulmine secondo CEI EN 62561-3: 2011
(81/387/CDV) / EN 50 164-3: H
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs): 100 kA
Tensione di riferimento con l'innesco ad impulso: ≤ 1,25 kV
Tensione alternata di adescamento (50 Hz): <= 0,5 kV
Tenuta nominale alla tensione alternata di innesco (50 Hz): <= 250 V
Corrente di scarica di riferimento (50 Hz): 500 A / 0,2 sec. (Tu <= 45°C)
Grado di protezione: IP 67
Collegamento involucro: Vite M10x25 e grova.
Morsetto collegamento schermo

Fabbricato: DEHN
Tipo: NAK SN4631
Art.: 999990
o similare.

Certificates

 

Technical data

Spinterometro di secondo EN 62561-3 / ... IEC 62561-3
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) (Iimp ) 100 kA
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) (In ) 100 kA
Tensione di riferimento con l'innesco ad impulso (Ur imp ) ≤ 1,25 kV
Grado di protezione IP 67 (resistente ai raggi UV)

Product 999990 was added to Notepad.

Product 999990 was added to the cart.


back to top