Accessori per il cablaggio STAK
Details
Part No. 952589 STAK 25
GTIN 4013364132306, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 17.40 g, PU: 4.00 pz.
Technical data
Tensione nominale AC / DC (UN ) | 600 V |
Tensione massima PV (UCPV) nell'applicazione del DEHNguard M YPV ... | 1200 V |
Corrente di carico nominale AC (IL ) | 100 A |
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) (Iimp ) | 25 kA |
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) | 50 kA |
Sezione di collegamento (min.) | 1,5 mm2 rigido / flessibile |
Sezione di collegamento (max.) | 25 mm2 semirigido / 16 mm2 flessibile |
Modo di collegamento | davanti |
Part No. 900588 STAK 3X16
GTIN 4013364323933, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 40.00 g, PU: 4.00 pz.
Technical data
Tensione nominale AC / DC (UN ) | 690 V / 1500 V |
Corrente di carico nominale AC (IL ) | 160 A |
Corrente di carico per il collegamento a V | 80 A |
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) (Iimp ) | 25 kA |
Sezione di collegamento (min.) | 1,5 mm2 rigido / flessibile |
Sezione di collegamento (max.) | 16 mm2 semirigido / 10 mm2 flessibile |
Modo di collegamento | davanti |
Part No. 900589 STAK 2X16
GTIN 4013364109339, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 20.00 g, PU: 1.00 pz.
Technical data
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) (Iimp ) | 25 kA |
Sezione di collegamento (min.) | 2x 1,5 mm2 |
Sezione di collegamento (max.) | 2x max. 16 mm2 |
Modo di collegamento | davanti (morsetto doppio) |