Your dashboard services.
Register to access all tools.

Tubo di messa a terra con trivella

Con trivella per la messa a terra di oggetti mobili, come p.es. veicoli, gruppi elettrogeni e impugnatura rimovibile.

Completo di:
– Impugnatura (Art. 462 058)
Definizione militare VG 96953 T10 AB001
n. matricola 5975-12-133-7084)
– Tubo di messa a terra (Art. 462 060
Definizione militare VG 96953 T10 AA001
n. matricola 5975-12-133-7271)
– Elemento di serraggio con vite a testa zigrinata (Art. 644 099)
Definizione militare VG 96953 T10 AC001
Vers.-Nr. 5975-12-399-5493)

1 Product

Part No. 644000 ERO BSP ASSM10 1000 STTZN

GTIN 4013364030268, Customs tariff No. (EU): 85369095, Gross weight: 4.45 kg, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Tubo di messa a terra con trivella Fe/tZn Lunghezza 1000 mm
Tubo di messa a terra con trivella per la messa a terra di oggetti mobili,
come ad es. veicoli, gruppi elettrogeni e simili
impugnatura removibile
Materiale: Fe/tZn
Lunghezza: 1000 mm

Fabbricato: DEHN
Tipo: ERO BSP ASSM10 1000 STTZN
Art.: 644000
o similare.

Certificates

 

Technical data

Materiale Fe/tZn
Lunghezza 1000 mm
Vite di M10 x 35 mm

Product 644000 was added to Notepad.

Product 644000 was added to the cart.


back to top