Picchetti di terra

Per la messa a terra di oggetti mobili come p.es. veicoli, gruppi elettrogeni.

2 Products

Part No. 634145 ES 50X50X3 450 V2A

GTIN 4013364125735, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 1.20 kg, PU: 1.00 pz.

Predecessor

Images

Additional information

Picchetto di terra Fe/tZn Lunghezza 450 mm
Picchetto di terra per la messa a terra di oggetti mobili come p.es. veicoli, gruppi elettrogeni
Materiale profilato: Fe/tZn
Profilo: 50 x 50 x 3 mm
Lunghezza: 450 mm

Fabbricato: DEHN
Tipo: ES 50X50X3 450 V2A
Art.: 634145
o similare.

Certificates

 

Technical data

Materiale profilato Fe/tZn
Profilo 50 x 50 x 3 mm
Lunghezza (l1) 450 mm
Vite di M8 x 40 mm
Dado galletto M8

Product 634145 was added to Notepad.

Product 634145 was added to the cart.

Part No. 634160 ES 50X50X3 600 V2A

GTIN 4013364125728, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 1.60 kg, PU: 1.00 pz.

Predecessor

Images

Additional information

Picchetto di terra Fe/tZn Lunghezza 600 mm
Picchetto di terra per la messa a terra di oggetti mobili come p.es. veicoli, gruppi elettrogeni
Materiale profilato: Fe/tZn
Profilo: 50 x 50 x 3 mm
Lunghezza: 600 mm

Fabbricato: DEHN
Tipo: ES 50X50X3 600 V2A
Art.: 634160
o similare.

Certificates

 

Technical data

Materiale profilato Fe/tZn
Profilo 50 x 50 x 3 mm
Lunghezza (l1) 600 mm
Vite di M8 x 40 mm
Dado galletto M8

Product 634160 was added to Notepad.

Product 634160 was added to the cart.