Part No. 459200 UTK 200 2X10 FL30 ZP V2A
GTIN 4013364155527, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 132.00 g, PU: 1.00 pz.
Technical data
Materiale | INOX |
Campo di serraggio Td/Td | 10 / 10 mm |
Campo di serraggio Td/PT | 10 / 30 mm |
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) | ? *) |
Riferimento norma | in appoggio a CEI EN 62561-1 |
*) Per l’attribuzione precisa vedere il certificato di prova. |
Part No. 459219 UTK 200 8.10 16 ZP V2A
GTIN 4013364158221, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 136.00 g, PU: 1.00 pz.
Technical data
Materiale | INOX |
Campo di serraggio Td/Td | 8-10 / 16 mm |
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) | ? *) |
Riferimento norma | in appoggio a CEI EN 6256-1 |
*) Per l’attribuzione precisa vedere il certificato di prova. |
Part No. 380209 KS 200 B11.11 FL30X4 V2A
GTIN 4013364158269, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 110.00 g, PU: 1.00 pz.
Technical data
Materiale | INOX |
Campo di serraggio Pt | 30 x 4 mm |
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) | ? *) |
Riferimento norma | in appoggio a CEI EN 62561-1 |
*) Per l’attribuzione precisa vedere il certificato di prova. |
Part No. 301209 KSV 200 10 FER V2A
GTIN 4013364158252, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 67.00 g, PU: 1.00 pz.
Technical data
Materiale | INOX |
Campo di serraggio Td | 10 mm |
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) | ? *) |
Riferimento norma | in appoggio a CEI EN 62561-1 |
*) Per l’attribuzione precisa vedere il certificato di prova. |
Part No. 390209 MVK 200 8.10 SKM10X30 V2A
GTIN 4013364158245, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 103.50 g, PU: 1.00 pz.
Technical data
Materiale | INOX |
Campo di serraggio Td/Td | 8-10 mm |
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) | ? *) |
Riferimento norma | in appoggio a CEI EN 62561-1 |
Part No. 392209 MVK 200 8.10 16 SKM10X40 FSC V2A
GTIN 4013364158238, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 140.00 g, PU: 1.00 pz.
Technical data
Materiale | INOX |
Campo di serraggio Td/Td | 8-10 / 16 mm |
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) | ? *) |
Riferimento norma | in appoggio a CEI EN 62561-1 |